Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kiertositeet ovat helppokäyttöisiä; kaapelit asetetaan varsien väliin ja varret kierretään yhteen tukevaksi kiinnitykseksi.
Sarjanumero: SR2043
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kuulapään tyyppi | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0488 € - 0,0651 € | 7998 Varastossa |
Kuula
|
|
|
||
| 0,0349 € - 0,0467 € | 9998 Varastossa |
1/4" Lock
|
|
|
||
| 0,1912 € - 0,2181 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuula
|
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 0,2662 € - 0,3031 € | 1059781 Varastossa |
Kuula
|
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 0,0378 € - 0,0632 € | 152500 Varastossa |
Kuula
|
|
1.028 in
26.1 mm
|
||
| 0,0523 € - 0,0867 € | 223000 Varastossa |
Kuula
|
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,0502 € - 0,0691 € | 286042 Varastossa |
Kuula
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
| 0,0846 € - 0,0846 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuula
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,0993 € - 0,1473 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Reikä
|
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
| 0,543 € - 0,5767 € | 2978 Varastossa |
Kuula
|
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 0,092 € - 0,092 € | 107082 Varastossa |
Kuula
|
1.185 in
30.1 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 10010983 | 0,101 € - 0,1501 € | 160000 Varastossa |
Reikä
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
|
| 0,0342 € - 0,0471 € | 88000 Varastossa |
Kuula
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
| 0,0672 € - 0,0672 € | 59208 Varastossa |
Kuula
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0175 € - 0,0242 € | 291500 Varastossa |
Kuula
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,0242 € - 0,0332 € | 25748 Varastossa |
Kuula
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 0,2986 € - 0,3049 € | 2000 Varastossa |
Kuula
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 0,2747 € - 0,3144 € | 16083 Varastossa |
Kuula
|
1.437 in
36.5 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 0,0324 € - 0,0444 € | 3519 Varastossa |
Kuula
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,025 € - 0,0345 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuula
|
|
0.902 in
22.9 mm