Kiertositeet ovat helppokäyttöisiä; kaapelit asetetaan varsien väliin ja varret kierretään yhteen tukevaksi kiinnitykseksi.
Sarjanumero: SR2043
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kuulapään tyyppi | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0443 € - 0,0609 € | 123376 Varastossa |
Reikä
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 0,0543 € - 0,0746 € | 51701 Varastossa |
Reikä
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,0326 € - 0,0444 € | 25073 Varastossa |
Reikä
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,0399 € - 0,0532 € | 39886 Varastossa |
Kuula
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,0341 € - 0,0455 € | 9998 Varastossa |
1/4" Lock
|
|
|
||
| 0,0476 € - 0,0635 € | 7998 Varastossa |
Kuula
|
|
|
||
| 0,0379 € - 0,0505 € | 8998 Varastossa |
Kuula
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
||
| 0,0655 € - 0,0655 € | 59208 Varastossa |
Kuula
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,127 € - 0,127 € | 35731 Varastossa |
Kuula
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
||
| 0,2396 € - 0,3326 € | 68110 Varastossa |
Kuula
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 0,0529 € - 0,0728 € | 2769 Varastossa |
Kuula
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
| 0,1069 € - 0,1069 € | 2128 Varastossa |
Kuula
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1865 € - 0,2128 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuula
|
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 10010983 | 0,0985 € - 0,1464 € | 368031 Varastossa |
Reikä
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
|
| 0,268 € - 0,3067 € | 16083 Varastossa |
Kuula
|
1.437 in
36.5 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 0,0969 € - 0,1437 € | 32878 Varastossa |
Reikä
|
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
| 0,5298 € - 0,5626 € | 2978 Varastossa |
Kuula
|
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 0,3081 € - 0,3343 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuula
|
|
3.449 in
87.6 mm
|
||
| 0,2108 € - 0,2724 € | 27476 Varastossa |
Kuula
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 0,2597 € - 0,2957 € | 1050381 Varastossa |
Kuula
|
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa