Valikko Haku

Kiertositeet

Varastossa

Kiertositeet ovat helppokäyttöisiä; kaapelit asetetaan varsien väliin ja varret kierretään yhteen tukevaksi kiinnitykseksi.

Sarjanumero: SR2043

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
38 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kuulapään tyyppi Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Kokonaiskorkeus Osta
0,2662 € - 0,3031 € 1059781 Varastossa
Kuula
74.4 mm
10010983 0,101 € - 0,1501 € 212000 Varastossa
Reikä
44.5 mm
0,0993 € - 0,1473 € Kysy toimitusaikaa täältä
Reikä
38.6 mm
0,0378 € - 0,0632 € 152500 Varastossa
Kuula
26.1 mm
0,0523 € - 0,0867 € 223000 Varastossa
Kuula
33.7 mm
0,1912 € - 0,2181 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuula
55.6 mm
0,2986 € - 0,3049 € 2000 Varastossa
Kuula
39.7 mm
74.4 mm
0,0242 € - 0,0332 € 25748 Varastossa
Kuula
10.2 mm
26.2 mm
0,0324 € - 0,0444 € 3519 Varastossa
Kuula
16.5 mm
33.7 mm
0,0542 € - 0,0746 € 2769 Varastossa
Kuula
43.4 mm
0,092 € - 0,092 € 107082 Varastossa
Kuula
30.1 mm
55.6 mm
0,2747 € - 0,3144 € 16083 Varastossa
Kuula
36.5 mm
68.1 mm
0,025 € - 0,0345 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuula
22.9 mm
0,1095 € - 0,1095 € 128 Varastossa
Kuula
16.0 mm
35.0 mm
0,2455 € - 0,341 € 68110 Varastossa
Kuula
35.0 mm
56.0 mm
0,0818 € - 0,0818 € 44874 Varastossa
Kuula
9.5 mm
25.0 mm
0,2161 € - 0,2792 € 24476 Varastossa
Kuula
27.5 mm
46.0 mm
0,543 € - 0,5767 € 2978 Varastossa
Kuula
68.1 mm
0,3158 € - 0,3427 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuula
87.6 mm
0,0846 € - 0,0846 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuula
12.5 mm
30.5 mm
  • / 2
Kiertositeet 39.7 mm 74.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10175743

Hinta-alue
0,3031 € - 0,2662 €

Varastotasot
1059781 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    74.4 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 22.9 mm 25.4 mm 44.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10010983

Hinta-alue
0,1501 € - 0,101 €

Varastotasot
212000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Reikä
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    44.5 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 17.8 mm 20.3 mm 38.6 mm Nailon 6/6 Väritön

10010976

Hinta-alue
0,1473 € - 0,0993 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Reikä
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    38.6 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 7.6 mm 10.2 mm 26.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10036051

Hinta-alue
0,0632 € - 0,0378 €

Varastotasot
152500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    26.1 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10036099

Hinta-alue
0,0867 € - 0,0523 €

Varastotasot
223000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    33.7 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 30.2 mm 55.6 mm Nailon 6/6 Väritön

10175705

Hinta-alue
0,2181 € - 0,1912 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    55.6 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 39.7 mm 39.7 mm 74.4 mm PA Musta

10175750

Hinta-alue
0,3049 € - 0,2986 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Kiertolukko
  • Kokonaiskorkeus
    74.4 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E71558
Kiertositeet 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm PA Musta

10036068

Hinta-alue
0,0332 € - 0,0242 €

Varastotasot
25748 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Kiertolukko
  • Kokonaiskorkeus
    26.2 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E71558
Kiertositeet 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm PA Musta

10036105

Hinta-alue
0,0444 € - 0,0324 €

Varastotasot
3519 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Kiertolukko
  • Kokonaiskorkeus
    33.7 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E71558
Kiertositeet 25.4 mm 43.4 mm Nailon 6/6 Musta

10036143

Hinta-alue
0,0746 € - 0,0542 €

Varastotasot
2769 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Musta
  • Kokonaiskorkeus
    43.4 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 30.1 mm 30.1 mm 55.6 mm PA Musta

10175712

Hinta-alue
0,092 € - 0,092 €

Varastotasot
107082 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Kiertolukko
  • Kokonaiskorkeus
    55.6 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E71558
Kiertositeet 36.5 mm 36.5 mm 68.1 mm PA Musta

10175736

Hinta-alue
0,3144 € - 0,2747 €

Varastotasot
16083 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Kiertolukko
  • Kokonaiskorkeus
    68.1 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E71558
Kiertositeet 5.1 mm 7.6 mm 22.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10036044

Hinta-alue
0,0345 € - 0,025 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    22.9 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 14.0 mm 16.0 mm 35.0 mm PA Väritön

10118559

Hinta-alue
0,1095 € - 0,1095 €

Varastotasot
128 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Kiertolukko
  • Kokonaiskorkeus
    35.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 32.0 mm 35.0 mm 56.0 mm PA Väritön

10118580

Hinta-alue
0,341 € - 0,2455 €

Varastotasot
68110 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Kiertolukko
  • Kokonaiskorkeus
    56.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 7.0 mm 9.5 mm 25.0 mm PA Väritön

10118535

Hinta-alue
0,0818 € - 0,0818 €

Varastotasot
44874 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Kiertolukko
  • Kokonaiskorkeus
    25.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 25.0 mm 27.5 mm 46.0 mm PA Väritön

10118573

Hinta-alue
0,2792 € - 0,2161 €

Varastotasot
24476 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Kiertolukko
  • Kokonaiskorkeus
    46.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 36.5 mm 68.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10175729

Hinta-alue
0,5767 € - 0,543 €

Varastotasot
2978 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    68.1 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 46.0 mm 87.6 mm Nailon 6/6 Väritön

10175767

Hinta-alue
0,3427 € - 0,3158 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    87.6 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 10.0 mm 12.5 mm 30.5 mm PA Väritön

10118542

Hinta-alue
0,0846 € - 0,0846 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Kiertolukko
  • Kokonaiskorkeus
    30.5 mm
  • Tullinimike
    3926909790