Valikko Haku

Kiertositeet

Varastossa

Kiertositeet ovat helppokäyttöisiä; kaapelit asetetaan varsien väliin ja varret kierretään yhteen tukevaksi kiinnitykseksi.

Sarjanumero: SR2043

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
38 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kuulapään tyyppi Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Kokonaiskorkeus Osta
0,2396 € - 0,3326 € 68110 Varastossa
Kuula
35.0 mm
56.0 mm
0,127 € - 0,127 € 65731 Varastossa
Kuula
20.0 mm
37.7 mm
0,0969 € - 0,1437 € 5878 Varastossa
Reikä
38.6 mm
0,049 € - 0,0674 € 70142 Varastossa
Kuula
43.4 mm
0,0898 € - 0,0898 € 108082 Varastossa
Kuula
30.1 mm
55.6 mm
0,2913 € - 0,2974 € 2010 Varastossa
Kuula
39.7 mm
74.4 mm
0,0236 € - 0,0324 € 32748 Varastossa
Kuula
10.2 mm
26.2 mm
0,0316 € - 0,0433 € 5519 Varastossa
Kuula
16.5 mm
33.7 mm
0,0529 € - 0,0728 € 3769 Varastossa
Kuula
43.4 mm
0,1069 € - 0,1069 € 2128 Varastossa
Kuula
16.0 mm
35.0 mm
0,0825 € - 0,0825 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuula
12.5 mm
30.5 mm
0,0454 € - 0,0454 € 1000 Varastossa
Kuula
13.5 mm
22.9 mm
0,1865 € - 0,2128 € 644 Varastossa
Kuula
55.6 mm
0,2597 € - 0,2957 € 1059781 Varastossa
Kuula
74.4 mm
0,0369 € - 0,0617 € 7500 Varastossa
Kuula
26.1 mm
0,051 € - 0,0846 € 452682 Varastossa
Kuula
33.7 mm
0,5298 € - 0,5626 € 2978 Varastossa
Kuula
68.1 mm
0,3081 € - 0,3343 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuula
87.6 mm
0,0171 € - 0,0236 € 50500 Varastossa
Kuula
30.5 mm
0,0334 € - 0,046 € 17135 Varastossa
Kuula
39.4 mm
  • / 2
Kiertositeet 32.0 mm 35.0 mm 56.0 mm PA Väritön

10118580

Hinta-alue
0,3326 € - 0,2396 €

Varastotasot
68110 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Twist Lock
  • Kokonaiskorkeus
    56.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm PA Väritön

10118566

Hinta-alue
0,127 € - 0,127 €

Varastotasot
65731 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Twist Lock
  • Kokonaiskorkeus
    37.7 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 17.8 mm 20.3 mm 38.6 mm Nailon 6/6 Väritön

10010976

Hinta-alue
0,1437 € - 0,0969 €

Varastotasot
5878 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Reikä
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    38.6 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 25.4 mm 43.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10036136

Hinta-alue
0,0674 € - 0,049 €

Varastotasot
70142 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    43.4 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 30.1 mm 30.1 mm 55.6 mm PA Musta

10175712

Hinta-alue
0,0898 € - 0,0898 €

Varastotasot
108082 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Twist Lock
  • Kokonaiskorkeus
    55.6 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E71558
Kiertositeet 39.7 mm 39.7 mm 74.4 mm PA Musta

10175750

Hinta-alue
0,2974 € - 0,2913 €

Varastotasot
2010 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Twist Lock
  • Kokonaiskorkeus
    74.4 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E71558
Kiertositeet 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm PA Musta

10036068

Hinta-alue
0,0324 € - 0,0236 €

Varastotasot
32748 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Twist Lock
  • Kokonaiskorkeus
    26.2 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E71558
Kiertositeet 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm PA Musta

10036105

Hinta-alue
0,0433 € - 0,0316 €

Varastotasot
5519 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Twist Lock
  • Kokonaiskorkeus
    33.7 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E71558
Kiertositeet 25.4 mm 43.4 mm Nailon 6/6 Musta

10036143

Hinta-alue
0,0728 € - 0,0529 €

Varastotasot
3769 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Musta
  • Kokonaiskorkeus
    43.4 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 14.0 mm 16.0 mm 35.0 mm PA Väritön

10118559

Hinta-alue
0,1069 € - 0,1069 €

Varastotasot
2128 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Twist Lock
  • Kokonaiskorkeus
    35.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 10.0 mm 12.5 mm 30.5 mm PA Väritön

10118542

Hinta-alue
0,0825 € - 0,0825 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Twist Lock
  • Kokonaiskorkeus
    30.5 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 5.1 mm 13.5 mm 22.9 mm PA Musta

10113356

Hinta-alue
0,0454 € - 0,0454 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Twist Lock
  • Kokonaiskorkeus
    22.9 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 30.2 mm 55.6 mm Nailon 6/6 Väritön

10175705

Hinta-alue
0,2128 € - 0,1865 €

Varastotasot
644 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    55.6 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 39.7 mm 74.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10175743

Hinta-alue
0,2957 € - 0,2597 €

Varastotasot
1059781 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    74.4 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 7.6 mm 10.2 mm 26.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10036051

Hinta-alue
0,0617 € - 0,0369 €

Varastotasot
7500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    26.1 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10036099

Hinta-alue
0,0846 € - 0,051 €

Varastotasot
452682 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    33.7 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 36.5 mm 68.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10175729

Hinta-alue
0,5626 € - 0,5298 €

Varastotasot
2978 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    68.1 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 46.0 mm 87.6 mm Nailon 6/6 Väritön

10175767

Hinta-alue
0,3343 € - 0,3081 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    87.6 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10036075

Hinta-alue
0,0236 € - 0,0171 €

Varastotasot
50500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    30.5 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
  • Tullinimike
    3926909790
Kiertositeet 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10036112

Hinta-alue
0,046 € - 0,0334 €

Varastotasot
17135 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulapään tyyppi
    Kuula
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    39.4 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
  • Tullinimike
    3926909790