Valikko Haku

Kierteiset Kuusikulmaiset Korokkeet - PEEK

Kysy toimitusaikaa

PEEK Female Threaded Hexagonal Spacers are precision components that ensure secure attachment and exact alignment in electrical and mechanical systems. They provide internal threads for reliable support in harsh conditions.

PEEK (Polyether ether ketone) has flame resistance, dimensional stability, and chemical and heat (up to 260C) resistance. It also has a high strength-to-weight ratio and little outgassing, which ensures consistent performance in sensitive applications.

These spacers are well-suited for electrical applications in aerospace, telecommunications and semiconductor manufacturing industries. Ideal for use in connectors, circuit boards and for equipment subject to harsh conditions. Materiaali: PEEK Väri: Beige Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-0Sarjanumero: SRP0503

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
32 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 l2 l1 A/F Osta
3,109 € - 3,4545 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
10.0
25.0
6.0
2,5176 € - 2,7974 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
12.0
7.0
2,9558 € - 3,2842 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
9.0
18.0
7.0
3,3547 € - 3,7275 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
10.0
20.0
7.0
4,6437 € - 5,1597 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
10.0
35.0
7.0
3,5815 € - 3,9795 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
10.0
20.0
8.0
4,4397 € - 4,933 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
10.0
35.0
8.0
2,7405 € - 3,045 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
10.0
20.0
6.0
2,1732 € - 2,4146 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
5.0
10.0
6.0
2,513 € - 2,7923 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
9.0
18.0
6.0
2,2778 € - 2,5309 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
6.0
12.0
6.0
2,9644 € - 3,2938 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
15.0
8.0
3,1832 € - 3,5369 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
9.0
18.0
8.0
4,356 € - 4,84 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
10.0
30.0
8.0
4,0635 € - 4,515 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
10.0
25.0
8.0
4,9423 € - 5,4915 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
10.0
40.0
8.0
2,0942 € - 2,3269 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.0
8.0
6.0
1,9266 € - 2,1407 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
3.0
6.0
6.0
2,3908 € - 2,6565 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
7.5
15.0
6.0
2,368 € - 2,6311 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
10.0
7.0
  • / 2
Kuusikulmainen Välilevy M3 25.0 10.0 6.0 PEEK

20767051

Hinta-alue
3,4545 € - 3,109 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    25.0
  • l2
    10.0
  • A/F
    6.0
  • Väri
    Beige
Kuusikulmainen Välilevy M4 12.0 6.0 7.0 PEEK

20767112

Hinta-alue
2,7974 € - 2,5176 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • l2
    6.0
  • A/F
    7.0
  • Väri
    Beige
Kuusikulmainen Välilevy M4 18.0 9.0 7.0 PEEK

20767136

Hinta-alue
3,2842 € - 2,9558 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    18.0
  • l2
    9.0
  • A/F
    7.0
  • Väri
    Beige
Kuusikulmainen Välilevy M4 20.0 10.0 7.0 PEEK

20767143

Hinta-alue
3,7275 € - 3,3547 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • l2
    10.0
  • A/F
    7.0
  • Väri
    Beige
Kuusikulmainen Välilevy M4 35.0 10.0 7.0 PEEK

20767174

Hinta-alue
5,1597 € - 4,6437 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    35.0
  • l2
    10.0
  • A/F
    7.0
  • Väri
    Beige
Kuusikulmainen Välilevy M5 20.0 10.0 8.0 PEEK

20767242

Hinta-alue
3,9795 € - 3,5815 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • l2
    10.0
  • A/F
    8.0
  • Väri
    Beige
Kuusikulmainen Välilevy M5 35.0 10.0 8.0 PEEK

20767273

Hinta-alue
4,933 € - 4,4397 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    35.0
  • l2
    10.0
  • A/F
    8.0
  • Väri
    Beige
Kuusikulmainen Välilevy M3 20.0 10.0 6.0 PEEK

20767044

Hinta-alue
3,045 € - 2,7405 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • l2
    10.0
  • A/F
    6.0
  • Väri
    Beige
Kuusikulmainen Välilevy M3 10.0 5.0 6.0 PEEK

20767006

Hinta-alue
2,4146 € - 2,1732 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • l2
    5.0
  • A/F
    6.0
  • Väri
    Beige
Kuusikulmainen Välilevy M3 18.0 9.0 6.0 PEEK

20767037

Hinta-alue
2,7923 € - 2,513 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    18.0
  • l2
    9.0
  • A/F
    6.0
  • Väri
    Beige
Kuusikulmainen Välilevy M3 12.0 6.0 6.0 PEEK

20767013

Hinta-alue
2,5309 € - 2,2778 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • l2
    6.0
  • A/F
    6.0
  • Väri
    Beige
Kuusikulmainen Välilevy M5 15.0 7.5 8.0 PEEK

20767228

Hinta-alue
3,2938 € - 2,9644 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    15.0
  • l2
    7.5
  • A/F
    8.0
  • Väri
    Beige
Kuusikulmainen Välilevy M5 18.0 9.0 8.0 PEEK

20767235

Hinta-alue
3,5369 € - 3,1832 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    18.0
  • l2
    9.0
  • A/F
    8.0
  • Väri
    Beige
Kuusikulmainen Välilevy M5 30.0 10.0 8.0 PEEK

20767266

Hinta-alue
4,84 € - 4,356 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    30.0
  • l2
    10.0
  • A/F
    8.0
  • Väri
    Beige
Kuusikulmainen Välilevy M5 25.0 10.0 8.0 PEEK

20767259

Hinta-alue
4,515 € - 4,0635 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    25.0
  • l2
    10.0
  • A/F
    8.0
  • Väri
    Beige
Kuusikulmainen Välilevy M5 40.0 10.0 8.0 PEEK

20767280

Hinta-alue
5,4915 € - 4,9423 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    40.0
  • l2
    10.0
  • A/F
    8.0
  • Väri
    Beige
Kuusikulmainen Välilevy M3 8.0 4.0 6.0 PEEK

20766993

Hinta-alue
2,3269 € - 2,0942 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • l2
    4.0
  • A/F
    6.0
  • Väri
    Beige
Kuusikulmainen Välilevy M3 6.0 3.0 6.0 PEEK

20766986

Hinta-alue
2,1407 € - 1,9266 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • l2
    3.0
  • A/F
    6.0
  • Väri
    Beige
Kuusikulmainen Välilevy M3 15.0 7.5 6.0 PEEK

20767020

Hinta-alue
2,6565 € - 2,3908 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    15.0
  • l2
    7.5
  • A/F
    6.0
  • Väri
    Beige
Kuusikulmainen Välilevy M4 10.0 5.0 7.0 PEEK

20767105

Hinta-alue
2,6311 € - 2,368 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • l2
    5.0
  • A/F
    7.0
  • Väri
    Beige