Valikko Haku

Kuusikulmainen Välilevy M3 25.0 10.0 6.0 PEEK

PEEK Hexagonal Spacer, with Female Threads, provides excellent chemical, flammability and heat resistance (up to 260°C). Ideal for high-performance applications in harsh conditions.
Essentra tuotenumero:

20767051

Valmistajan tuotenumero:

20767051

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 99 3,4545 €
100 + 3,109 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

69,09 €

20 x 3,4545 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M3
l1 25.0
l2 10.0
A/F 6.0
Väri Beige
Materiaali PEEK
Korokkeen muoto Kuusikulmainen
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tekniset tiedot UL94 V-0
Vakio UL
Vetolujuus (N) 116N/mm²

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä