Nämä tuet kahdelle naaraspuoliselle osalle on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne sopivat monenlaiseen käyttöön, ja kierteinen välilevy tekee asennuksesta helppoa. Saatavana eri kierrekokoina ja pituuksina sekä pyöreänä että kuusikulmaisena.
Sarjanumero: SR2794 ,SR2796
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,098 € - 0,1146 € | 4000 Varastossa |
M4
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0906 € - 0,1209 € | 2800 Varastossa |
M4
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1501 € - 0,2497 € | 1000 Varastossa |
M3
|
Musta
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1894 € - 0,2512 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Väritön
|
PA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1992 € - 0,2666 € | 78 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2287 € - 0,3045 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#10-32
|
Väritön
|
PA
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1782 € - 0,2385 € | 15980 Varastossa |
M4
|
Väritön
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2147 € - 0,2862 € | 6000 Varastossa |
M4
|
Väritön
|
PA
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Väritön
|
PA
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| 0,2231 € - 0,2975 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#10-32
|
Väritön
|
PA
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1992 € - 0,2666 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Väritön
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2034 € - 0,2708 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#10-32
|
Väritön
|
PA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,7241 € - 0,7241 € | 6480 Varastossa |
M4 x 0.7
|
Musta
|
PPS
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3602 € - 0,3602 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Musta
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1782 € - 0,2385 € | 20998 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Väritön
|
PA
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 0,1865 € - 0,2302 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,1961 € - 0,2421 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1723 € - 0,2127 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1829 € - 0,2258 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa