Valikko Haku

PA M3 Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 35.0 mm (L)

Naaras-naaras tuki, valmistettu mustasta lasitäytteisestä nailonista.
Essentra tuotenumero:

10641682

Valmistajan tuotenumero:

HTSN-M3-35-7-1

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 + 0,3602 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

180,10 €

500 x 0,3602 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Sisäkierteen pituus 10.0 mm
Korokkeen muoto Kuusikulmainen
Erityisominaisuudet Lasitäytteinen
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) M3
Välilevyn pituus 35.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 6 + 25 % lasitäytteinen
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Tyyppi Female-Female Threaded
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä