Nämä tuet kahdelle naaraspuoliselle osalle on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne sopivat monenlaiseen käyttöön, ja kierteinen välilevy tekee asennuksesta helppoa. Saatavana eri kierrekokoina ja pituuksina sekä pyöreänä että kuusikulmaisena.
Sarjanumero: SR2794 ,SR2796
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Korokkeen muoto | Materiaali | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1506 € - 0,1671 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2259 € - 0,2259 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuusikulmainen
|
PA
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10339657 | 1,0323 € - 1,0323 € | 50790 Varastossa |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 1,1294 € - 1,3375 € | 14124 Varastossa |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,192 € - 0,2141 € | 1500 Varastossa |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2238 € - 0,2487 € | 2540 Varastossa |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,192 € - 0,7834 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3343 € - 0,3343 € | 827 Varastossa |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4928 € - 0,8652 € | 1500 Varastossa |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,7215 € - 0,9898 € | 2800 Varastossa |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4149 € - 0,4772 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuusikulmainen
|
PA
|
M3.5
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,3773 € - 0,4344 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuusikulmainen
|
PA
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,4928 € - 0,8652 € | 4006 Varastossa |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4668 € - 0,5368 € | 25960 Varastossa |
Kuusikulmainen
|
PA
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,5106 € - 0,9953 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5887 € - 1,1473 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3631 € - 0,4175 € | 6800 Varastossa |
Kuusikulmainen
|
PA
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,5887 € - 1,1473 € | 90 Varastossa |
|
Nailon
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,3773 € - 0,4344 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuusikulmainen
|
PA
|
M3.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuusikulmainen
|
PA
|
M3
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa