Nämä tuet kahdelle naaraspuoliselle osalle on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne sopivat monenlaiseen käyttöön, ja kierteinen välilevy tekee asennuksesta helppoa. Saatavana eri kierrekokoina ja pituuksina sekä pyöreänä että kuusikulmaisena.
Sarjanumero: SR2794 ,SR2796
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4757 € - 0,5936 € | 1497 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,9205 € - 1,0524 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Musta
|
PA
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,964 € - 1,4734 € | 453 Varastossa |
M4
|
Musta
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,5192 € - 0,6202 € | 1000 Varastossa |
M2.5
|
Väritön
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,769 € - 0,8784 € | 1773 Varastossa |
M2.5
|
Väritön
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,8826 € - 1,0089 € | 24 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,0075 € - 1,1549 € | 70 Varastossa |
M4
|
Väritön
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,2068 € - 1,3443 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,4757 € - 0,7732 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Musta
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,8363 € - 0,9991 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Väritön
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,1812 € - 0,2025 € | 44256 Varastossa |
M3
|
Musta
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2337 € - 0,2337 € | 153 Varastossa |
M3
|
Musta
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2025 € - 0,2025 € | 793 Varastossa |
M3
|
Musta
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2025 € - 0,2025 € | 1135 Varastossa |
M3
|
Musta
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4294 € - 0,536 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
Väritön
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4294 € - 0,536 € | 886 Varastossa |
M2.5
|
Väritön
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,449 € - 0,5599 € | 566 Varastossa |
M2.5
|
Musta
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6048 € - 0,8447 € | 525 Varastossa |
M5
|
Musta
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6048 € - 0,8447 € | 17026 Varastossa |
M5
|
Musta
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,6048 € - 0,8447 € | 500 Varastossa |
M5
|
Musta
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa