Valikko Haku

Kierteiset korokkeet

Varastossa

Nämä tuet kahdelle naaraspuoliselle osalle on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne sopivat monenlaiseen käyttöön, ja kierteinen välilevy tekee asennuksesta helppoa. Saatavana eri kierrekokoina ja pituuksina sekä pyöreänä että kuusikulmaisena.

Sarjanumero: SR2794 ,SR2796

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
585 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Korokkeen muoto Materiaali Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Välilevyn pituus Osta
0,1961 € - 0,2422 € 6000 Varastossa
Kuusikulmainen
Nailon 6/6
M3 x 0.5
22.0 mm
0,1784 € - 0,2203 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuusikulmainen
Nailon 6/6
M3 x 0.5
12.0 mm
0,1854 € - 0,2289 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuusikulmainen
Nailon 6/6
M3.5 x 0.6
16.0 mm
0,1871 € - 0,231 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuusikulmainen
Nailon 6/6
M4 x 0.7
15.0 mm
0,3514 € - 0,4681 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuusikulmainen
Nailon 6/6
M3 x 0.5
25.0 mm
0,1889 € - 0,2332 € 980 Varastossa
Kuusikulmainen
Nailon 6/6
M4 x 0.7
16.0 mm
0,1971 € - 0,2434 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuusikulmainen
Nailon 6/6
M3.5 x 0.6
25.0 mm
0,1941 € - 0,2396 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuusikulmainen
Nailon 6/6
M4 x 0.7
20.0 mm
0,1716 € - 0,2118 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuusikulmainen
Nailon 6/6
M3.5 x 0.6
10.0 mm
0,1819 € - 0,2246 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuusikulmainen
Nailon 6/6
M3.5 x 0.6
14.0 mm
0,1913 € - 0,2362 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuusikulmainen
Nailon 6/6
M3.5 x 0.6
8.0 mm
0,1855 € - 0,229 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuusikulmainen
Nailon 6/6
M4 x 0.7
14.0 mm
0,175 € - 0,2161 € 231000 Varastossa
Kuusikulmainen
Nailon 6/6
M3 x 0.5
11.0 mm
0,1716 € - 0,2118 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuusikulmainen
Nailon 6/6
M4 x 0.7
11.0 mm
0,4201 € - 0,5602 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuusikulmainen
Nailon 6/6
M3 x 0.5
20.0 mm
0,1947 € - 0,2404 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuusikulmainen
Nailon 6/6
M3.5 x 0.6
22.0 mm
0,1974 € - 0,2437 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuusikulmainen
Nailon 6/6
M4 x 0.7
25.0 mm
0,1854 € - 0,2289 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuusikulmainen
Nailon 6/6
M3 x 0.5
14.0 mm
0,1681 € - 0,2075 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuusikulmainen
Nailon 6/6
M3 x 0.5
6.0 mm
0,1819 € - 0,2246 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuusikulmainen
Nailon 6/6
M4 x 0.7
13.0 mm
  • / 30
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3 22.0 mm

10372944

Hinta-alue
0,2422 € - 0,1961 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    4.8 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3 x 0.5
  • Välilevyn pituus
    22.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3 12.0 mm

10372883

Hinta-alue
0,2203 € - 0,1784 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    4.8 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3 x 0.5
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3.5 16.0 mm

10373026

Hinta-alue
0,2289 € - 0,1854 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    6.4 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3.5 x 0.6
  • Välilevyn pituus
    16.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M4 15.0 mm

10373125

Hinta-alue
0,231 € - 0,1871 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    9.5 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4 x 0.7
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3 25.0 mm

10372951

Hinta-alue
0,4681 € - 0,3514 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    4.8 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3 x 0.5
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M4 16.0 mm

10373132

Hinta-alue
0,2332 € - 0,1889 €

Varastotasot
980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    9.5 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4 x 0.7
  • Välilevyn pituus
    16.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3.5 25.0 mm

10373064

Hinta-alue
0,2434 € - 0,1971 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    6.4 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3.5 x 0.6
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M4 20.0 mm

10373163

Hinta-alue
0,2396 € - 0,1941 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    9.5 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4 x 0.7
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3.5 10.0 mm

10372975

Hinta-alue
0,2118 € - 0,1716 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    6.4 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3.5 x 0.6
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3.5 14.0 mm

10373019

Hinta-alue
0,2246 € - 0,1819 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    6.4 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3.5 x 0.6
  • Välilevyn pituus
    14.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3.5 8.0 mm

10372968

Hinta-alue
0,2362 € - 0,1913 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3.5 x 0.6
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M4 14.0 mm

10373118

Hinta-alue
0,229 € - 0,1855 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    9.5 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4 x 0.7
  • Välilevyn pituus
    14.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3 11.0 mm

10372876

Hinta-alue
0,2161 € - 0,175 €

Varastotasot
231000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    4.8 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3 x 0.5
  • Välilevyn pituus
    11.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M4 11.0 mm

10373088

Hinta-alue
0,2118 € - 0,1716 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    9.5 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4 x 0.7
  • Välilevyn pituus
    11.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3 20.0 mm

10372937

Hinta-alue
0,5602 € - 0,4201 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    4.8 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3 x 0.5
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3.5 22.0 mm

10373057

Hinta-alue
0,2404 € - 0,1947 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    6.4 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3.5 x 0.6
  • Välilevyn pituus
    22.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M4 25.0 mm

10373187

Hinta-alue
0,2437 € - 0,1974 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    9.5 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4 x 0.7
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3 14.0 mm

10372906

Hinta-alue
0,2289 € - 0,1854 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    4.8 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3 x 0.5
  • Välilevyn pituus
    14.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3 6.0 mm

10372845

Hinta-alue
0,2075 € - 0,1681 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    4.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3 x 0.5
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M4 13.0 mm

10373101

Hinta-alue
0,2246 € - 0,1819 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    9.5 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4 x 0.7
  • Välilevyn pituus
    13.0 mm