Valikko Haku

Kierteettömät päätysuojukset

Varastossa

Kierteettömät päätysuojukset ovat ihanteellisia kierteettömien tai kierteellisten putkien, letkujen tai tankojen varmassa suojauksessa. Pitävät lian, jäämät ja muut epäpuhtaudet poissa. Ne kestävät hieman hankaamista, mikä pitää vastakappaleen turvassa varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Voidaan käyttää myös peittämiseen maalauksessa, pinnoituksessa tai hiekkapuhalluksessa.

Nopea ja helppo asentaa ja irrottaa.

Voidaan käyttää putkityössä, HVAC ja teollisuuden käyttökohteissa.

  • Suojaa turvallisesti kierteellisiä tai kierteettömiä letkuja, putkia ja tankoja.
  • Nopea ja helppo asentaa ja irrottaa.
  • Käytetään putkityössä, HVAC ja teollisuuden käyttökohteissa.
Materiaali: LDPE, PE, PP Väri: Musta, Sininen, Keltainen, Harmaa, Väritön Sarjanumero: SR1062, , SRF0023

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
113 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali D H Osta
0,1615 € - 0,552 € 2850 Varastossa
Sininen
LDPE
38.1 mm
22.2 mm
0,4011 € - 1,3743 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
LDPE
63.5 mm
22.2 mm
0,2028 € - 0,3123 € 3000 Varastossa
Sininen
LDPE
65.1 mm
9.5 mm
0,0435 € - 0,1382 € 6150 Varastossa
Sininen
LDPE
22.2 mm
12.7 mm
0,078 € - 0,2659 € 14000 Varastossa
Sininen
LDPE
15.9 mm
22.2 mm
0,0872 € - 0,299 € 7280 Varastossa
Sininen
LDPE
22.2 mm
22.2 mm
0,0547 € - 0,6239 € 96000 Varastossa
Sininen
LDPE
4.8 mm
15.8 mm
0,0465 € - 0,1035 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
LDPE
15.9 mm
9.5 mm
0,0437 € - 0,0673 € 13000 Varastossa
Sininen
LDPE
7.1 mm
12.7 mm
0,1889 € - 0,4197 € 7220 Varastossa
Sininen
LDPE
9.5 mm
44.5 mm
0,1282 € - 0,6584 € 37600 Varastossa
Sininen
LDPE
28.6 mm
22.2 mm
0,0732 € - 0,2409 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
LDPE
11.1 mm
22.2 mm
0,0799 € - 0,2728 € 9412 Varastossa
Sininen
LDPE
17.5 mm
22.2 mm
0,0609 € - 0,7159 € 30 Varastossa
Sininen
LDPE
6.4 mm
22.2 mm
0,0758 € - 0,2541 € 7740 Varastossa
Sininen
LDPE
12.7 mm
22.2 mm
0,3778 € - 1,288 € 55 Varastossa
Sininen
LDPE
50.8 mm
22.2 mm
0,2094 € - 0,7504 € 3940 Varastossa
Sininen
LDPE
42.9 mm
22.2 mm
0,271 € - 0,8682 € 1250 Varastossa
Sininen
LDPE
34.9 mm
22.2 mm
0,1752 € - 1,2924 € 1320 Varastossa
Sininen
LDPE
41.3 mm
25.4 mm
0,0922 € - 0,3133 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
LDPE
23.8 mm
20.6 mm
  • / 6
Kierteettömät päätysuojukset 38.1 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186701

Hinta-alue
0,552 € - 0,1615 €

Varastotasot
2850 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.1 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 63.5 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186770

Hinta-alue
1,3743 € - 0,4011 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    63.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 65.1 mm 9.5 mm LDPE Sininen

10148587

Hinta-alue
0,3123 € - 0,2028 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    65.1 mm
  • H
    9.5 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 22.2 mm 12.7 mm LDPE Sininen

10148624

Hinta-alue
0,1382 € - 0,0435 €

Varastotasot
6150 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.2 mm
  • H
    12.7 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 15.9 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186565

Hinta-alue
0,2659 € - 0,078 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Kierteettömät päätysuojukset 22.2 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186602

Hinta-alue
0,299 € - 0,0872 €

Varastotasot
7280 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.2 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Kierteettömät päätysuojukset 4.8 mm 15.8 mm LDPE Sininen

10186497

Hinta-alue
0,6239 € - 0,0547 €

Varastotasot
96000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    4.8 mm
  • H
    15.8 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 15.9 mm 9.5 mm LDPE Sininen

10148600

Hinta-alue
0,1035 € - 0,0465 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    15.9 mm
  • H
    9.5 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 7.1 mm 12.7 mm LDPE Sininen

10148648

Hinta-alue
0,0673 € - 0,0437 €

Varastotasot
13000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.1 mm
  • H
    12.7 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 9.5 mm 44.5 mm LDPE Sininen

10160350

Hinta-alue
0,4197 € - 0,1889 €

Varastotasot
7220 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.5 mm
  • H
    44.5 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 28.6 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186640

Hinta-alue
0,6584 € - 0,1282 €

Varastotasot
37600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.6 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Kierteettömät päätysuojukset 11.1 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186534

Hinta-alue
0,2409 € - 0,0732 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.1 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 17.5 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186572

Hinta-alue
0,2728 € - 0,0799 €

Varastotasot
9412 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Kierteettömät päätysuojukset 6.4 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186503

Hinta-alue
0,7159 € - 0,0609 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    6.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Kierteettömät päätysuojukset 12.7 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186541

Hinta-alue
0,2541 € - 0,0758 €

Varastotasot
7740 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.7 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Kierteettömät päätysuojukset 50.8 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186763

Hinta-alue
1,288 € - 0,3778 €

Varastotasot
55 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.8 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 42.9 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186732

Hinta-alue
0,7504 € - 0,2094 €

Varastotasot
3940 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    42.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 34.9 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186688

Hinta-alue
0,8682 € - 0,271 €

Varastotasot
1250 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    34.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 41.3 mm 25.4 mm LDPE Sininen

10186725

Hinta-alue
1,2924 € - 0,1752 €

Varastotasot
1320 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 23.8 mm 20.6 mm LDPE Sininen

10186619

Hinta-alue
0,3133 € - 0,0922 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    23.8 mm
  • H
    20.6 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000