Valikko Haku

Kierteettömät päätysuojukset

Varastossa

Kierteettömät päätysuojukset ovat ihanteellisia kierteettömien tai kierteellisten putkien, letkujen tai tankojen varmassa suojauksessa. Pitävät lian, jäämät ja muut epäpuhtaudet poissa. Ne kestävät hieman hankaamista, mikä pitää vastakappaleen turvassa varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Voidaan käyttää myös peittämiseen maalauksessa, pinnoituksessa tai hiekkapuhalluksessa.

Nopea ja helppo asentaa ja irrottaa.

Voidaan käyttää putkityössä, HVAC ja teollisuuden käyttökohteissa.

  • Suojaa turvallisesti kierteellisiä tai kierteettömiä letkuja, putkia ja tankoja.
  • Nopea ja helppo asentaa ja irrottaa.
  • Käytetään putkityössä, HVAC ja teollisuuden käyttökohteissa.
Materiaali: LDPE, PE, PP Väri: Musta, Sininen, Keltainen, Harmaa, Väritön Sarjanumero: SR1062, , SRF0023

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
113 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali D H Osta
0,3778 € - 1,288 € 55 Varastossa
Sininen
LDPE
50.8 mm
22.2 mm
0,1506 € - 0,5462 € 4640 Varastossa
Sininen
LDPE
36.5 mm
22.2 mm
0,2094 € - 0,7504 € 3940 Varastossa
Sininen
LDPE
42.9 mm
22.2 mm
0,2409 € - 0,7734 € 1080 Varastossa
Sininen
LDPE
44.5 mm
22.2 mm
0,1265 € - 0,437 € 8900 Varastossa
Sininen
LDPE
31.8 mm
22.2 mm
0,0758 € - 0,2541 € 7740 Varastossa
Sininen
LDPE
12.7 mm
22.2 mm
0,1615 € - 0,552 € 2850 Varastossa
Sininen
LDPE
38.1 mm
22.2 mm
0,4011 € - 1,3743 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
LDPE
63.5 mm
22.2 mm
0,1278 € - 0,414 € 87110 Varastossa
Sininen
LDPE
30.2 mm
25.4 mm
0,0872 € - 0,299 € 7280 Varastossa
Sininen
LDPE
22.2 mm
22.2 mm
0,1282 € - 0,6584 € 37600 Varastossa
Sininen
LDPE
28.6 mm
22.2 mm
0,271 € - 0,8682 € 1250 Varastossa
Sininen
LDPE
34.9 mm
22.2 mm
0,67 € - 1,0317 € 2500 Varastossa
Keltainen
PE
101.6 mm
54.0 mm
0,6939 € - 2,0875 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
PE
56.0 mm
69.0 mm
1,15 € - 2,415 € 75 Varastossa
Keltainen
PE
89.5 mm
58.3 mm
0,3211 € - 0,7034 € 2160 Varastossa
Keltainen
PE
38.3 mm
27.7 mm
0,4613 € - 1,3096 € 1715 Varastossa
Keltainen
PE
50.5 mm
56.8 mm
0,1212 € - 2,24 € 7498 Varastossa
Keltainen
PE
1.5 mm
7.4 mm
0,1458 € - 0,7387 € 5500 Varastossa
Valkoinen
PE
12.0 mm
22.0 mm
0,4098 € - 1,276 € 1100 Varastossa
Harmaa
PP
30.0 mm
19.0 mm
  • / 6
Kierteettömät päätysuojukset 50.8 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186763

Hinta-alue
1,288 € - 0,3778 €

Varastotasot
55 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.8 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 36.5 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186695

Hinta-alue
0,5462 € - 0,1506 €

Varastotasot
4640 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    36.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 42.9 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186732

Hinta-alue
0,7504 € - 0,2094 €

Varastotasot
3940 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    42.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 44.5 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186749

Hinta-alue
0,7734 € - 0,2409 €

Varastotasot
1080 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    44.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 31.8 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186664

Hinta-alue
0,437 € - 0,1265 €

Varastotasot
8900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    31.8 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Kierteettömät päätysuojukset 12.7 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186541

Hinta-alue
0,2541 € - 0,0758 €

Varastotasot
7740 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.7 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Kierteettömät päätysuojukset 38.1 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186701

Hinta-alue
0,552 € - 0,1615 €

Varastotasot
2850 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.1 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 63.5 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186770

Hinta-alue
1,3743 € - 0,4011 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    63.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 30.2 mm 25.4 mm LDPE Sininen

10186657

Hinta-alue
0,414 € - 0,1278 €

Varastotasot
87110 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.2 mm
  • H
    25.4 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Kierteettömät päätysuojukset 22.2 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186602

Hinta-alue
0,299 € - 0,0872 €

Varastotasot
7280 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.2 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Kierteettömät päätysuojukset 28.6 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186640

Hinta-alue
0,6584 € - 0,1282 €

Varastotasot
37600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.6 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Kierteettömät päätysuojukset 34.9 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186688

Hinta-alue
0,8682 € - 0,271 €

Varastotasot
1250 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    34.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 101.6 mm (ID) 54.0 mm (H) PE Keltainen

10138151

Hinta-alue
1,0317 € - 0,67 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    101.6 mm
  • H
    54.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreät päätysuojat - vakio 56.0 mm (ID) Musta

10137796

Hinta-alue
2,0875 € - 0,6939 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    56.0 mm
  • H
    69.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 89.5 mm (ID) 58.3 mm (H) PE Keltainen

10138113

Hinta-alue
2,415 € - 1,15 €

Varastotasot
75 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    89.5 mm
  • H
    58.3 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 38.3 mm (ID) 27.7 mm (H) PE Keltainen

10137666

Hinta-alue
0,7034 € - 0,3211 €

Varastotasot
2160 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.3 mm
  • H
    27.7 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 50.5 mm (ID) 56.8 mm (H) PE Keltainen

10137741

Hinta-alue
1,3096 € - 0,4613 €

Varastotasot
1715 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.5 mm
  • H
    56.8 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 1.5 mm (ID) 7.4 mm (H) PE Keltainen

10136850

Hinta-alue
2,24 € - 0,1212 €

Varastotasot
7498 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    1.5 mm
  • H
    7.4 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 12.0 mm (ID) 22.0 mm (H) PE Valkoinen

10137123

Hinta-alue
0,7387 € - 0,1458 €

Varastotasot
5500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 30.0 mm (ID) 19.0 mm (H) PP Harmaa

10137499

Hinta-alue
1,276 € - 0,4098 €

Varastotasot
1100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Tullinimike
    3926909790