Kierteettömät päätysuojukset ovat ihanteellisia kierteettömien tai kierteellisten putkien, letkujen tai tankojen varmassa suojauksessa. Pitävät lian, jäämät ja muut epäpuhtaudet poissa. Ne kestävät hieman hankaamista, mikä pitää vastakappaleen turvassa varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Voidaan käyttää myös peittämiseen maalauksessa, pinnoituksessa tai hiekkapuhalluksessa.
Nopea ja helppo asentaa ja irrottaa.
Voidaan käyttää putkityössä, HVAC ja teollisuuden käyttökohteissa.
Materiaali: LDPE, LDPE - PIR, PE, PP Väri: Musta, Sininen, Keltainen, Harmaa, Väritön, Valkoinen Sarjanumero: SR1062, SRF0023
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Materiaali | D | H | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0254 € - 0,081 € | 9964 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1701 € - 0,3169 € | 3195 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
2.252 in
57.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,1529 € - 0,4243 € | 270 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
2.724 in
69.2 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 0,0402 € - 0,1284 € | 4481 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0412 € - 0,0919 € | 13000 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1122 € - 0,3565 € | 610 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
2.126 in
54 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1159 € - 0,3683 € | 210 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
2.374 in
60.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,341 € - 0,7603 € | 30 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
3.5 in
88.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,6053 € - 0,9321 € | 517 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
3.74 in
95.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0528 € - 0,0814 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Sininen
|
LDPE
|
0.98 in
24.9 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,0524 € - 0,1667 € | 5500 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0418 € - 0,1332 € | 10200 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,0313 € - 0,0482 € | 4500 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1866 € - 0,4155 € | 6982 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.315 in
8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,0273 € - 0,0872 € | 5940 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0449 € - 0,0691 € | 2320 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,2455 € - 0,5481 € | 960 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
2.98 in
75.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,039 € - 0,1237 € | 8000 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,066 € - 0,2157 € | 38000 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0784 € - 0,2672 € | 3000 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa