Kierteettömät päätysuojukset ovat ihanteellisia kierteettömien tai kierteellisten putkien, letkujen tai tankojen varmassa suojauksessa. Pitävät lian, jäämät ja muut epäpuhtaudet poissa. Ne kestävät hieman hankaamista, mikä pitää vastakappaleen turvassa varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Voidaan käyttää myös peittämiseen maalauksessa, pinnoituksessa tai hiekkapuhalluksessa.
Nopea ja helppo asentaa ja irrottaa.
Voidaan käyttää putkityössä, HVAC ja teollisuuden käyttökohteissa.
Materiaali: LDPE, PE, PP Väri: Musta, Sininen, Keltainen, Harmaa, Väritön Sarjanumero: SR1062, , SRF0023
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Materiaali | D | H | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0547 € - 0,6239 € | 96500 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
0,0765 € - 0,2607 € | 7800 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0909 € - 0,2903 € | 17550 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1014 € - 0,3392 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Sininen
|
LDPE
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,124 € - 0,437 € | 12241 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
1.315 in
33.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,2012 € - 1,0637 € | 114720 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
1.563 in
39.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,2669 € - 0,9689 € | 11680 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,2546 € - 0,5664 € | 6650 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
0,1889 € - 0,4197 € | 7220 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
0,0861 € - 0,1917 € | 120 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,1903 € - 0,4226 € | 700 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
0,3162 € - 0,529 € | 1369 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
0,0437 € - 0,0673 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Sininen
|
LDPE
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0465 € - 0,1035 € | 3825 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0872 € - 0,299 € | 10080 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1282 € - 0,6584 € | 40142 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0609 € - 0,7159 € | 30 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0758 € - 0,2541 € | 12747 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0821 € - 0,2636 € | 12185 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,271 € - 0,8682 € | 2142 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa