Kierteettömät päätysuojukset ovat ihanteellisia kierteettömien tai kierteellisten putkien, letkujen tai tankojen varmassa suojauksessa. Pitävät lian, jäämät ja muut epäpuhtaudet poissa. Ne kestävät hieman hankaamista, mikä pitää vastakappaleen turvassa varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Voidaan käyttää myös peittämiseen maalauksessa, pinnoituksessa tai hiekkapuhalluksessa.
Nopea ja helppo asentaa ja irrottaa.
Voidaan käyttää putkityössä, HVAC ja teollisuuden käyttökohteissa.
Materiaali: LDPE, PE, PP Väri: Musta, Sininen, Keltainen, Harmaa, Väritön Sarjanumero: SR1062, , SRF0023
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Materiaali | D | H | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0247 € - 0,079 € | 9964 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,5905 € - 0,9094 € | 517 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
3.74 in
95.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0516 € - 0,0794 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Sininen
|
LDPE
|
0.98 in
24.9 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,0512 € - 0,1627 € | 5500 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0408 € - 0,1299 € | 10200 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,1492 € - 0,414 € | 270 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
2.724 in
69.2 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 0,0392 € - 0,1253 € | 4481 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1659 € - 0,3092 € | 3195 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
2.252 in
57.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,508 € - 0,7824 € | 80 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
3.988 in
101.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0366 € - 0,1173 € | 4200 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0861 € - 0,1917 € | 2220 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,5485 € - 0,8447 € | 2100 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
4.114 in
104.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0259 € - 0,0399 € | 6500 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,038 € - 0,1207 € | 8000 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0506 € - 0,1127 € | 195 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0275 € - 0,0874 € | 11500 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2028 € - 0,3123 € | 3000 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
2.563 in
65.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0437 € - 0,0673 € | 13000 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0381 € - 0,1219 € | 54945 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0465 € - 0,1035 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Sininen
|
LDPE
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa