Valikko Haku

Kierteettömät päätysuojukset

Varastossa

Kierteettömät päätysuojukset ovat ihanteellisia kierteettömien tai kierteellisten putkien, letkujen tai tankojen varmassa suojauksessa. Pitävät lian, jäämät ja muut epäpuhtaudet poissa. Ne kestävät hieman hankaamista, mikä pitää vastakappaleen turvassa varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Voidaan käyttää myös peittämiseen maalauksessa, pinnoituksessa tai hiekkapuhalluksessa.

Nopea ja helppo asentaa ja irrottaa.

Voidaan käyttää putkityössä, HVAC ja teollisuuden käyttökohteissa.

  • Suojaa turvallisesti kierteellisiä tai kierteettömiä letkuja, putkia ja tankoja.
  • Nopea ja helppo asentaa ja irrottaa.
  • Käytetään putkityössä, HVAC ja teollisuuden käyttökohteissa.
Materiaali: LDPE, PE, PP Väri: Musta, Sininen, Keltainen, Harmaa, Väritön Sarjanumero: SR1062, , SRF0023

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
113 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali D H Osta
0,0247 € - 0,079 € 9964 Varastossa
Sininen
LDPE
12.6 mm
22.2 mm
0,5905 € - 0,9094 € 517 Varastossa
Sininen
LDPE
95.0 mm
25.4 mm
0,0516 € - 0,0794 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
LDPE
24.9 mm
33.3 mm
0,0512 € - 0,1627 € 5500 Varastossa
Sininen
LDPE
25.4 mm
25.4 mm
0,0408 € - 0,1299 € 10200 Varastossa
Sininen
LDPE
20.7 mm
8.7 mm
0,1492 € - 0,414 € 270 Varastossa
Sininen
LDPE
69.2 mm
27.7 mm
0,0392 € - 0,1253 € 4481 Varastossa
Sininen
LDPE
19.1 mm
22.2 mm
0,1659 € - 0,3092 € 3195 Varastossa
Sininen
LDPE
57.2 mm
31.8 mm
0,508 € - 0,7824 € 80 Varastossa
Sininen
LDPE
101.3 mm
25.4 mm
0,0366 € - 0,1173 € 4200 Varastossa
Sininen
LDPE
7.5 mm
22.2 mm
0,0861 € - 0,1917 € 2220 Varastossa
Sininen
LDPE
31.8 mm
15.9 mm
0,5485 € - 0,8447 € 2100 Varastossa
Sininen
LDPE
104.5 mm
25.4 mm
0,0259 € - 0,0399 € 6500 Varastossa
Sininen
LDPE
7.1 mm
22.2 mm
0,038 € - 0,1207 € 8000 Varastossa
Sininen
LDPE
14.3 mm
22.2 mm
0,0506 € - 0,1127 € 195 Varastossa
Sininen
LDPE
17.4 mm
19.1 mm
0,0275 € - 0,0874 € 11500 Varastossa
Sininen
LDPE
12.7 mm
12.7 mm
0,2028 € - 0,3123 € 3000 Varastossa
Sininen
LDPE
65.1 mm
9.5 mm
0,0437 € - 0,0673 € 13000 Varastossa
Sininen
LDPE
7.1 mm
12.7 mm
0,0381 € - 0,1219 € 54945 Varastossa
Sininen
LDPE
19.1 mm
9.5 mm
0,0465 € - 0,1035 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
LDPE
15.9 mm
9.5 mm
  • / 6
Kierteettömät päätysuojukset 12.6 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10310878

Hinta-alue
0,079 € - 0,0247 €

Varastotasot
9964 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.6 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 95.0 mm 25.4 mm LDPE Sininen

10148778

Hinta-alue
0,9094 € - 0,5905 €

Varastotasot
517 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    95.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 24.9 mm 33.3 mm LDPE Sininen

10148822

Hinta-alue
0,0794 € - 0,0516 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    24.9 mm
  • H
    33.3 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 25.4 mm 25.4 mm LDPE Sininen

10148365

Hinta-alue
0,1627 € - 0,0512 €

Varastotasot
5500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 20.7 mm 8.7 mm LDPE Sininen

10148570

Hinta-alue
0,1299 € - 0,0408 €

Varastotasot
10200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.7 mm
  • H
    8.7 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 69.2 mm 27.7 mm LDPE Sininen

10148709

Hinta-alue
0,414 € - 0,1492 €

Varastotasot
270 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    69.2 mm
  • H
    27.7 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 19.1 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10310892

Hinta-alue
0,1253 € - 0,0392 €

Varastotasot
4481 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.1 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 57.2 mm 31.8 mm LDPE Sininen

10148679

Hinta-alue
0,3092 € - 0,1659 €

Varastotasot
3195 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    57.2 mm
  • H
    31.8 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 101.3 mm 25.4 mm LDPE Sininen

10148815

Hinta-alue
0,7824 € - 0,508 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    101.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 7.5 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10148112

Hinta-alue
0,1173 € - 0,0366 €

Varastotasot
4200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 31.8 mm 15.9 mm LDPE Sininen

10148549

Hinta-alue
0,1917 € - 0,0861 €

Varastotasot
2220 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    31.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 104.5 mm 25.4 mm LDPE Sininen

10148808

Hinta-alue
0,8447 € - 0,5485 €

Varastotasot
2100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    104.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 7.1 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10148846

Hinta-alue
0,0399 € - 0,0259 €

Varastotasot
6500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.1 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 14.3 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10148839

Hinta-alue
0,1207 € - 0,038 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.3 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 17.4 mm 19.1 mm LDPE Sininen

10148563

Hinta-alue
0,1127 € - 0,0506 €

Varastotasot
195 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 12.7 mm 12.7 mm LDPE Sininen

10148556

Hinta-alue
0,0874 € - 0,0275 €

Varastotasot
11500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.7 mm
  • H
    12.7 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 65.1 mm 9.5 mm LDPE Sininen

10148587

Hinta-alue
0,3123 € - 0,2028 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    65.1 mm
  • H
    9.5 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 7.1 mm 12.7 mm LDPE Sininen

10148648

Hinta-alue
0,0673 € - 0,0437 €

Varastotasot
13000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.1 mm
  • H
    12.7 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 19.1 mm 9.5 mm LDPE Sininen

10148594

Hinta-alue
0,1219 € - 0,0381 €

Varastotasot
54945 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.1 mm
  • H
    9.5 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 15.9 mm 9.5 mm LDPE Sininen

10148600

Hinta-alue
0,1035 € - 0,0465 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    15.9 mm
  • H
    9.5 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790