Valikko Haku

Kierteettömät päätysuojukset

Varastossa

Kierteettömät päätysuojukset ovat ihanteellisia kierteettömien tai kierteellisten putkien, letkujen tai tankojen varmassa suojauksessa. Pitävät lian, jäämät ja muut epäpuhtaudet poissa. Ne kestävät hieman hankaamista, mikä pitää vastakappaleen turvassa varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Voidaan käyttää myös peittämiseen maalauksessa, pinnoituksessa tai hiekkapuhalluksessa.

Nopea ja helppo asentaa ja irrottaa.

Voidaan käyttää putkityössä, HVAC ja teollisuuden käyttökohteissa.

  • Suojaa turvallisesti kierteellisiä tai kierteettömiä letkuja, putkia ja tankoja.
  • Nopea ja helppo asentaa ja irrottaa.
  • Käytetään putkityössä, HVAC ja teollisuuden käyttökohteissa.
Materiaali: LDPE, PE, PP Väri: Musta, Sininen, Keltainen, Harmaa, Väritön Sarjanumero: SR1062, , SRF0023

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
113 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali D H Osta
0,0247 € - 0,079 € 9964 Varastossa
Sininen
LDPE
12.6 mm
22.2 mm
0,1659 € - 0,3092 € 3195 Varastossa
Sininen
LDPE
57.2 mm
31.8 mm
0,1492 € - 0,414 € 270 Varastossa
Sininen
LDPE
69.2 mm
27.7 mm
0,0392 € - 0,1253 € 4481 Varastossa
Sininen
LDPE
19.1 mm
22.2 mm
0,5905 € - 0,9094 € 517 Varastossa
Sininen
LDPE
95.0 mm
25.4 mm
0,0516 € - 0,0794 € 107 Varastossa
Sininen
LDPE
24.9 mm
33.3 mm
0,0512 € - 0,1627 € 3250 Varastossa
Sininen
LDPE
25.4 mm
25.4 mm
0,0408 € - 0,1299 € 10200 Varastossa
Sininen
LDPE
20.7 mm
8.7 mm
0,1095 € - 0,3478 € 610 Varastossa
Sininen
LDPE
54 mm
22.2 mm
0,113 € - 0,3593 € 210 Varastossa
Sininen
LDPE
60.3 mm
22.2 mm
0,3326 € - 0,7417 € 30 Varastossa
Sininen
LDPE
88.9 mm
25.4 mm
0,2396 € - 0,5347 € 120 Varastossa
Sininen
LDPE
75.7 mm
25.4 mm
0,0305 € - 0,047 € 4500 Varastossa
Sininen
LDPE
3.2 mm
15.9 mm
0,0267 € - 0,0851 € 5940 Varastossa
Sininen
LDPE
11.1 mm
12.7 mm
0,0438 € - 0,0675 € 2320 Varastossa
Sininen
LDPE
18.3 mm
38.1 mm
0,0402 € - 0,0897 € 13500 Varastossa
Sininen
LDPE
11.9 mm
22.2 mm
0,139 € - 0,2591 € 100 Varastossa
Sininen
LDPE
65.4 mm
25.4 mm
0,0644 € - 0,2104 € 38000 Varastossa
Sininen
LDPE
8.0 mm
22.2 mm
0,2028 € - 0,3123 € 3000 Varastossa
Sininen
LDPE
65.1 mm
9.5 mm
0,182 € - 0,4053 € 6982 Varastossa
Sininen
LDPE
8 mm
44.5 mm
  • / 6
Kierteettömät päätysuojukset 12.6 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10310878

Hinta-alue
0,079 € - 0,0247 €

Varastotasot
9964 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.6 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 57.2 mm 31.8 mm LDPE Sininen

10148679

Hinta-alue
0,3092 € - 0,1659 €

Varastotasot
3195 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    57.2 mm
  • H
    31.8 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 69.2 mm 27.7 mm LDPE Sininen

10148709

Hinta-alue
0,414 € - 0,1492 €

Varastotasot
270 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    69.2 mm
  • H
    27.7 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 19.1 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10310892

Hinta-alue
0,1253 € - 0,0392 €

Varastotasot
4481 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.1 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 95.0 mm 25.4 mm LDPE Sininen

10148778

Hinta-alue
0,9094 € - 0,5905 €

Varastotasot
517 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    95.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 24.9 mm 33.3 mm LDPE Sininen

10148822

Hinta-alue
0,0794 € - 0,0516 €

Varastotasot
107 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.9 mm
  • H
    33.3 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 25.4 mm 25.4 mm LDPE Sininen

10148365

Hinta-alue
0,1627 € - 0,0512 €

Varastotasot
3250 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 20.7 mm 8.7 mm LDPE Sininen

10148570

Hinta-alue
0,1299 € - 0,0408 €

Varastotasot
10200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.7 mm
  • H
    8.7 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 54 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10148686

Hinta-alue
0,3478 € - 0,1095 €

Varastotasot
610 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    54 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 60.3 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10148716

Hinta-alue
0,3593 € - 0,113 €

Varastotasot
210 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    60.3 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 88.9 mm 25.4 mm LDPE Sininen

10148747

Hinta-alue
0,7417 € - 0,3326 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    88.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 75.7 mm 25.4 mm LDPE Sininen

10148792

Hinta-alue
0,5347 € - 0,2396 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    75.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 3.2 mm 15.9 mm LDPE Sininen

10148662

Hinta-alue
0,047 € - 0,0305 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 11.1 mm 12.7 mm LDPE Sininen

10148617

Hinta-alue
0,0851 € - 0,0267 €

Varastotasot
5940 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.1 mm
  • H
    12.7 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 18.3 mm 38.1 mm LDPE Sininen

10159842

Hinta-alue
0,0675 € - 0,0438 €

Varastotasot
2320 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.3 mm
  • H
    38.1 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 11.9 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10148655

Hinta-alue
0,0897 € - 0,0402 €

Varastotasot
13500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 65.4 mm 25.4 mm LDPE Sininen

10148693

Hinta-alue
0,2591 € - 0,139 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    65.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 8.0 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186510

Hinta-alue
0,2104 € - 0,0644 €

Varastotasot
38000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    8.0 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 65.1 mm 9.5 mm LDPE Sininen

10148587

Hinta-alue
0,3123 € - 0,2028 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    65.1 mm
  • H
    9.5 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 8 mm 44.5 mm LDPE Sininen

10160367

Hinta-alue
0,4053 € - 0,182 €

Varastotasot
6982 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    8 mm
  • H
    44.5 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790