Valikko Haku

Kierteelliset suojatulpat - UNF-kierteet

Varastossa

Threaded Protection Plugs designed for use on UNF Threads. Shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. With fewer thread forms, they allow for quick application.

  • Siinä on vähemmän kierremuotoja asennuksen nopeuttamiseksi, ja se voidaan kiinnittää ja irrottaa käsin, kuusioavaimella tai ruuvimeisselillä.
  • Se on yhteensopiva NS- ja NF-luokan 1-2-3 vakiokierteiden kanssa.
  • Käytetään erilaisissa käyttökohteissa, kuten hydrauliikka, pneumaattinen ja yleinen konepajateollisuus.
Materiaali: LDPE, HDPE Väri: Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1077, SRF0029

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
11 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Väri Materiaali H L Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Tyyppi Osta
0,7719 € - 3,2201 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.0 mm
Punainen
LDPE
31.0 mm
24.6 mm
11⁄16 in x 14
1
10186190 0,219 € - 0,7015 € 9580 Varastossa
24.1 mm
Punainen
LDPE
25.1 mm
18.6 mm
3/4 in x 16
1
0,1115 € - 0,2832 € 7600 Varastossa
13.9 mm
Punainen
LDPE
17.0 mm
10.7 mm
11⁄16 in x 14
1
0,2012 € - 0,644 € 22050 Varastossa
20.4 mm
Punainen
LDPE
19.0 mm
12.6 mm
9⁄16 in x 18
2 - 3-tiekulma
0,2765 € - 1,0177 € 13378 Varastossa
40.9 mm
Punainen
LDPE
29.8 mm
23.5 mm
1- 5/16 in x 12
1
0,0852 € - 0,2843 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.3 mm
Punainen
LDPE
18.3 mm
11.9 mm
3/8 in x 24
1
0,219 € - 0,7015 € 7740 Varastossa
28.0 mm
Punainen
LDPE
27.6 mm
21.1 mm
7/8 in x 14
1
0,1738 € - 0,5807 € 12960 Varastossa
20.8 mm
Punainen
LDPE
20.9 mm
14.5 mm
5/8 in x 18
1
0,2409 € - 0,7446 € 13000 Varastossa
17.2 mm
Punainen
LDPE
20.5 mm
14.1 mm
7⁄16 in x 20
1
0,1032 € - 0,3335 € 21570 Varastossa
17.2 mm
Punainen
LDPE
20.0 mm
13.7 mm
1/2 in x 20
1
0,2423 € - 0,782 € 10596 Varastossa
21.7 mm
Punainen
LDPE
20.6 mm
12.7 mm
11/16 in x 12
1
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet 11⁄16 in x 14 LDPE Punainen

10186220

Hinta-alue
3,2201 € - 0,7719 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    34.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    24.6 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    11⁄16 in x 14
  • Materiaali
    LDPE
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet 3/4 in x 16 LDPE Punainen

10186190

Hinta-alue
0,7015 € - 0,219 €

Varastotasot
9580 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • L
    18.6 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    3/4 in x 16
  • Materiaali
    LDPE
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet 11⁄16 in x 14 LDPE Punainen

10186312

Hinta-alue
0,2832 € - 0,1115 €

Varastotasot
7600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.9 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    11⁄16 in x 14
  • Materiaali
    LDPE
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet 9⁄16 in x 18 LDPE Punainen

10186176

Hinta-alue
0,644 € - 0,2012 €

Varastotasot
22050 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    12.6 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    9⁄16 in x 18
  • Materiaali
    LDPE
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet 1- 5/16 in x 12 LDPE Punainen

10186237

Hinta-alue
1,0177 € - 0,2765 €

Varastotasot
13378 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    40.9 mm
  • H
    29.8 mm
  • L
    23.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1- 5/16 in x 12
  • Materiaali
    LDPE
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet 3/8 in x 24 LDPE Punainen

10186145

Hinta-alue
0,2843 € - 0,0852 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    15.3 mm
  • H
    18.3 mm
  • L
    11.9 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    3/8 in x 24
  • Materiaali
    LDPE
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet 7/8 in x 14 LDPE Punainen

10186206

Hinta-alue
0,7015 € - 0,219 €

Varastotasot
7740 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • H
    27.6 mm
  • L
    21.1 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    7/8 in x 14
  • Materiaali
    LDPE
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet 5/8 in x 18 LDPE Punainen

10186183

Hinta-alue
0,5807 € - 0,1738 €

Varastotasot
12960 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.8 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    14.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    5/8 in x 18
  • Materiaali
    LDPE
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet 7⁄16 in x 20 LDPE Punainen

10186152

Hinta-alue
0,7446 € - 0,2409 €

Varastotasot
13000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.2 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    14.1 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    7⁄16 in x 20
  • Materiaali
    LDPE
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet 1/2 in x 20 LDPE Punainen

10186169

Hinta-alue
0,3335 € - 0,1032 €

Varastotasot
21570 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.2 mm
  • H
    20.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1/2 in x 20
  • Materiaali
    LDPE
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet 11/16 in x 12 LDPE Punainen

10186213

Hinta-alue
0,782 € - 0,2423 €

Varastotasot
10596 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.7 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.7 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    11/16 in x 12
  • Materiaali
    LDPE