Valikko Haku

Kierretulpat tiivisteellä

Varastossa

Kierretulpat ja tiivisteet on tarkoitettu luomaan tiukka ja varma tiiviste joka estää pölyn, lian tai muiden ei-toivottujen aineiden pääsyn sisään. Tiivisteen/aluslevyn lisääminen parantaa tiivistystehokkuutta lisäten ylimääräisen suojakerroksen vuotoja ja epäpuhtauksia vastaan.

Kierretulpat on helppo asentaa ja poistaa käyttökohteesta käyttämällä talttapääruuvimeisseliä, kuusiokulma-avainta tai jakoavainta. Ne kestävät lämpötiloja -30C:sta aina +90C:een.

Käytetään usein hydrauliikan ja pneumatiikan järjestelmissä, autoteollisuudessa ja yleisillä koneenrakennusaloilla.

  • Tarjoaa tiiviin istuvuuden estäen epäpuhtauksien pääsyn sisälle.
  • Helppo asentaa ja poistaa käyttämällä talttapääruuvimeisseliä, kuusiokulma-avainta tai jakoavainta.
  • Kestää lämpötiloja -30C:sta jopa +90C:een.
Materiaali: LDPE, Nailon 6, PA;TPE Väri: Punainen, Keltainen, Valkoinen Sarjanumero: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
47 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Thread Sizes (All) Väri Materiaali H Kierrestandardi Tyyppi Osta
0,3026 € - 0,4707 € 2200 Varastossa
16.0 mm
1/8”
Valkoinen
PA;TPE
16.0 mm
Gas-kierteet
1
0,7952 € - 1,347 € 40 Varastossa
52.0 mm
1-1/4”
Valkoinen
PA;TPE
26.0 mm
Gas-kierteet
2
0,1413 € - 0,5346 € 1800 Varastossa
21.0 mm
1/4”
Valkoinen
PA;TPE
18.0 mm
Gas-kierteet
2
0,1789 € - 0,5913 € 8000 Varastossa
24.0 mm
3/8”
Valkoinen
PA;TPE
18.0 mm
Gas-kierteet
1
0,2089 € - 0,6989 € 650 Varastossa
35.0 mm
3/4”
Valkoinen
PA;TPE
20.0 mm
Gas-kierteet
2
0,374 € - 1,2698 € 650 Varastossa
44.0 mm
1”
Valkoinen
PA;TPE
20.0 mm
Gas-kierteet
2
0,4944 € - 0,769 € 950 Varastossa
28.0 mm
1/2”
Valkoinen
PA;TPE
20.0 mm
Gas-kierteet
2
0,4459 € - 0,6936 € Kysy toimitusaikaa täältä
105.0 mm
3"
Punainen
LDPE-PIR + NEOPRENE
16.5 mm
Gas-kierteet
2
0,2912 € - 0,453 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.0 mm
7/8"
Punainen
LDPE-PIR + NEOPRENE
18.1 mm
Gas-kierteet
2
0,1512 € - 0,2353 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
1/8-28
Keltainen
Nailon 6
15.5 mm
Brittiläinen
1
0,1665 € - 0,259 € 23500 Varastossa
19.0 mm
1/4-19
Keltainen
Nailon 6
17.5 mm
Brittiläinen
1
0,1784 € - 0,2775 € 17550 Varastossa
22.0 mm
3/8-19
Keltainen
Nailon 6
17.5 mm
Brittiläinen
1
0,1452 € - 0,2258 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.8 mm
1/4-19
Punainen
LDPE-PIR + NEOPRENE
12.8 mm
Brittiläinen
2
0,2505 € - 0,3897 € 1800 Varastossa
32.0 mm
3/4-14
Keltainen
Nailon 6
19.5 mm
Brittiläinen
1
0,1213 € - 0,1887 € 4000 Varastossa
22.0 mm
M16 x 1.5
Punainen
LDPE-PIR + NEOPRENE
17.2 mm
Metrinen
2
0,1953 € - 0,3039 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.3 mm
M24 x 1.5
Punainen
LDPE-PIR + NEOPRENE
18.5 mm
Metrinen
2
0,2149 € - 0,3343 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.3 mm
M25 x 1.5
Punainen
LDPE-PIR + NEOPRENE
18.5 mm
Metrinen
2
0,1195 € - 0,1859 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.5 mm
M14 x 1.5
Punainen
LDPE-PIR + NEOPRENE
17.2 mm
Metrinen
2
0,1615 € - 0,2512 € 2700 Varastossa
26.3 mm
M20 x 2.5
Punainen
LDPE-PIR + NEOPRENE
18.2 mm
Metrinen
2
0,1467 € - 0,2283 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.3 mm
M20 x 1.5
Punainen
LDPE-PIR + NEOPRENE
18.2 mm
Metrinen
2
  • / 3
1/8” BSP-Kierteet, Gas-kierteet N/A Valkoinen PA;TPE

10106846

Hinta-alue
0,4707 € - 0,3026 €

Varastotasot
2200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    8.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8”
Kierretulppa tiivisteellä BSP-Kierteet, Gas-kierteet 1-1/4” PA;TPE Valkoinen

10106907

Hinta-alue
1,347 € - 0,7952 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    52.0 mm
  • H
    26.0 mm
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    27.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/4”
1/4” BSP-Kierteet, Gas-kierteet N/A Valkoinen PA;TPE

10106853

Hinta-alue
0,5346 € - 0,1413 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4”
Kierretulppa tiivisteellä BSP-Kierteet, Gas-kierteet 3/8” PA;TPE Valkoinen

10106860

Hinta-alue
0,5913 € - 0,1789 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8”
Kierretulppa tiivisteellä BSP-Kierteet, Gas-kierteet 3/4” PA;TPE Valkoinen

10106884

Hinta-alue
0,6989 € - 0,2089 €

Varastotasot
650 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    35.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    14.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4”
Kierretulppa tiivisteellä BSP-Kierteet, Gas-kierteet 1” PA;TPE Valkoinen

10106891

Hinta-alue
1,2698 € - 0,374 €

Varastotasot
650 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    44.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • SW1
    20.0 mm
  • SW2
    16.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1”
Kierretulppa tiivisteellä BSP-Kierteet, Gas-kierteet 1/2” PA;TPE Valkoinen

10106877

Hinta-alue
0,769 € - 0,4944 €

Varastotasot
950 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    14.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2”
Kierretulppa tiivisteellä Gas-kierteet 3" LDPE-PIR + NEOPREENI Punainen

20597634

Hinta-alue
0,6936 € - 0,4459 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    105.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    11.3 mm
  • SW1
    103.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3"
Kierretulppa tiivisteellä Gas-kierteet 7/8" LDPE-PIR + NEOPREENI Punainen

20597580

Hinta-alue
0,453 € - 0,2912 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • H
    18.1 mm
  • h
    13.5 mm
  • SW1
    37.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8"
Kierretulppa tiivisteellä Gas-kierteet 1/8" Nailon 6 Keltainen

20597467

Hinta-alue
0,2353 € - 0,1512 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    9.0 mm
Kierretulppa tiivisteellä Gas-kierteet 1/4" Nailon 6 Keltainen

20597474

Hinta-alue
0,259 € - 0,1665 €

Varastotasot
23500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    10.0 mm
Kierretulppa tiivisteellä Gas-kierteet 3/8" Nailon 6 Keltainen

20597481

Hinta-alue
0,2775 € - 0,1784 €

Varastotasot
17550 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
Kierretulppa tiivisteellä Gas-kierteet 1/4" LDPE-PIR + NEOPREENI Punainen

20597535

Hinta-alue
0,2258 € - 0,1452 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.8 mm
  • h
    6.5 mm
  • SW1
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4-19
Kierretulppa tiivisteellä Gas-kierteet 3/4" Nailon 6 Keltainen

20597504

Hinta-alue
0,3897 € - 0,2505 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    21.0 mm
Kierretulppa tiivisteellä Metric-Kierteet M16 LDPE-PIR + NEOPREENI Punainen

20597696

Hinta-alue
0,1887 € - 0,1213 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • SW1
    23.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M16 x 1.5
Kierretulppa tiivisteellä Metric-Kierteet M24 LDPE-PIR + NEOPREENI Punainen

20597740

Hinta-alue
0,3039 € - 0,1953 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    13.8 mm
  • SW1
    30.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24 x 1.5
Kierretulppa tiivisteellä Metric-Kierteet M25 LDPE-PIR + NEOPREENI Punainen

20597757

Hinta-alue
0,3343 € - 0,2149 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    14.0 mm
  • SW1
    30.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M25 x 1.5
Kierretulppa tiivisteellä Metric-Kierteet M14 LDPE-PIR + NEOPREENI Punainen

20597689

Hinta-alue
0,1859 € - 0,1195 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    18.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • h
    9.5 mm
  • SW1
    22.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14 x 1.5
Kierretulppa tiivisteellä Metric-Kierteet M20 LDPE-PIR + NEOPREENI Punainen

20597726

Hinta-alue
0,2512 € - 0,1615 €

Varastotasot
2700 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.2 mm
  • h
    14.0 mm
  • SW1
    26.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20 x 2.5
Kierretulppa tiivisteellä Metric-Kierteet M20 LDPE-PIR + NEOPREENI Punainen

20597719

Hinta-alue
0,2283 € - 0,1467 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.2 mm
  • h
    14.0 mm
  • SW1
    29.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20 x 1.5