Valikko Haku

1/8” BSP-Kierteet, Gas-kierteet N/A Valkoinen PA;TPE

Tämä värittömästä nailonista valmistettu kierretulppa on varustettu TPE aluslevyllä. Se soveltuu BSP-kierteisiin, ja se voidaan asentaa ja purkaa käsin tai sähkötyökalulla. Sen materiaali mahdollistaa käyttölämpötilan, joka on vähintään -30C ja enintään + 90C.
Essentra tuotenumero:

10106846

Valmistajan tuotenumero:

8610000

2200 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,4707 €
1000 - 4999 0,3362 €
5000 + 0,3026 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

47,07 €

100 x 0,4707 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 16.0 mm
H 16.0 mm
SW1 12.0 mm
SW2 8.0 mm
Thread Sizes (All) 1/8”
Kierrestandardi BSP-Kierteet
Kierrestandardi Gas-kierteet
Tyyppi 1
Väri Valkoinen
Materiaali PA;TPE
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä