Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kierretulpat ja tiivisteet on tarkoitettu luomaan tiukka ja varma tiiviste joka estää pölyn, lian tai muiden ei-toivottujen aineiden pääsyn sisään. Tiivisteen/aluslevyn lisääminen parantaa tiivistystehokkuutta lisäten ylimääräisen suojakerroksen vuotoja ja epäpuhtauksia vastaan.
Kierretulpat on helppo asentaa ja poistaa käyttökohteesta käyttämällä talttapääruuvimeisseliä, kuusiokulma-avainta tai jakoavainta. Ne kestävät lämpötiloja -30C:sta aina +90C:een.
Käytetään usein hydrauliikan ja pneumatiikan järjestelmissä, autoteollisuudessa ja yleisillä koneenrakennusaloilla.
Materiaali: LDPE, Nailon 6, PA;TPE Väri: Punainen, Keltainen, Valkoinen Sarjanumero: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Thread Sizes (All) | Väri | Materiaali | H | Kierrestandardi | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7952 € - 1,347 € | 40 Varastossa |
2.047 in
52.0 mm
|
1-1/4”
|
Valkoinen
|
PA;TPE
|
1.024 in
26.0 mm
|
Gas-kierteet
|
2
|
||
| 0,1789 € - 0,5913 € | 11000 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
3/8”
|
Valkoinen
|
PA;TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gas-kierteet
|
1
|
||
| 0,4944 € - 0,769 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2”
|
Valkoinen
|
PA;TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gas-kierteet
|
2
|
||
| 0,1413 € - 0,5346 € | 800 Varastossa |
0.827 in
21.0 mm
|
1/4”
|
Valkoinen
|
PA;TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gas-kierteet
|
2
|
||
| 0,3026 € - 0,4707 € | 2200 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8”
|
Valkoinen
|
PA;TPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gas-kierteet
|
1
|
||
| 0,2089 € - 0,6989 € | 650 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
3/4”
|
Valkoinen
|
PA;TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gas-kierteet
|
2
|
||
| 0,374 € - 1,2698 € | 150 Varastossa |
1.732 in
44.0 mm
|
1”
|
Valkoinen
|
PA;TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gas-kierteet
|
2
|
||
| 0,4459 € - 0,6936 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.134 in
105.0 mm
|
3"
|
Punainen
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.65 in
16.5 mm
|
Gas-kierteet
|
2
|
||
| 0,2136 € - 0,3323 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-14
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
0.768 in
19.5 mm
|
Brittiläinen
|
1
|
||
| 0,1665 € - 0,259 € | 23500 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-19
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Brittiläinen
|
1
|
||
| 0,1776 € - 0,2763 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.11 in
28.2 mm
|
M22 x 1.5
|
Punainen
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.72 in
18.3 mm
|
Metrinen
|
2
|
||
| 0,2364 € - 0,3677 € | 1800 Varastossa |
1.287 in
32.7 mm
|
M26 x 1.5
|
Punainen
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.736 in
18.7 mm
|
Metrinen
|
2
|
||
| 0,1177 € - 0,1831 € | 7600 Varastossa |
0.657 in
16.7 mm
|
M12 x 1.5
|
Punainen
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.642 in
16.3 mm
|
Metrinen
|
2
|
||
| 0,1334 € - 0,2076 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.961 in
24.4 mm
|
M18 x 1.5
|
Punainen
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.72 in
18.3 mm
|
Metrinen
|
2
|
||
| 0,3877 € - 0,6031 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.902 in
73.7 mm
|
#2-11
|
Punainen
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.689 in
17.5 mm
|
Brittiläinen
|
2
|
||
| 0,1512 € - 0,2353 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1.0
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrinen
|
1
|
||
| 0,1452 € - 0,2258 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.74 in
18.8 mm
|
1/4-19
|
Punainen
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.504 in
12.8 mm
|
Brittiläinen
|
2
|
||
| 0,2505 € - 0,3897 € | 1800 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4-14
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
0.768 in
19.5 mm
|
Brittiläinen
|
1
|
||
| 0,1195 € - 0,1859 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x 1.5
|
Punainen
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.677 in
17.2 mm
|
Metrinen
|
2
|
||
| 0,1615 € - 0,2512 € | 2400 Varastossa |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 2.5
|
Punainen
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.717 in
18.2 mm
|
Metrinen
|
2