Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kierretulpat ja tiivisteet on tarkoitettu luomaan tiukka ja varma tiiviste joka estää pölyn, lian tai muiden ei-toivottujen aineiden pääsyn sisään. Tiivisteen/aluslevyn lisääminen parantaa tiivistystehokkuutta lisäten ylimääräisen suojakerroksen vuotoja ja epäpuhtauksia vastaan.
Kierretulpat on helppo asentaa ja poistaa käyttökohteesta käyttämällä talttapääruuvimeisseliä, kuusiokulma-avainta tai jakoavainta. Ne kestävät lämpötiloja -30C:sta aina +90C:een.
Käytetään usein hydrauliikan ja pneumatiikan järjestelmissä, autoteollisuudessa ja yleisillä koneenrakennusaloilla.
Materiaali: LDPE, Nailon 6, PA;TPE Väri: Punainen, Keltainen, Valkoinen Sarjanumero: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Thread Sizes (All) | Väri | Materiaali | H | Kierrestandardi | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4944 € - 0,769 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2”
|
Valkoinen
|
PA;TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
BSP-Kierteet
|
2
|
||
| 0,374 € - 1,2698 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.732 in
44.0 mm
|
1”
|
Valkoinen
|
PA;TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
BSP-Kierteet
|
2
|
||
| 0,2089 € - 0,6989 € | 650 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
3/4”
|
Valkoinen
|
PA;TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
BSP-Kierteet
|
2
|
||
| 0,3026 € - 0,4707 € | 2200 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8”
|
Valkoinen
|
PA;TPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
BSP-Kierteet
|
1
|
||
| 0,1413 € - 0,5346 € | 800 Varastossa |
0.827 in
21.0 mm
|
1/4”
|
Valkoinen
|
PA;TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
BSP-Kierteet
|
2
|
||
| 0,1789 € - 0,5913 € | 6000 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
3/8”
|
Valkoinen
|
PA;TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
BSP-Kierteet
|
1
|
||
| 0,7952 € - 1,347 € | 40 Varastossa |
2.047 in
52.0 mm
|
1-1/4”
|
Valkoinen
|
PA;TPE
|
1.024 in
26.0 mm
|
BSP-Kierteet
|
2
|
||
| 0,1665 € - 0,259 € | 2000 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrinen
|
1
|
||
| 0,1213 € - 0,1887 € | 4000 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Punainen
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.677 in
17.2 mm
|
Metrinen
|
2
|
||
| 0,1665 € - 0,259 € | 23500 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-19
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Brittiläinen
|
1
|
||
| 0,1784 € - 0,2775 € | 17550 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8-19
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Brittiläinen
|
1
|
||
| 0,1792 € - 0,2788 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2-14
|
Punainen
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.681 in
17.3 mm
|
Brittiläinen
|
2
|
||
| 0,1613 € - 0,2509 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.902 in
22.9 mm
|
3/8-19
|
Punainen
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.472 in
12.0 mm
|
Brittiläinen
|
2
|
||
| 0,1306 € - 0,2031 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.646 in
16.4 mm
|
1/8-28
|
Punainen
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.413 in
10.5 mm
|
Brittiläinen
|
2
|
||
| 0,3877 € - 0,6031 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.902 in
73.7 mm
|
#2-11
|
Punainen
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.689 in
17.5 mm
|
Brittiläinen
|
2
|
||
| 0,2654 € - 0,4128 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
#1-11
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
0.886 in
22.5 mm
|
Brittiläinen
|
1
|
||
| 0,2283 € - 0,3551 € | 2250 Varastossa |
1.232 in
31.3 mm
|
5/8-14
|
Punainen
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.724 in
18.4 mm
|
Brittiläinen
|
2
|
||
| 0,1009 € - 0,1569 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.484 in
12.3 mm
|
M8 x 1.0
|
Punainen
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.563 in
14.3 mm
|
Metrinen
|
2
|
||
| 0,1648 € - 0,2564 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.571 in
14.5 mm
|
M12 x 1.0
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrinen
|
1
|
||
| 0,1512 € - 0,2353 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1.0
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrinen
|
1