Valikko Haku

Kierretulpat tiivisteellä

Varastossa

Kierretulpat ja tiivisteet on tarkoitettu luomaan tiukka ja varma tiiviste joka estää pölyn, lian tai muiden ei-toivottujen aineiden pääsyn sisään. Tiivisteen/aluslevyn lisääminen parantaa tiivistystehokkuutta lisäten ylimääräisen suojakerroksen vuotoja ja epäpuhtauksia vastaan.

Kierretulpat on helppo asentaa ja poistaa käyttökohteesta käyttämällä talttapääruuvimeisseliä, kuusiokulma-avainta tai jakoavainta. Ne kestävät lämpötiloja -30C:sta aina +90C:een.

Käytetään usein hydrauliikan ja pneumatiikan järjestelmissä, autoteollisuudessa ja yleisillä koneenrakennusaloilla.

  • Tarjoaa tiiviin istuvuuden estäen epäpuhtauksien pääsyn sisälle.
  • Helppo asentaa ja poistaa käyttämällä talttapääruuvimeisseliä, kuusiokulma-avainta tai jakoavainta.
  • Kestää lämpötiloja -30C:sta jopa +90C:een.
Materiaali: LDPE, Nailon 6, PA;TPE Väri: Punainen, Keltainen, Valkoinen Sarjanumero: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
47 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Thread Sizes (All) Väri Materiaali H Kierrestandardi Tyyppi Osta
0,4944 € - 0,769 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
1/2”
Valkoinen
PA;TPE
20.0 mm
Gas-kierteet
2
0,374 € - 1,2698 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.0 mm
1”
Valkoinen
PA;TPE
20.0 mm
Gas-kierteet
2
0,2089 € - 0,6989 € 650 Varastossa
35.0 mm
3/4”
Valkoinen
PA;TPE
20.0 mm
Gas-kierteet
2
0,3026 € - 0,4707 € 2200 Varastossa
16.0 mm
1/8”
Valkoinen
PA;TPE
16.0 mm
Gas-kierteet
1
0,1413 € - 0,5346 € 800 Varastossa
21.0 mm
1/4”
Valkoinen
PA;TPE
18.0 mm
Gas-kierteet
2
0,1789 € - 0,5913 € 12000 Varastossa
24.0 mm
3/8”
Valkoinen
PA;TPE
18.0 mm
Gas-kierteet
1
0,7952 € - 1,347 € 40 Varastossa
52.0 mm
1-1/4”
Valkoinen
PA;TPE
26.0 mm
Gas-kierteet
2
0,1665 € - 0,259 € 2000 Varastossa
19.0 mm
M14 x 1.5
Keltainen
Nailon 6
17.5 mm
Metrinen
1
0,1213 € - 0,1887 € 4000 Varastossa
22.0 mm
M16 x 1.5
Punainen
LDPE-PIR + NEOPRENE
17.2 mm
Metrinen
2
0,1665 € - 0,259 € 23500 Varastossa
19.0 mm
1/4-19
Keltainen
Nailon 6
17.5 mm
Brittiläinen
1
0,1784 € - 0,2775 € 17550 Varastossa
22.0 mm
3/8-19
Keltainen
Nailon 6
17.5 mm
Brittiläinen
1
0,1792 € - 0,2788 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
1/2-14
Punainen
LDPE-PIR + NEOPRENE
17.3 mm
Brittiläinen
2
0,1613 € - 0,2509 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.9 mm
3/8-19
Punainen
LDPE-PIR + NEOPRENE
12.0 mm
Brittiläinen
2
0,1306 € - 0,2031 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.4 mm
1/8-28
Punainen
LDPE-PIR + NEOPRENE
10.5 mm
Brittiläinen
2
0,3877 € - 0,6031 € Kysy toimitusaikaa täältä
73.7 mm
#2-11
Punainen
LDPE-PIR + NEOPRENE
17.5 mm
Brittiläinen
2
0,2654 € - 0,4128 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
#1-11
Keltainen
Nailon 6
22.5 mm
Brittiläinen
1
0,2283 € - 0,3551 € 2250 Varastossa
31.3 mm
5/8-14
Punainen
LDPE-PIR + NEOPRENE
18.4 mm
Brittiläinen
2
0,1009 € - 0,1569 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.3 mm
M8 x 1.0
Punainen
LDPE-PIR + NEOPRENE
14.3 mm
Metrinen
2
0,1648 € - 0,2564 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.5 mm
M12 x 1.0
Keltainen
Nailon 6
16.5 mm
Metrinen
1
0,1512 € - 0,2353 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.5 mm
M10 x 1.0
Keltainen
Nailon 6
16.5 mm
Metrinen
1
  • / 3
Kierretulppa tiivisteellä BSP-Kierteet, Gas-kierteet 1/2” PA;TPE Valkoinen

10106877

Hinta-alue
0,769 € - 0,4944 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    14.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2”
Kierretulppa tiivisteellä BSP-Kierteet, Gas-kierteet 1” PA;TPE Valkoinen

10106891

Hinta-alue
1,2698 € - 0,374 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    44.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • SW1
    20.0 mm
  • SW2
    16.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1”
Kierretulppa tiivisteellä BSP-Kierteet, Gas-kierteet 3/4” PA;TPE Valkoinen

10106884

Hinta-alue
0,6989 € - 0,2089 €

Varastotasot
650 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    35.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    14.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4”
1/8” BSP-Kierteet, Gas-kierteet N/A Valkoinen PA;TPE

10106846

Hinta-alue
0,4707 € - 0,3026 €

Varastotasot
2200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    8.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8”
1/4” BSP-Kierteet, Gas-kierteet N/A Valkoinen PA;TPE

10106853

Hinta-alue
0,5346 € - 0,1413 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4”
Kierretulppa tiivisteellä BSP-Kierteet, Gas-kierteet 3/8” PA;TPE Valkoinen

10106860

Hinta-alue
0,5913 € - 0,1789 €

Varastotasot
12000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8”
Kierretulppa tiivisteellä BSP-Kierteet, Gas-kierteet 1-1/4” PA;TPE Valkoinen

10106907

Hinta-alue
1,347 € - 0,7952 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    52.0 mm
  • H
    26.0 mm
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    27.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/4”
Kierretulppa tiivisteellä Metric-Kierteet M14 Nailon 6 Keltainen

20597412

Hinta-alue
0,259 € - 0,1665 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    10.0 mm
Kierretulppa tiivisteellä Metric-Kierteet M16 LDPE-PIR + NEOPREENI Punainen

20597696

Hinta-alue
0,1887 € - 0,1213 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • SW1
    23.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M16 x 1.5
Kierretulppa tiivisteellä Gas-kierteet 1/4" Nailon 6 Keltainen

20597474

Hinta-alue
0,259 € - 0,1665 €

Varastotasot
23500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    10.0 mm
Kierretulppa tiivisteellä Gas-kierteet 3/8" Nailon 6 Keltainen

20597481

Hinta-alue
0,2775 € - 0,1784 €

Varastotasot
17550 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
Kierretulppa tiivisteellä Gas-kierteet 1/2" LDPE-PIR + NEOPREENI Punainen

20597559

Hinta-alue
0,2788 € - 0,1792 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • H
    17.3 mm
  • h
    10.3 mm
  • SW1
    28.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2-14
Kierretulppa tiivisteellä Gas-kierteet 3/8" LDPE-PIR + NEOPREENI Punainen

20597542

Hinta-alue
0,2509 € - 0,1613 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    22.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.5 mm
  • SW1
    22.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8-19
Kierretulppa tiivisteellä Gas-kierteet 1/8" LDPE-PIR + NEOPREENI Punainen

20597528

Hinta-alue
0,2031 € - 0,1306 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    16.4 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    4.2 mm
  • SW1
    16.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8-28
Kierretulppa tiivisteellä Gas-kierteet 2" LDPE-PIR + NEOPREENI Punainen

20597627

Hinta-alue
0,6031 € - 0,3877 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    73.7 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.7 mm
  • SW1
    74.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    #2-11
Kierretulppa tiivisteellä Gas-kierteet 1" Nailon 6 Keltainen

20597511

Hinta-alue
0,4128 € - 0,2654 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • H
    22.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • SW1
    30.0 mm
  • SW2
    27.0 mm
Kierretulppa tiivisteellä Gas-kierteet 5/8" LDPE-PIR + NEOPREENI Punainen

20597566

Hinta-alue
0,3551 € - 0,2283 €

Varastotasot
2250 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.4 mm
  • h
    13.9 mm
  • SW1
    30.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8-14
Kierretulppa tiivisteellä Metric-Kierteet M8 LDPE-PIR + NEOPREENI Punainen

20597641

Hinta-alue
0,1569 € - 0,1009 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    12.3 mm
  • H
    14.3 mm
  • h
    9.5 mm
  • SW1
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8 x 1.0
Kierretulppa tiivisteellä Metric-Kierteet M12 Nailon 6 Keltainen

20597399

Hinta-alue
0,2564 € - 0,1648 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    14.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • SW1
    9.0 mm
  • SW2
    6.0 mm
Kierretulppa tiivisteellä Metric-Kierteet M10 Nailon 6 Keltainen

20597375

Hinta-alue
0,2353 € - 0,1512 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    14.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • SW1
    9.0 mm
  • SW2
    6.0 mm