Valikko Haku

Kierreletkusuojat

Varastossa

Spiral-wrapped Hose Protectors are intended to protect hydraulic, pneumatic and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.

Pidentää letkun käyttöikää merkittävästi.Vähentää kalliita korjauksia, seisokkeja ja käyttäjän turvallisuushäiriöitä.Maksimaalinen kulutus- ja iskunkestävyys.Tarjoaa ensiluokkaisen suojan, kun pariutetaan suojaholkin kanssa. Materiaali: HDPE, PP Väri: Keltainen, Musta Sarjanumero: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
42 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus ID Väri Materiaali RL Tyyppi OD WT Osta
57,1566 € - 63,5103 € 108 Varastossa
20.0 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
20.0 mm
2.5 mm
50,0054 € - 55,5615 € 41 Varastossa
12.0 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
12.0 mm
2.2 mm
486,1635 € - 496,0795 € 7 Varastossa
90.0 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
90.0 mm
6.5 mm
73,2668 € - 81,4017 € 115 Varastossa
25.0 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
25.0 mm
2.7 mm
226,2073 € - 238,1171 € 424 Varastossa
50.0 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
50.0 mm
4.5 mm
53,5677 € - 59,5226 € 78 Varastossa
16.0 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
16.0 mm
2.2 mm
98,7214 € - 109,6875 € 241 Varastossa
32.0 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
32.0 mm
3.5 mm
150,8137 € - 158,7492 € 137 Varastossa
40.0 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
40.0 mm
4.5 mm
369,471 € - 377,0077 € 34 Varastossa
75.0 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
75.0 mm
5.5 mm
30,5057 € - 35,8757 € 359 Varastossa
9.0 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
12.0 mm
1.5 mm
170,7787 € - 189,7334 € 7 Varastossa
44.0 mm
Keltainen
HDPE
20.0 m
2
50.0 mm
3.0 mm
41,299 € - 48,5831 € 69 Varastossa
12.6 mm
Keltainen
HDPE
20.0 m
2
16.0 mm
1.7 mm
42,4687 € - 49,9655 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
20.0 mm
2.0 mm
192,5115 € - 213,8987 € Kysy toimitusaikaa täältä
55.4 mm
Keltainen
HDPE
20.0 m
2
63.0 mm
3.8 mm
448,8256 € - 472,446 € 7 Varastossa
100.0 mm
Musta
HDPE
12.0 m
2
111.0 mm
5.0 mm
265,2865 € - 294,7686 € 46 Varastossa
67.0 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
75.0 mm
4.0 mm
404,4827 € - 425,7769 € Kysy toimitusaikaa täältä
81.0 mm
Keltainen
HDPE
20.0 m
2
90.0 mm
4.5 mm
78,9027 € - 92,8197 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.0 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
32.0 mm
2.5 mm
464,8694 € - 489,3271 € Kysy toimitusaikaa täältä
114.0 mm
Musta
HDPE
12.0 m
2
125.0 mm
5.5 mm
42,4687 € - 49,9655 € 13 Varastossa
16.0 mm
Keltainen
HDPE
20.0 m
2
20.0 mm
2.0 mm
  • / 3
Spiralguard HD 20.0 mm 15.5 mm 2.5 mm HDPE Musta

10561331

Hinta-alue
63,5103 € - 57,1566 €

Varastotasot
108 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    20.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    15.5 mm
Spiralguard HD 12.0 mm 10.0 mm 2.2 mm HDPE Musta

10561270

Hinta-alue
55,5615 € - 50,0054 €

Varastotasot
41 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    10.0 mm
Spiralguard HD 90.0 mm 50.0 mm 6.5 mm HDPE Musta

10561560

Hinta-alue
496,0795 € - 486,1635 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    90.0 mm
  • ID
    90.0 mm
  • WT
    6.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    50.0 mm
Spiralguard HD 25.0 mm 19.0 mm 2.7 mm HDPE Musta

10561379

Hinta-alue
81,4017 € - 73,2668 €

Varastotasot
115 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    19.0 mm
Spiralguard HD 50.0 mm 38.0 mm 4.5 mm HDPE Musta

10561454

Hinta-alue
238,1171 € - 226,2073 €

Varastotasot
424 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    50.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    38.0 mm
Spiralguard HD 16.0 mm 13.0 mm 2.2 mm HDPE Musta

10561294

Hinta-alue
59,5226 € - 53,5677 €

Varastotasot
78 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    13.0 mm
Spiralguard HD 32.0 mm 25.0 mm 3.5 mm HDPE Musta

10561409

Hinta-alue
109,6875 € - 98,7214 €

Varastotasot
241 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    25.0 mm
Spiralguard HD 40.0 mm 30.0 mm 4.5 mm HDPE Musta

10561430

Hinta-alue
158,7492 € - 150,8137 €

Varastotasot
137 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    40.0 mm
  • ID
    40.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    30.0 mm
Spiralguard HD 75.0 mm 40.0 mm 5.5 mm HDPE Musta

10561515

Hinta-alue
377,0077 € - 369,471 €

Varastotasot
34 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    75.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    40.0 mm
Spiralguard Flex 9.0 mm 10.0 mm 1.5 mm HDPE Musta

10561263

Hinta-alue
35,8757 € - 30,5057 €

Varastotasot
359 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    9.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    10.0 mm
Spiralguard Flex 44.0 mm 30.0 mm 3.0 mm HDPE Keltainen

10561478

Hinta-alue
189,7334 € - 170,7787 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    44.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    30.0 mm
Spiralguard Flex 12.6 mm 12.0 mm 1.7 mm HDPE Keltainen

10561317

Hinta-alue
48,5831 € - 41,299 €

Varastotasot
69 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    12.6 mm
  • WT
    1.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    12.0 mm
Spiralguard Flex 16.0 mm 16.0 mm 2.0 mm HDPE Musta

10561324

Hinta-alue
49,9655 € - 42,4687 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    16.0 mm
Spiralguard Flex 55.4 mm 37.0 mm 3.8 mm HDPE Keltainen

10644089

Hinta-alue
213,8987 € - 192,5115 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    63.0 mm
  • ID
    55.4 mm
  • WT
    3.8 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    37.0 mm
Spiralguard Flex 100.0 mm 50.0 mm 5.0 mm HDPE Musta

10561249

Hinta-alue
472,446 € - 448,8256 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    111.0 mm
  • ID
    100.0 mm
  • WT
    5.0 mm
  • RL
    12.0 m
  • PD
    50.0 mm
Spiralguard Flex 67.0 mm 42.0 mm 4.0 mm HDPE Musta

10561508

Hinta-alue
294,7686 € - 265,2865 €

Varastotasot
46 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    67.0 mm
  • WT
    4.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    42.0 mm
Spiralguard Flex 81.0 mm 45.0 mm 4.5 mm HDPE Keltainen

10643600

Hinta-alue
425,7769 € - 404,4827 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    90.0 mm
  • ID
    81.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    45.0 mm
Spiralguard Flex 27.0 mm 22.0 mm 2.5 mm HDPE Musta

10561393

Hinta-alue
92,8197 € - 78,9027 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    27.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    22.0 mm
Spiralguard Flex 114.0 mm 55.0 mm 5.5 mm HDPE Musta

10644065

Hinta-alue
489,3271 € - 464,8694 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    125.0 mm
  • ID
    114.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    12.0 m
  • PD
    55.0 mm
Spiralguard Flex 16.0 mm 16.0 mm 2.0 mm HDPE Keltainen

10636985

Hinta-alue
49,9655 € - 42,4687 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    16.0 mm