Valikko Haku

Kierreletkusuojat

Varastossa

Spiral-wrapped Hose Protectors are intended to protect hydraulic, pneumatic and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.

Pidentää letkun käyttöikää merkittävästi.Vähentää kalliita korjauksia, seisokkeja ja käyttäjän turvallisuushäiriöitä.Maksimaalinen kulutus- ja iskunkestävyys.Tarjoaa ensiluokkaisen suojan, kun pariutetaan suojaholkin kanssa. Materiaali: HDPE, PP Väri: Keltainen, Musta Sarjanumero: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet 1 Suodatin
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
33 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus ID Väri Materiaali RL Tyyppi OD WT Osta
41,299 € - 48,5831 € 69 Varastossa
12.6 mm
Keltainen
HDPE
20.0 m
2
16.0 mm
1.7 mm
54,0994 € - 63,6432 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.6 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
25.0 mm
2.2 mm
78,9027 € - 92,8197 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.0 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
32.0 mm
2.5 mm
464,8694 € - 489,3271 € Kysy toimitusaikaa täältä
114.0 mm
Musta
HDPE
12.0 m
2
125.0 mm
5.5 mm
448,8256 € - 472,446 € 7 Varastossa
100.0 mm
Musta
HDPE
12.0 m
2
111.0 mm
5.0 mm
42,4687 € - 49,9655 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
20.0 mm
2.0 mm
42,4687 € - 49,9655 € 13 Varastossa
16.0 mm
Keltainen
HDPE
20.0 m
2
20.0 mm
2.0 mm
78,9027 € - 92,8197 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.0 mm
Keltainen
HDPE
20.0 m
2
32.0 mm
2.5 mm
404,4827 € - 425,7769 € 7 Varastossa
81.0 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
90.0 mm
4.5 mm
41,299 € - 48,5831 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.6 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
16.0 mm
1.7 mm
265,2865 € - 294,7686 € 7 Varastossa
67.0 mm
Keltainen
HDPE
20.0 m
2
75.0 mm
4.0 mm
226,2073 € - 238,1171 € 423 Varastossa
50.0 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
50.0 mm
4.5 mm
73,2668 € - 81,4017 € 104 Varastossa
25.0 mm
Musta
HDPE
20.0 m
2
25.0 mm
2.7 mm
  • / 2
Spiralguard Flex 12.6 mm 12.0 mm 1.7 mm HDPE Keltainen

10561317

Hinta-alue
48,5831 € - 41,299 €

Varastotasot
69 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    12.6 mm
  • WT
    1.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    12.0 mm
Spiralguard Flex 20.6 mm 20.0 mm 2.2 mm HDPE Musta

10561362

Hinta-alue
63,6432 € - 54,0994 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    20.6 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    20.0 mm
Spiralguard Flex 27.0 mm 22.0 mm 2.5 mm HDPE Musta

10561393

Hinta-alue
92,8197 € - 78,9027 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    27.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    22.0 mm
Spiralguard Flex 114.0 mm 55.0 mm 5.5 mm HDPE Musta

10644065

Hinta-alue
489,3271 € - 464,8694 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    125.0 mm
  • ID
    114.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    12.0 m
  • PD
    55.0 mm
Spiralguard Flex 100.0 mm 50.0 mm 5.0 mm HDPE Musta

10561249

Hinta-alue
472,446 € - 448,8256 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    111.0 mm
  • ID
    100.0 mm
  • WT
    5.0 mm
  • RL
    12.0 m
  • PD
    50.0 mm
Spiralguard Flex 16.0 mm 16.0 mm 2.0 mm HDPE Musta

10561324

Hinta-alue
49,9655 € - 42,4687 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    16.0 mm
Spiralguard Flex 16.0 mm 16.0 mm 2.0 mm HDPE Keltainen

10636985

Hinta-alue
49,9655 € - 42,4687 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    16.0 mm
Spiralguard Flex 27.0 mm 22.0 mm 2.5 mm HDPE Keltainen

10636992

Hinta-alue
92,8197 € - 78,9027 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    27.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    22.0 mm
Spiralguard Flex 81.0 mm 45.0 mm 4.5 mm HDPE Musta

10561546

Hinta-alue
425,7769 € - 404,4827 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    90.0 mm
  • ID
    81.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    45.0 mm
Spiralguard Flex 12.6 mm 12.0 mm 1.7 mm HDPE Musta

10561287

Hinta-alue
48,5831 € - 41,299 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    12.6 mm
  • WT
    1.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    12.0 mm
Spiralguard Flex 67.0 mm 42.0 mm 4.0 mm HDPE Keltainen

10561539

Hinta-alue
294,7686 € - 265,2865 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    67.0 mm
  • WT
    4.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    42.0 mm
Spiralguard HD 50.0 mm 38.0 mm 4.5 mm HDPE Musta

10561454

Hinta-alue
238,1171 € - 226,2073 €

Varastotasot
423 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    50.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    38.0 mm
Spiralguard HD 25.0 mm 19.0 mm 2.7 mm HDPE Musta

10561379

Hinta-alue
81,4017 € - 73,2668 €

Varastotasot
104 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    19.0 mm