Tärinänvaimentimet on valmistettu sinkitystä teräksestä ja kumista. Ne sopivat kohteisiin, joissa tarvitaan tärinän eristystä. Voidaan käyttää puristuksessa, leikkauksessa tai molemmissa – käyttötarkoituksissa, jota eivät vaadi vikaturvatoimintoa. Saatavana viisi eri vaihtoehtoa ja eri kierrekokoja.
Sarjanumero: SR5495
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kokonaishalkaisija | Tyyppi | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6557 € - 1,6557 € | 601 Varastossa |
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,4015 € - 2,4015 € | 209 Varastossa |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,2793 € - 3,2793 € | 88 Varastossa |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,7605 € - 1,3859 € | 207 Varastossa |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 2,2471 € - 2,2471 € | 5541 Varastossa |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 6,1703 € - 6,1703 € | 57 Varastossa |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
4 - Vaativaan käyttöön
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 15,4298 € - 15,4298 € | 28 Varastossa |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
4 - Vaativaan käyttöön
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,827 € - 1,827 € | 630 Varastossa |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
4 - Vaativaan käyttöön
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,4117 € - 2,4117 € | 144 Varastossa |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
4 - Vaativaan käyttöön
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,1487 € - 4,5145 € | 5941 Varastossa |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
4 - Vaativaan käyttöön
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 8,5356 € - 8,5356 € | 43 Varastossa |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
4 - Vaativaan käyttöön
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,7605 € - 1,0762 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
|
2 - 3-tiekulma
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,8513 € - 1,7055 € | 286 Varastossa |
M4
|
|
2 - 3-tiekulma
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7604 € - 1,4471 € | 12086 Varastossa |
M4
|
|
2 - 3-tiekulma
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 7,2346 € - 7,2346 € | 59 Varastossa |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
4 - Vaativaan käyttöön
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,6508 € - 1,6508 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
4 - Vaativaan käyttöön
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,0404 € - 2,0404 € | 455 Varastossa |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
4 - Vaativaan käyttöön
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,6449 € - 3,4485 € | 45 Varastossa |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
4 - Vaativaan käyttöön
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 18,9813 € - 22,3309 € | 13 Varastossa |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
4 - Vaativaan käyttöön
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,7945 € - 1,5396 € | 4137 Varastossa |
M4
|
|
2 - 3-tiekulma
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa