Valikko Haku

Kerros- ja nastatuet

Varastossa

Tärinänvaimentimet on valmistettu sinkitystä teräksestä ja kumista. Ne sopivat kohteisiin, joissa tarvitaan tärinän eristystä. Voidaan käyttää puristuksessa, leikkauksessa tai molemmissa – käyttötarkoituksissa, jota eivät vaadi vikaturvatoimintoa. Saatavana viisi eri vaihtoehtoa ja eri kierrekokoja.

Sarjanumero: SR5495

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
126 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kokonaishalkaisija Tyyppi Kokonaiskorkeus Osta
1,2599 € - 3,5574 € 35 Varastossa
M6
50.0 mm
2,4745 € - 7,2232 € 21 Varastossa
M8
68.0 mm
38,4572 € - 38,4572 € 22 Varastossa
M16
96.0 mm
10,3483 € - 10,3483 € 26 Varastossa
M10
83.0 mm
1,0677 € - 2,0988 € 85 Varastossa
M5
35.0 mm
1,0783 € - 2,4521 € 3490 Varastossa
M6
25.0 mm
30.0 mm
0,7605 € - 1,8132 € 2427 Varastossa
M6
20.0 mm
25.0 mm
2,4291 € - 5,3332 € 1072 Varastossa
M8
40.0 mm
40.0 mm
14,8307 € - 14,8307 € 20 Varastossa
M10
60.0 mm
60.0 mm
6,8503 € - 6,8503 € 40 Varastossa
M8
40.0 mm
45.0 mm
2,4864 € - 2,4864 € 476 Varastossa
M6
57.0 mm
19,3617 € - 22,7785 € 35 Varastossa
M10
113.0 mm
7,9876 € - 7,9876 € 11 Varastossa
M10
83.0 mm
0,6084 € - 1,2906 € 1288 Varastossa
M4
15.0 mm
10.0 mm
0,681 € - 1,5995 € 179 Varastossa
M6
20.0 mm
15.0 mm
1,3621 € - 3,0047 € 75 Varastossa
M8
30.0 mm
25.0 mm
10,9538 € - 10,9538 € 176 Varastossa
M10
50.0 mm
50.0 mm
0,9648 € - 2,1335 € 70 Varastossa
M6
25.0 mm
25.0 mm
0,6084 € - 1,386 € 1000 Varastossa
M4
15.0 mm
15.0 mm
2,0432 € - 4,4807 € 535 Varastossa
M8
40.0 mm
Female
35.0 mm
  • / 7
Tärinänvaimennin Pyöreä M6 Teräs;kumi

10282243

Hinta-alue
3,5574 € - 1,2599 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M6
  • Male thread length
    20.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M8 40.0 mm 35.0 mm Teräs;kumi

10282281

Hinta-alue
7,2232 € - 2,4745 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm
  • Female thread length
    8.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M16 100.0 mm 70.0 mm Teräs;kumi

10282359

Hinta-alue
38,4572 € - 38,4572 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M16
  • Male thread length
    46.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M10 50.0 mm 45.0 mm Teräs;kumi

10282311

Hinta-alue
10,3483 € - 10,3483 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M10
  • Male thread length
    38.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M5 20.0 mm 15.0 mm Teräs;kumi

10282205

Hinta-alue
2,0988 € - 1,0677 €

Varastotasot
85 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M5
  • Male thread length
    15.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M6 25.0 mm 30.0 mm Teräs;kumi

10282687

Hinta-alue
2,4521 € - 1,0783 €

Varastotasot
3490 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M6 20.0 mm 25.0 mm Teräs;kumi

10282656

Hinta-alue
1,8132 € - 0,7605 €

Varastotasot
2427 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    25.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M8 40.0 mm 35.0 mm Teräs;kumi

10282724

Hinta-alue
5,3332 € - 2,4291 €

Varastotasot
1072 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    40.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M10 60.0 mm 50.0 mm Teräs;kumi

10282762

Hinta-alue
14,8307 € - 14,8307 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M10
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    60.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M8 40.0 mm 40.0 mm Teräs;kumi

10282731

Hinta-alue
6,8503 € - 6,8503 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    45.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M6 Kumi;Teräs

10170427

Hinta-alue
2,4864 € - 2,4864 €

Varastotasot
476 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M6
  • Male thread length
    18.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    57.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M10 Teräs;kumi

10282564

Hinta-alue
22,7785 € - 19,3617 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M10
  • Male thread length
    43.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    113.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M10 50.0 mm 45.0 mm Teräs;kumi

10282533

Hinta-alue
7,9876 € - 7,9876 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M10
  • Male thread length
    38.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    83.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M4 15.0 mm 10.0 mm Teräs;kumi

10282601

Hinta-alue
1,2906 € - 0,6084 €

Varastotasot
1288 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M6 20.0 mm 15.0 mm Teräs;kumi

10282632

Hinta-alue
1,5995 € - 0,681 €

Varastotasot
179 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M8 30.0 mm 25.0 mm Teräs;kumi

10282694

Hinta-alue
3,0047 € - 1,3621 €

Varastotasot
75 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    25.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M10 50.0 mm 45.0 mm Teräs;kumi

10282755

Hinta-alue
10,9538 € - 10,9538 €

Varastotasot
176 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M10
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    50.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M6 25.0 mm 25.0 mm Teräs;kumi

10282670

Hinta-alue
2,1335 € - 0,9648 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    25.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M4 15.0 mm 15.0 mm Teräs;kumi

10282618

Hinta-alue
1,386 € - 0,6084 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M8 40.0 mm 35.0 mm Teräs;kumi

10282717

Hinta-alue
4,4807 € - 2,0432 €

Varastotasot
535 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Tyyppi
    Female
  • Kierrekoko
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm