Valikko Haku

Kerros- ja nastatuet

Varastossa

Tärinänvaimentimet on valmistettu sinkitystä teräksestä ja kumista. Ne sopivat kohteisiin, joissa tarvitaan tärinän eristystä. Voidaan käyttää puristuksessa, leikkauksessa tai molemmissa – käyttötarkoituksissa, jota eivät vaadi vikaturvatoimintoa. Saatavana viisi eri vaihtoehtoa ja eri kierrekokoja.

Sarjanumero: SR5495

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kokonaishalkaisija Tyyppi Kokonaiskorkeus Osta
6,5169 € - 6,5169 € 1669 Varastossa
M6
3
1,6697 € - 2,0884 € 56 Varastossa
M6
1
5,9788 € - 5,9788 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
2
3,3679 € - 3,4501 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
1
5,9966 € - 5,9966 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
1
5,9411 € - 5,9411 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
2
5,9662 € - 5,9662 € 26 Varastossa
M10
1
6,2244 € - 6,2244 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
2
7,4107 € - 7,4107 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
2
1,6206 € - 2,0496 € 7656 Varastossa
M6
2
5,9628 € - 5,9628 € 26 Varastossa
M8
1
26,6178 € - 26,6178 € 5 Varastossa
M10
1
1,0193 € - 1,5404 € 98 Varastossa
M3
4
11,1571 € - 11,1571 € 20 Varastossa
M10
4
2,2255 € - 2,2255 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
4
5,2832 € - 5,2832 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
4
1,9481 € - 1,9481 € 418 Varastossa
M6
4
2,7629 € - 2,7629 € 69 Varastossa
M6
4
2,8494 € - 2,8494 € 85 Varastossa
M6
1
4,4535 € - 4,4535 € 638 Varastossa
M8
1
  • / 7
Tärinänvaimennin 24.0 mm 14.0 mm Teräs;kumi

10164297

Hinta-alue
6,5169 € - 6,5169 €

Varastotasot
1669 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    3
  • Kierrekoko
    M6
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi;Hiiliteräs
  • Tullinimike
    3926909790
Tärinänvaimennin 11.1 mm 11.1 mm Teräs;kumi

10164211

Hinta-alue
2,0884 € - 1,6697 €

Varastotasot
56 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Kierrekoko
    M6
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi;Hiiliteräs
  • Tullinimike
    3926909790
Tärinänvaimennin 11.1 mm 12.7 mm Teräs;kumi

10164242

Hinta-alue
5,9788 € - 5,9788 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    2
  • Kierrekoko
    M8
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi;Hiiliteräs
  • Tullinimike
    3926909790
Tärinänvaimennin 12.7 mm 14.3 mm Teräs;kumi

10164280

Hinta-alue
3,4501 € - 3,3679 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Kierrekoko
    M10
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi;Hiiliteräs
  • Tullinimike
    3926909790
Tärinänvaimennin 14.3 mm 12.7 mm Teräs;kumi

10164259

Hinta-alue
5,9966 € - 5,9966 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Kierrekoko
    M8
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi;Hiiliteräs
  • Tullinimike
    3926909790
Tärinänvaimennin 11.1 mm 11.1 mm Teräs;kumi

10164235

Hinta-alue
5,9411 € - 5,9411 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    2
  • Kierrekoko
    M6
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi;Hiiliteräs
  • Tullinimike
    3926909790
Tärinänvaimennin 25.4 mm 19.1 mm Teräs;kumi

10164273

Hinta-alue
5,9662 € - 5,9662 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Kierrekoko
    M10
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi;Hiiliteräs
  • Tullinimike
    3926909790
Tärinänvaimennin 12.7 mm 14.3 mm Teräs;kumi

10426975

Hinta-alue
6,2244 € - 6,2244 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    2
  • Kierrekoko
    M10
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi;Hiiliteräs
  • Tullinimike
    3926909790
Tärinänvaimennin 14.3 mm 12.7 mm Teräs;kumi

10164266

Hinta-alue
7,4107 € - 7,4107 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    2
  • Kierrekoko
    M8
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi;Hiiliteräs
  • Tullinimike
    3926909790
Tärinänvaimennin 11.1 mm 11.1 mm Teräs;kumi

10164228

Hinta-alue
2,0496 € - 1,6206 €

Varastotasot
7656 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    2
  • Kierrekoko
    M6
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi;Hiiliteräs
  • Tullinimike
    4016930090
Tärinänvaimennin 40.0 mm 35.0 mm Teräs;kumi

10281840

Hinta-alue
5,9628 € - 5,9628 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Kierrekoko
    M8
  • Koko materiaali
    Sinkitty teräs;kumi
  • Tullinimike
    4016999790
Tärinänvaimennin 70.0 mm 70.0 mm Teräs;kumi

10281901

Hinta-alue
26,6178 € - 26,6178 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Kierrekoko
    M10
  • Koko materiaali
    Sinkitty teräs;kumi
  • Tullinimike
    4016999790
Tärinänvaimennin 15.0 mm 10.0 mm Teräs;kumi

10281949

Hinta-alue
1,5404 € - 1,0193 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    4
  • Kierrekoko
    M3
  • Koko materiaali
    Sinkitty teräs;kumi
  • Tullinimike
    4016999790
Tärinänvaimennin 50.0 mm 50.0 mm Teräs;kumi

10282106

Hinta-alue
11,1571 € - 11,1571 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    4
  • Kierrekoko
    M10
  • Koko materiaali
    Sinkitty teräs;kumi
  • Tullinimike
    4016999790
Tärinänvaimennin 25.0 mm 20.0 mm Teräs;kumi

10282007

Hinta-alue
2,2255 € - 2,2255 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    4
  • Kierrekoko
    M6
  • Koko materiaali
    Sinkitty teräs;kumi
  • Tullinimike
    4016999790
Tärinänvaimennin 40.0 mm 35.0 mm Teräs;kumi

10282069

Hinta-alue
5,2832 € - 5,2832 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    4
  • Kierrekoko
    M8
  • Koko materiaali
    Sinkitty teräs;kumi
  • Tullinimike
    4016999790
Tärinänvaimennin 20.0 mm 20.0 mm Teräs;kumi

10281987

Hinta-alue
1,9481 € - 1,9481 €

Varastotasot
418 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    4
  • Kierrekoko
    M6
  • Koko materiaali
    Sinkitty teräs;kumi
  • Tullinimike
    4016930090
Tärinänvaimennin 25.0 mm 30.0 mm Teräs;kumi

10282021

Hinta-alue
2,7629 € - 2,7629 €

Varastotasot
69 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    4
  • Kierrekoko
    M6
  • Koko materiaali
    Sinkitty teräs;kumi
  • Tullinimike
    4016999790
Tärinänvaimennin 25.0 mm 20.0 mm Teräs;kumi

10281789

Hinta-alue
2,8494 € - 2,8494 €

Varastotasot
85 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Kierrekoko
    M6
  • Koko materiaali
    Sinkitty teräs;kumi
  • Tullinimike
    4016999790
Tärinänvaimennin 30.0 mm 30.0 mm Teräs;kumi

10281826

Hinta-alue
4,4535 € - 4,4535 €

Varastotasot
638 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Kierrekoko
    M8
  • Koko materiaali
    Sinkitty teräs;kumi
  • Tullinimike
    4016930090