Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kaulustulppa ovat itsekierteittävä mikä helpottaa asennusta. Ominaisuuksiinsa kuuluu paksut seinät, mikä tekee niistä erittäin kestäviä ja irtoamattomia, mikä varmistaa turvallisen liitoksen. Nämä liittimet suojaavat pölyltä, roskilta ja muilta ulkoisilta tekijöiltä. Tämä tekee niistä ihanteellisia hiekkapuhallukseen sekä sovelluksiin rakennus- ja autoteollisuudessa. Niissä on uritettu kanta joka on helposti irrotettava pintakäsittelyn jälkeen.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRTAUPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | h | d | D | Kierrekoko | H | d1 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,053 € - 0,0825 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0565 € - 0,0627 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M12
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 0,0485 € - 0,0755 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
M6
|
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,0489 € - 0,0762 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
M7
|
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,038 € - 0,0591 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
|
0.114 in
2.9 mm
|
||
| 0,0539 € - 0,0839 € | 5716 Varastossa |
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M9
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0548 € - 0,0609 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M10
|
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
| 0,0371 € - 0,0577 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
M2
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0467 € - 0,0726 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
M5
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,038 € - 0,0591 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa