Puolalla varustetut metalliset käsipyörämme tarjoavat vipukahvan, jolla kone tai laite voidaan sijoittaa ja säätää. Mallistossa on erilaisia ohjauskahvatyyppejä turvallisuuden lisäämiseksi.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kahvatyyppi | Väri | Pyörän materiaali | Puolien määrä | Käsipyörän halkaisija | Koko materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,1493 € - 37,6368 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyörivä kahva
|
Hopea
|
Alumiini
|
0
|
5.512 in
140.0 mm
|
Painevalettu alumiini
|
||
| 32,1748 € - 39,964 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyörivä kahva
|
Hopea
|
Alumiini
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
Painevalettu alumiini
|
||
| 55,512 € - 69,39 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyörivä kahva
|
Hopea
|
Alumiini
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
Painevalettu alumiini
|
||
| 31,6645 € - 39,523 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyörivä kahva
|
Hopea
|
Alumiini
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
Painevalettu alumiini
|
||
| 39,0598 € - 48,7125 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyörivä kahva
|
Hopea
|
Alumiini
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
Painevalettu alumiini
|
||
| 31,6258 € - 37,3206 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyörivä kahva
|
Musta
|
Alumiini
|
0
|
5.512 in
140.0 mm
|
Painevalettu alumiini
|
||
| 57,0233 € - 71,1247 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyörivä kahva
|
Musta
|
Alumiini
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
Painevalettu alumiini
|
||
| 60,5078 € - 70,0568 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyörivä kahva
|
Hopea
|
Alumiini
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
Painevalettu alumiini
|
||
| 32,0356 € - 39,964 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyörivä kahva
|
Musta
|
Alumiini
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
Painevalettu alumiini
|
||
| 31,8898 € - 43,3451 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyörivä kahva
|
Musta
|
Alumiini
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
Painevalettu alumiini
|
||
| 39,2094 € - 48,7125 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyörivä kahva
|
Musta
|
Alumiini
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
Painevalettu alumiini
|
||
| 60,5078 € - 70,0568 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyörivä kahva
|
Musta
|
Alumiini
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
Painevalettu alumiini
|
||
| 51,5544 € - 59,6927 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyörivä kahva
|
Musta
|
Alumiini
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
Painevalettu alumiini
|
||
| 43,9534 € - 54,5712 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyörivä kahva
|
Musta
|
Alumiini
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
Painevalettu alumiini
|
||
| 22,4007 € - 27,9974 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyörivä kahva
|
Hopea
|
Alumiini
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
Painevalettu alumiini
|
||
| 42,1191 € - 52,6388 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyörivä kahva
|
Hopea
|
Alumiini
|
0
|
5.512 in
140.0 mm
|
Painevalettu alumiini
|
||
| 51,5544 € - 59,6927 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyörivä kahva
|
Hopea
|
Alumiini
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
Painevalettu alumiini
|
||
| 22,5218 € - 27,9974 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyörivä kahva
|
Musta
|
Alumiini
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
Painevalettu alumiini
|
||
| 42,1191 € - 52,6388 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyörivä kahva
|
Musta
|
Alumiini
|
0
|
5.512 in
140.0 mm
|
Painevalettu alumiini
|
||
| 27,9171 € - 34,7888 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyörivä kahva
|
Musta
|
Alumiini
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
Painevalettu alumiini
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa