10194973
1220661
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1 - 4 | 48,7125 € |
| 5 - 9 | 46,2892 € |
| 10 - 19 | 43,8522 € |
| 20 + | 39,2094 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Väri | Musta |
|---|---|
| Koko materiaali | Painevalettu alumiini |
| Kahvatyyppi | Pyörivä kahva |
| Käsipyörän tyyli | Kahvalla |
| Reiän tyyppi | Bore Hole |
| Pyörän materiaali | Alumiini |
| Pyörän tyyppi | Two-Spoke |
| Kahvan halkaisija | 22.0 mm |
| Kahvan halkaisija | 0.866 in |
| Kahvan korkeus | 60.5 mm |
| Kahvan korkeus | 2.382 in |
| Käsipyörän halkaisija | 125.0 mm |
| Käsipyörän halkaisija | 4.921 in |
| Keskiön halkaisija | 31.0 mm |
| Keskiön halkaisija | 1.22 in |
| Kokonaiskorkeus | 45.0 mm |
| Kokonaiskorkeus | 1.772 in |
| Puolien määrä | 2 |
| Tullinimike | 7326909890 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa