Valikko Haku

Käsipyörät - kaksipuolainen teknopolymeeri

Varastossa

Puolalla varustetut käsipyörämme tarjoavat vipukahvan, jolla kone tai laite voidaan sijoittaa ja säätää. Teknopolymeerimateriaali tarjoaa suojaa öljyä ja rasvaa vastaan, joita löytyy usein työympäristöstä. Mallistossa on erilaisia ohjauskahvatyyppejä turvallisuuden lisäämiseksi.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
49 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Käsipyörän tyyli Pyörän materiaali Puolien määrä Käsipyörän halkaisija Osta
61,5296 € - 76,3547 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Ei kahvaa
PP
2
300.0 mm
171,0278 € - 180,0166 € 1 Varastossa
Väritön
Kahvalla
Alumiini
2
200.0 mm
76,0052 € - 84,4689 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Ilman kahvaa
Teräs
4
200.0 mm
24,4271 € - 27,1633 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Kahvalla
Nailon
2
100.0 mm
37,5731 € - 41,7768 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Kahvalla
Nailon
0
100.0 mm
37,6925 € - 43,6743 € 65 Varastossa
Musta
Kahvalla
PP
2
99.0 mm
40,0034 € - 49,8909 € 14 Varastossa
Musta
Kahvalla
PP
2
160.0 mm
28,9645 € - 33,5703 € 8 Varastossa
Musta
Kahvalla
PP
2
80.0 mm
16,9368 € - 21,1115 € 31 Varastossa
Musta
Kahvalla
PP
2
125.0 mm
75,9643 € - 88,0194 € 2 Varastossa
Musta
Kahvalla
PP
2
300.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Ei kahvaa
PP
2
125.0 mm
18,8018 € - 20,8807 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Ilman kahvaa
Nailon
2
100.0 mm
72,365 € - 76,1693 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Kahvalla
Alumiini
2
125.0 mm
28,6002 € - 31,7797 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Kahvalla
Nailon
0
100.0 mm
22,5928 € - 25,0997 € 32 Varastossa
Musta
Ilman kahvaa
Nailon
2
130.0 mm
89,0624 € - 93,7559 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Kahvalla
Alumiini
2
140.0 mm
37,5731 € - 41,7768 € 1 Varastossa
Musta
Ilman kahvaa
Nailon
2
200.0 mm
304,7681 € - 603,8139 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Ilman kahvaa
Teräs
4
200.0 mm
37,5731 € - 41,7768 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Kahvalla
Nailon
2
160.0 mm
67,6714 € - 75,1921 € 39 Varastossa
Musta
Kahvalla
Nailon
0
200.0 mm
  • / 3
Käsipyörä 300.0 mm Suurennettu reikä 20.0 mm 43.0 mm PP Musta

10189856

Hinta-alue
76,3547 € - 61,5296 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    300.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    78.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    66.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    78.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 200.0 mm Porausreikä 18.0 mm 24.5 mm Alumiini

10271049

Hinta-alue
180,0166 € - 171,0278 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    200.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    45.0 mm
  • Kahvan korkeus
    96.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    42.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    141.0 mm
Ohjauskäsipyörä 200.0 mm 14.0 mm Teräs Musta

10271063

Hinta-alue
84,4689 € - 76,0052 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    200.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    42.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    200.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    42.0 mm
  • Väri
    Musta
Ohjauskäsipyörä 100.0 mm 5.0 mm Nailon Musta

10271209

Hinta-alue
27,1633 € - 24,4271 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    100.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    44.0 mm
  • Kahvan korkeus
    56.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    100.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    100.0 mm
Ohjauskäsipyörä 100.0 mm 5.0 mm Nailon Musta

10271131

Hinta-alue
41,7768 € - 37,5731 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    100.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    39.0 mm
  • Kahvan korkeus
    54.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    100.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    93.0 mm
Käsipyörä 99.0 mm Suurennettu reikä 12.0 mm 17.0 mm PP Musta

10189672

Hinta-alue
43,6743 € - 37,6925 €

Varastotasot
65 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    99.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    37.0 mm
  • Kahvan korkeus
    60.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    25.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    97.0 mm
Käsipyörä 160.0 mm Suurennettu reikä 16.0 mm 27.0 mm PP Musta

10189764

Hinta-alue
49,8909 € - 40,0034 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    160.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    51.0 mm
  • Kahvan korkeus
    80.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    40.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    131.0 mm
Käsipyörä 80.0 mm Suurennettu reikä 18.0 mm 17.0 mm PP Musta

10189887

Hinta-alue
33,5703 € - 28,9645 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    35.0 mm
  • Kahvan korkeus
    45.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    80.0 mm
Käsipyörä 125.0 mm Suurennettu reikä 14.0 mm 22.0 mm PP Musta

10189702

Hinta-alue
21,1115 € - 16,9368 €

Varastotasot
31 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    125.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    44.0 mm
  • Kahvan korkeus
    65.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    31.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    109.0 mm
Käsipyörä 300.0 mm Suurennettu reikä 26.0 mm 43.0 mm PP Musta

10189849

Hinta-alue
88,0194 € - 75,9643 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    300.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    78.0 mm
  • Kahvan korkeus
    90.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    66.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    168.0 mm
Käsipyörä Uros 125.0 mm 14.0 mm 22.0 mm PP Musta

10235096


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    125.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    44.0 mm
  • Korkeus pyörän alla
    22.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    31.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    44.0 mm
Ohjauskäsipyörä 100.0 mm 5.0 mm Nailon Musta

10271162

Hinta-alue
20,8807 € - 18,8018 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    100.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    44.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    28.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    44.0 mm
  • Väri
    Musta
Ohjauskäsipyörä Kaksipuolainen 125.0 mm 12.0 mm

10271018

Hinta-alue
76,1693 € - 72,365 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    125.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    33.0 mm
  • Kahvan korkeus
    65.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    31.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    98.0 mm
Ohjauskäsipyörä 100.0 mm 5.0 mm Nailon Musta

10271100

Hinta-alue
31,7797 € - 28,6002 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    100.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    39.0 mm
  • Kahvan korkeus
    54.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    30.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    93.0 mm
Ohjauskäsipyörä 130.0 mm 5.0 mm Nailon Musta

10271179

Hinta-alue
25,0997 € - 22,5928 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    130.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    50.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    32.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 140.0 mm Porausreikä 14.0 mm 19.5 mm Alumiini

10271025

Hinta-alue
93,7559 € - 89,0624 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    140.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    36.0 mm
  • Kahvan pituus
    65.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    36.0 mm
  • Väri
    Väritön
Ohjauskäsipyörä 200.0 mm 5.0 mm Nailon Musta

10271193

Hinta-alue
41,7768 € - 37,5731 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    200.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    61.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    50.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    61.0 mm
  • Väri
    Musta
Ohjauskäsipyörä 200.0 mm 14.0 mm Teräs Väritön

10271087

Hinta-alue
603,8139 € - 304,7681 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    200.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    41.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    200.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    40.0 mm
  • Väri
    Väritön
Ohjauskäsipyörä 160.0 mm 5.0 mm Nailon Musta

10271223

Hinta-alue
41,7768 € - 37,5731 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    160.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    56.0 mm
  • Kahvan korkeus
    76.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    160.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    132.0 mm
Ohjauskäsipyörä 200.0 mm 5.0 mm Nailon Musta

10271155

Hinta-alue
75,1921 € - 67,6714 €

Varastotasot
39 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    200.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    61.0 mm
  • Kahvan korkeus
    98.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    200.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    159.0 mm