Valikko Haku

Käsipyörät - kaksipuolainen teknopolymeeri

Varastossa

Puolalla varustetut käsipyörämme tarjoavat vipukahvan, jolla kone tai laite voidaan sijoittaa ja säätää. Teknopolymeerimateriaali tarjoaa suojaa öljyä ja rasvaa vastaan, joita löytyy usein työympäristöstä. Mallistossa on erilaisia ohjauskahvatyyppejä turvallisuuden lisäämiseksi.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
49 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Käsipyörän tyyli Pyörän materiaali Puolien määrä Käsipyörän halkaisija Osta
104,6363 € - 116,2847 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Kahvalla
Alumiini
2
160.0 mm
56,4514 € - 62,7187 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Kahvalla
Nailon
0
200.0 mm
37,5731 € - 41,7768 € 1 Varastossa
Musta
Ilman kahvaa
Nailon
2
200.0 mm
89,0624 € - 93,7559 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Kahvalla
Alumiini
2
140.0 mm
39,5144 € - 43,9168 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Kahvalla
Nailon
0
150.0 mm
30,0829 € - 33,4306 € 11 Varastossa
Musta
Ilman kahvaa
Nailon
2
160.0 mm
89,2763 € - 99,1829 € 30 Varastossa
Musta
Ilman kahvaa
Teräs
4
250.0 mm
30,0829 € - 33,4306 € 9 Varastossa
Musta
Kahvalla
Nailon
2
130.0 mm
52,6605 € - 58,515 € 2 Varastossa
Musta
Kahvalla
Nailon
0
150.0 mm
37,237 € - 46,4116 € 41 Varastossa
Musta
Kahvalla
PP
2
125.0 mm
304,7681 € - 603,8139 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Ilman kahvaa
Teräs
4
200.0 mm
37,5731 € - 41,7768 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Kahvalla
Nailon
2
160.0 mm
67,6714 € - 75,1921 € 39 Varastossa
Musta
Kahvalla
Nailon
0
200.0 mm
37,389 € - 46,3714 € 42 Varastossa
Musta
Kahvalla
PP
2
125.0 mm
15,7726 € - 19,6333 € 64 Varastossa
Musta
Kahvalla
PP
2
99.0 mm
32,0446 € - 39,964 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Kahvalla
PP
2
200.0 mm
9,6103 € - 11,9522 € 55 Varastossa
Musta
Ei kahvaa
PP
2
99.0 mm
54,8009 € - 63,5125 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Kahvalla
PP
2
200.0 mm
28,9645 € - 33,5703 € 2 Varastossa
Musta
Kahvalla
PP
2
80.0 mm
20,9591 € - 26,1259 € 2 Varastossa
Musta
Kahvalla
PP
2
160.0 mm
  • / 3
Käsipyörä 160.0 mm Porausreikä 14.0 mm 21.0 mm Alumiini

10271032

Hinta-alue
116,2847 € - 104,6363 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    160.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    39.0 mm
  • Kahvan pituus
    96.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    36.0 mm
  • Väri
    Väritön
Ohjauskäsipyörä 200.0 mm 5.0 mm Nailon Musta

10271124

Hinta-alue
62,7187 € - 56,4514 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    200.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    61.0 mm
  • Kahvan korkeus
    86.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    44.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    147.0 mm
Ohjauskäsipyörä 200.0 mm 5.0 mm Nailon Musta

10271193

Hinta-alue
41,7768 € - 37,5731 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    200.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    61.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    50.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    61.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 140.0 mm Porausreikä 14.0 mm 19.5 mm Alumiini

10271025

Hinta-alue
93,7559 € - 89,0624 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    140.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    36.0 mm
  • Kahvan pituus
    65.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    36.0 mm
  • Väri
    Väritön
Ohjauskäsipyörä 150.0 mm 5.0 mm Nailon Musta

10271117

Hinta-alue
43,9168 € - 39,5144 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    150.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    53.0 mm
  • Kahvan korkeus
    76.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    38.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    129.0 mm
Ohjauskäsipyörä 160.0 mm 5.0 mm Nailon Musta

10271186

Hinta-alue
33,4306 € - 30,0829 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    160.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    56.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    40.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    56.0 mm
  • Väri
    Musta
Ohjauskäsipyörä 250.0 mm 17.0 mm Teräs Musta

10271070

Hinta-alue
99,1829 € - 89,2763 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    250.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    47.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    250.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    47.0 mm
  • Väri
    Musta
Ohjauskäsipyörä 130.0 mm 5.0 mm Nailon Musta

10271216

Hinta-alue
33,4306 € - 30,0829 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    130.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    50.0 mm
  • Kahvan korkeus
    66.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    116.0 mm
Ohjauskäsipyörä 150.0 mm 5.0 mm Nailon Musta

10271148

Hinta-alue
58,515 € - 52,6605 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    150.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    53.0 mm
  • Kahvan korkeus
    98.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    150.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    151.0 mm
Käsipyörä 125.0 mm Suurennettu reikä 12.0 mm 22.0 mm PP Musta

10189719

Hinta-alue
46,4116 € - 37,237 €

Varastotasot
41 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    125.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    44.0 mm
  • Kahvan korkeus
    65.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    31.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    109.0 mm
Ohjauskäsipyörä 200.0 mm 14.0 mm Teräs Väritön

10271087

Hinta-alue
603,8139 € - 304,7681 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    200.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    41.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    200.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    40.0 mm
  • Väri
    Väritön
Ohjauskäsipyörä 160.0 mm 5.0 mm Nailon Musta

10271223

Hinta-alue
41,7768 € - 37,5731 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    160.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    56.0 mm
  • Kahvan korkeus
    76.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    160.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    132.0 mm
Ohjauskäsipyörä 200.0 mm 5.0 mm Nailon Musta

10271155

Hinta-alue
75,1921 € - 67,6714 €

Varastotasot
39 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    200.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    61.0 mm
  • Kahvan korkeus
    98.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    200.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    159.0 mm
Käsipyörä 125.0 mm Suurennettu reikä 14.0 mm 22.0 mm PP Musta

10189726

Hinta-alue
46,3714 € - 37,389 €

Varastotasot
42 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    125.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    44.0 mm
  • Kahvan korkeus
    65.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    31.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    109.0 mm
Käsipyörä 99.0 mm Suurennettu reikä 10.0 mm 17.0 mm PP Musta

10189658

Hinta-alue
19,6333 € - 15,7726 €

Varastotasot
64 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    99.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    37.0 mm
  • Kahvan korkeus
    60.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    25.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    97.0 mm
Käsipyörä 200.0 mm Suurennettu reikä 20.0 mm 34.0 mm PP Musta

10189795

Hinta-alue
39,964 € - 32,0446 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    200.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    61.0 mm
  • Kahvan korkeus
    80.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    50.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    141.0 mm
Käsipyörä 99.0 mm Suurennettu reikä 12.0 mm 17.0 mm PP Musta

10189689

Hinta-alue
11,9522 € - 9,6103 €

Varastotasot
55 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    99.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    37.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    25.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    37.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 200.0 mm Suurennettu reikä 20.0 mm 34.0 mm PP Musta

10189801

Hinta-alue
63,5125 € - 54,8009 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    200.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    61.0 mm
  • Kahvan korkeus
    80.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    50.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    141.0 mm
Käsipyörä 80.0 mm Suurennettu reikä 8.0 mm 17.0 mm PP Musta

10189894

Hinta-alue
33,5703 € - 28,9645 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    35.0 mm
  • Kahvan korkeus
    45.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    80.0 mm
Käsipyörä 160.0 mm Suurennettu reikä 16.0 mm 27.0 mm PP Musta

10189740

Hinta-alue
26,1259 € - 20,9591 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    160.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    51.0 mm
  • Kahvan korkeus
    80.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    40.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    131.0 mm