Valikko Haku

Kartiosuojukset ja -tulpat - vakio

Varastossa

Vakiomuotoiset kartiomaiset suojat ja tulpat ovat monikäyttöisiä komponentteja, jotka on suunniteltu käytettäväksi joko tulppana tai suojana. Kartiomainen muoto mahdollistaa osan käytön useiden sisähalkaisijoiden tukkimiseen tai useiden ulkohalkaisijoiden suojaamiseen.

Nämä kaksitoimiset tulpat tai suojukset käytetään tyypillisesti suojaamaan vaurioilta, lialta, kosteudelta ja muulta korroosiolta varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

Yksinkertaisen painokiinnitysmuotoilun ansiosta nämä kaksitoimiset komponentit on helppo asentaa ja poistaa. Laajaan valikoimaan kuuluu monipuolinen kattaus kokoja välillä 2,9–345,0 mm.

  • Tulpan muotoilu soveltuu moniin sisä- ja ulkohalkaisijoihin.
  • Suojaa kierteellisiä ja kierteettömiä putkia, portteja ja pääsykohtia vauriolta, lialta, kosteudelta, roskilta ja korroosiolta.
  • Soveltuu käytettäväksi hydrauliikan järjestelmissä, autoteollisuuden osissa ja lääketieteen aloilla.
Materiaali: LDPE, LDPE - PIR Väri: Punainen, Sininen, Musta, Kirkas, Keltainen Sarjanumero: SR1000, SR1111, SRF0020

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
323 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 D d2 d3 d4 h Tyyppi Osta
0,4613 € - 1,8343 € 27401 Varastossa
68.1 mm
74.6 mm
70.9 mm
66.3 mm
69.3 mm
19.0 mm
2
0,0283 € - 0,0465 € 228330 Varastossa
4.4 mm
9.5 mm
6.1 mm
2.8 mm
4.5 mm
9.5 mm
2
0,1975 € - 0,2293 € 87285 Varastossa
51.5 mm
58.3 mm
54.1 mm
49.6 mm
52.0 mm
18.5 mm
2
0,0866 € - 0,1997 € 39870 Varastossa
22.0 mm
29.0 mm
24.8 mm
20.4 mm
23.2 mm
17.0 mm
2
0,438 € - 0,9807 € 20405 Varastossa
76.8 mm
85.7 mm
82.2 mm
74.8 mm
80.8 mm
25.4 mm
2
0,3737 € - 0,3737 € 2600 Varastossa
62.0 mm
71.0 mm
66.4 mm
59.0 mm
64.3 mm
28.0 mm
2
0,095 € - 0,2374 € 23800 Varastossa
33.9 mm
42.2 mm
37.3 mm
32.0 mm
35.8 mm
12.3 mm
2
0,0606 € - 0,146 € 25000 Varastossa
17.5 mm
24.0 mm
20.1 mm
15.9 mm
18.5 mm
14.5 mm
2
0,1889 € - 0,2108 € 6516 Varastossa
48.0 mm
57.1 mm
52.7 mm
46.3 mm
50.7 mm
25.4 mm
2
0,0477 € - 0,1001 € 280951 Varastossa
17.7 mm
22.2 mm
19.6 mm
15.2 mm
17.3 mm
12.7 mm
2
0,1071 € - 0,2498 € 15900 Varastossa
25.2 mm
33.0 mm
29.2 mm
23.7 mm
27.7 mm
19.0 mm
2
0,0257 € - 0,0652 € 115650 Varastossa
2.9 mm
7.9 mm
4.6 mm
1.3 mm
3.0 mm
9.5 mm
2
0,0656 € - 0,3801 € 66297 Varastossa
6.1 mm
11.9 mm
7.7 mm
4.4 mm
6.1 mm
9.5 mm
3
0,0483 € - 0,0677 € 28429 Varastossa
4.4 mm
7.9 mm
6.1 mm
2.8 mm
4.4 mm
9.5 mm
3
0,0434 € - 0,0668 € 78198 Varastossa
3.5 mm
7.9 mm
4.6 mm
1.3 mm
3.0 mm
6.4 mm
3
0,3135 € - 0,3135 € 55702 Varastossa
55.0 mm
65.0 mm
61.0 mm
52.2 mm
59.0 mm
25.0 mm
2
0,9487 € - 0,9487 € 1234 Varastossa
101.9 mm
109.0 mm
107.5 mm
98.0 mm
103.0 mm
28.6 mm
2
0,0925 € - 0,2083 € 359574 Varastossa
24.7 mm
32.0 mm
27.7 mm
23.2 mm
26.1 mm
19.0 mm
2
0,1588 € - 0,1588 € 26277 Varastossa
39.6 mm
47.6 mm
42.7 mm
38.2 mm
41.1 mm
18.5 mm
2
0,9036 € - 0,9036 € 17500 Varastossa
98.2 mm
106.0 mm
103.3 mm
95.0 mm
99.0 mm
28.8 mm
2
  • / 17
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 68.1 mm 70.9 mm Punainen

10074411

Hinta-alue
1,8343 € - 0,4613 €

Varastotasot
27401 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    74.6 mm
  • d1
    68.1 mm
  • d2
    70.9 mm
  • d3
    66.3 mm
  • d4
    69.3 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 4.4 mm 6.1 mm Punainen

10072974

Hinta-alue
0,0465 € - 0,0283 €

Varastotasot
228330 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.5 mm
  • d1
    4.4 mm
  • d2
    6.1 mm
  • d3
    2.8 mm
  • d4
    4.5 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 51.5 mm 54.1 mm Punainen

10072820

Hinta-alue
0,2293 € - 0,1975 €

Varastotasot
87285 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    58.3 mm
  • d1
    51.5 mm
  • d2
    54.1 mm
  • d3
    49.6 mm
  • d4
    52.0 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 22.0 mm 24.8 mm Punainen

10073490

Hinta-alue
0,1997 € - 0,0866 €

Varastotasot
39870 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    29.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    24.8 mm
  • d3
    20.4 mm
  • d4
    23.2 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 76.8 mm 82.2 mm Punainen

10073582

Hinta-alue
0,9807 € - 0,438 €

Varastotasot
20405 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    85.7 mm
  • d1
    76.8 mm
  • d2
    82.2 mm
  • d3
    74.8 mm
  • d4
    80.8 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 62.0 mm 66.4 mm Punainen

10074473

Hinta-alue
0,3737 € - 0,3737 €

Varastotasot
2600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    71.0 mm
  • d1
    62.0 mm
  • d2
    66.4 mm
  • d3
    59.0 mm
  • d4
    64.3 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 33.9 mm 37.3 mm Punainen

10072448

Hinta-alue
0,2374 € - 0,095 €

Varastotasot
23800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    42.2 mm
  • d1
    33.9 mm
  • d2
    37.3 mm
  • d3
    32.0 mm
  • d4
    35.8 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 17.5 mm 20.1 mm Punainen

10073483

Hinta-alue
0,146 € - 0,0606 €

Varastotasot
25000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    20.1 mm
  • d3
    15.9 mm
  • d4
    18.5 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 48.0 mm 52.7 mm Punainen

10072295

Hinta-alue
0,2108 € - 0,1889 €

Varastotasot
6516 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    57.1 mm
  • d1
    48.0 mm
  • d2
    52.7 mm
  • d3
    46.3 mm
  • d4
    50.7 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 17.7 mm 19.6 mm Punainen

10075074

Hinta-alue
0,1001 € - 0,0477 €

Varastotasot
280951 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.2 mm
  • d1
    17.7 mm
  • d2
    19.6 mm
  • d3
    15.2 mm
  • d4
    17.3 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 25.2 mm 29.2 mm Punainen

10073568

Hinta-alue
0,2498 € - 0,1071 €

Varastotasot
15900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    33.0 mm
  • d1
    25.2 mm
  • d2
    29.2 mm
  • d3
    23.7 mm
  • d4
    27.7 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 2.9 mm 4.6 mm Punainen

10072424

Hinta-alue
0,0652 € - 0,0257 €

Varastotasot
115650 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.9 mm
  • d1
    2.9 mm
  • d2
    4.6 mm
  • d3
    1.3 mm
  • d4
    3.0 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 6.1 mm 7.7 mm Sininen

10294192

Hinta-alue
0,3801 € - 0,0656 €

Varastotasot
66297 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.9 mm
  • d1
    6.1 mm
  • d2
    7.7 mm
  • d3
    4.4 mm
  • d4
    6.1 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 4.4 mm 6.1 mm Sininen

10221334

Hinta-alue
0,0677 € - 0,0483 €

Varastotasot
28429 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.9 mm
  • d1
    4.4 mm
  • d2
    6.1 mm
  • d3
    2.8 mm
  • d4
    4.4 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 3.5 mm 4.6 mm Sininen

10184011

Hinta-alue
0,0668 € - 0,0434 €

Varastotasot
78198 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.9 mm
  • d1
    3.5 mm
  • d2
    4.6 mm
  • d3
    1.3 mm
  • d4
    3.0 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 55.0 mm 61.0 mm Punainen

10071533

Hinta-alue
0,3135 € - 0,3135 €

Varastotasot
55702 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    65.0 mm
  • d1
    55.0 mm
  • d2
    61.0 mm
  • d3
    52.2 mm
  • d4
    59.0 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 101.9 mm 107.5 mm Punainen

10071755

Hinta-alue
0,9487 € - 0,9487 €

Varastotasot
1234 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    109.0 mm
  • d1
    101.9 mm
  • d2
    107.5 mm
  • d3
    98.0 mm
  • d4
    103.0 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 24.7 mm 27.7 mm Punainen

10071953

Hinta-alue
0,2083 € - 0,0925 €

Varastotasot
359574 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • d1
    24.7 mm
  • d2
    27.7 mm
  • d3
    23.2 mm
  • d4
    26.1 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 39.6 mm 42.7 mm Punainen

10071069

Hinta-alue
0,1588 € - 0,1588 €

Varastotasot
26277 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    47.6 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    42.7 mm
  • d3
    38.2 mm
  • d4
    41.1 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 98.2 mm 103.3 mm Punainen

10071427

Hinta-alue
0,9036 € - 0,9036 €

Varastotasot
17500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    106.0 mm
  • d1
    98.2 mm
  • d2
    103.3 mm
  • d3
    95.0 mm
  • d4
    99.0 mm