Vakiomuotoiset kartiomaiset suojat ja tulpat ovat monikäyttöisiä komponentteja, jotka on suunniteltu käytettäväksi joko tulppana tai suojana. Kartiomainen muoto mahdollistaa osan käytön useiden sisähalkaisijoiden tukkimiseen tai useiden ulkohalkaisijoiden suojaamiseen.
Nämä kaksitoimiset tulpat tai suojukset käytetään tyypillisesti suojaamaan vaurioilta, lialta, kosteudelta ja muulta korroosiolta varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Yksinkertaisen painokiinnitysmuotoilun ansiosta nämä kaksitoimiset komponentit on helppo asentaa ja poistaa. Laajaan valikoimaan kuuluu monipuolinen kattaus kokoja välillä 2,9–345,0 mm.
Materiaali: LDPE, LDPE - PIR Väri: Punainen, Sininen, Musta, Kirkas, Keltainen Sarjanumero: SR1000, SR1111, SRF0020
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8203 € - 1,7227 € | 680 Varastossa |
3.799 in
96.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
3.701 in
94.0 mm
|
3.976 in
101.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
| 0,0598 € - 0,075 € | 44000 Varastossa |
0.185 in
4.7 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
2
|
||
| 0,0688 € - 0,4468 € | 58900 Varastossa |
0.331 in
8.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 0,0708 € - 0,4845 € | 30000 Varastossa |
0.449 in
11.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| 0,0751 € - 0,2312 € | 6400 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
3
|
||
| 0,0732 € - 0,4729 € | 48156 Varastossa |
0.209 in
5.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 0,1234 € - 0,3938 € | 22042 Varastossa |
0.331 in
8.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,066 € - 0,3859 € | 88179 Varastossa |
0.264 in
6.7 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 0,0693 € - 0,4526 € | 79000 Varastossa |
0.358 in
9.1 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 0,0697 € - 0,4787 € | 2500 Varastossa |
0.421 in
10.7 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 0,0597 € - 0,1518 € | 18261 Varastossa |
0.476 in
12.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
3
|
||
| 0,0291 € - 0,4816 € | 7328 Varastossa |
0.476 in
12.1 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
3
|
||
| 0,0646 € - 0,1638 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
3
|
||
| 0,0667 € - 0,4149 € | 4000 Varastossa |
0.299 in
7.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 0,0693 € - 0,4787 € | 73956 Varastossa |
0.39 in
9.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 0,0638 € - 0,1621 € | 3657 Varastossa |
0.531 in
13.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
3
|
||
| 0,0686 € - 0,1644 € | 12800 Varastossa |
0.673 in
17.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
3
|
||
| 0,0714 € - 0,1989 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.488 in
12.4 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
3
|
||
| 0,0564 € - 0,1558 € | 9100 Varastossa |
0.673 in
17.1 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
| 0,1752 € - 0,4801 € | 20760 Varastossa |
1.748 in
44.4 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
1.878 in
47.7 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
1.815 in
46.1 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa