Standardi kape ja tulpat on suunniteltu toimimaan sekä kanteina että tulppina. He voivat majoittaa yli 140 kokoa niiden kapenevan muodon ansiosta. Yleisesti käytetään suojaamaan vaurioilta, lialta, kosteudelta ja muilta syövyttäviltä kemikaaleilta varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Ne ovat laajasti sovellettavissa eri teollisuudenaloilla. Helppo asentaa ja poistaa, ne tarjoavat kustannustehokkaan ratkaisun.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRSTCPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Tulppana | d1 | Väri | d2 | d3 | Hattuna | d4 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2132 € - 0,2369 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Vihreä
|
|
|
|
|
||
| 0,0485 € - 0,0754 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Vihreä
|
|
|
|
|
||
| 0,0635 € - 0,0988 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Vihreä
|
|
|
|
|
||
| 0,0453 € - 0,0706 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.921 in
23.4 mm
|
Vihreä
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
|
0.961 in
24.4 mm
|
||
| 0,0609 € - 0,0677 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Vihreä
|
|
|
|
|
||
| 0,3091 € - 0,3434 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Vihreä
|
|
|
|
|
||
| 0,3371 € - 0,5244 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Vihreä
|
|
|
|
|
||
| 0,3638 € - 0,4042 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Vihreä
|
|
|
|
|
||
| 0,0547 € - 0,0852 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vihreä
|
1.283 in
32.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
|
1.209 in
30.7 mm
|
||
| 0,3904 € - 0,4338 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Vihreä
|
|
|
|
|
||
| 1,0272 € - 1,1413 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Vihreä
|
|
|
|
|
||
| 1,2203 € - 1,8983 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Vihreä
|
|
|
|
|
||
| 1,6066 € - 2,4991 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Vihreä
|
|
|
|
|
||
| 0,0311 € - 0,0485 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Vihreä