Valikko Haku

Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PCR 23.4 mm 24.4 mm Vihreä

Essentra tuotenumero:

20747145

Valmistajan tuotenumero:

20747145

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,0688 €
2500 - 12499 0,0492 €
12500 + 0,0442 €
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

17,20 €

250 x 0,0688 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 29.3 mm
d1 23.4 mm
d2 26.4 mm
d3 21.4 mm
d4 24.4 mm
h 17.5 mm
Väri Vihreä
Materiaali LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä