Valikko Haku

Kartiosuojukset ja -tulpat - vakio PCR

Varastossa

Standardi kape ja tulpat on suunniteltu toimimaan sekä kanteina että tulppina. He voivat majoittaa yli 140 kokoa niiden kapenevan muodon ansiosta. Yleisesti käytetään suojaamaan vaurioilta, lialta, kosteudelta ja muilta syövyttäviltä kemikaaleilta varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Ne ovat laajasti sovellettavissa eri teollisuudenaloilla. Helppo asentaa ja poistaa, ne tarjoavat kustannustehokkaan ratkaisun.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRSTCPCR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
34 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Tulppana d1 Väri d2 d3 Hattuna d4 Osta
0,0504 € - 0,056 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
0,0304 € - 0,0473 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
0,0534 € - 0,0831 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
Vihreä
32.6 mm
27.5 mm
30.7 mm
0,0297 € - 0,0462 € 4500 Varastossa
Vihreä
0,0442 € - 0,0688 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.4 mm
Vihreä
26.4 mm
21.4 mm
24.4 mm
0,0327 € - 0,0509 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
0,0694 € - 0,0772 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
0,4368 € - 0,4854 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
0,0564 € - 0,0627 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
0,1768 € - 0,1965 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
1,5674 € - 2,4382 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
0,0426 € - 0,0663 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.4 mm
Vihreä
22.5 mm
18.0 mm
21.3 mm
0,0473 € - 0,0736 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
0,3809 € - 0,4233 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
1,0021 € - 1,1135 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
1,9314 € - 2,1461 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
0,8136 € - 0,9041 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
0,6253 € - 0,6948 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
0,3289 € - 0,5117 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
0,0594 € - 0,0661 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
  • / 2
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PCR 26.6 mm 28.3 mm Vihreä

20747169

Hinta-alue
0,056 € - 0,0504 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PCR 17.5 mm 17.3 mm Vihreä

20747114

Hinta-alue
0,0473 € - 0,0304 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PCR 30.0 mm 30.7 mm Vihreä

20747176

Hinta-alue
0,0831 € - 0,0534 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    36.7 mm
  • d1
    30.0 mm
  • d2
    32.6 mm
  • d3
    27.5 mm
  • d4
    30.7 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PCR 14.2 mm 14.4 mm Vihreä

20747107

Hinta-alue
0,0462 € - 0,0297 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PCR 23.4 mm 24.4 mm Vihreä

20747145

Hinta-alue
0,0688 € - 0,0442 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    29.3 mm
  • d1
    23.4 mm
  • d2
    26.4 mm
  • d3
    21.4 mm
  • d4
    24.4 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PCR 19.0 mm 19.7 mm Vihreä

20747121

Hinta-alue
0,0509 € - 0,0327 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PCR 39.6 mm 41.1 mm Vihreä

20747237

Hinta-alue
0,0772 € - 0,0694 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PCR 108.0 mm 111.6 mm Vihreä

20747350

Hinta-alue
0,4854 € - 0,4368 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PCR 30.0 mm 39.1 mm Vihreä

20747183

Hinta-alue
0,0627 € - 0,0564 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PCR 68.1 mm 69.3 mm Vihreä

20747268

Hinta-alue
0,1965 € - 0,1768 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PCR 173.0 mm 179.2 mm Vihreä

20747411

Hinta-alue
2,4382 € - 1,5674 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PCR 19.4 mm 21.3 mm Vihreä

20747138

Hinta-alue
0,0663 € - 0,0426 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    26.5 mm
  • d1
    19.4 mm
  • d2
    22.5 mm
  • d3
    18.0 mm
  • d4
    21.3 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PCR 24.7 mm 26.1 mm Vihreä

20747152

Hinta-alue
0,0736 € - 0,0473 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PCR 98.0 mm 98.5 mm Vihreä

20747336

Hinta-alue
0,4233 € - 0,3809 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PCR 139.5 mm 140.0 mm Vihreä

20747381

Hinta-alue
1,1135 € - 1,0021 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PCR 270.0 mm 223.0 mm Vihreä

20747435

Hinta-alue
2,1461 € - 1,9314 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PCR 124.0 mm 125.0 mm Vihreä

20747374

Hinta-alue
0,9041 € - 0,8136 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PCR 111.5 mm 115.0 mm Vihreä

20747367

Hinta-alue
0,6948 € - 0,6253 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PCR 93.5 mm 97.8 mm Vihreä

20747312

Hinta-alue
0,5117 € - 0,3289 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PCR 33.6 mm 42.7 mm Vihreä

20747190

Hinta-alue
0,0661 € - 0,0594 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000