Valikko Haku

Kartiosuojukset ja -tulpat - vakio PCR

Varastossa

Standardi kape ja tulpat on suunniteltu toimimaan sekä kanteina että tulppina. He voivat majoittaa yli 140 kokoa niiden kapenevan muodon ansiosta. Yleisesti käytetään suojaamaan vaurioilta, lialta, kosteudelta ja muilta syövyttäviltä kemikaaleilta varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Ne ovat laajasti sovellettavissa eri teollisuudenaloilla. Helppo asentaa ja poistaa, ne tarjoavat kustannustehokkaan ratkaisun.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRSTCPCR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
34 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Tulppana d1 Väri d2 d3 Hattuna d4 Osta
1,9314 € - 2,1461 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
0,3549 € - 0,3944 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
1,0021 € - 1,1135 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
1,3789 € - 1,5322 € Kysy toimitusaikaa täältä
157.0 mm
Vihreä
163.0 mm
142.8 mm
148.6 mm
1,7559 € - 1,951 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
0,3289 € - 0,5117 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
1,5674 € - 2,4382 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
0,4069 € - 0,4522 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
1,1906 € - 1,852 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
0,0594 € - 0,0661 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
0,0645 € - 0,1003 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
0,2392 € - 0,2658 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
0,062 € - 0,0964 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
0,208 € - 0,2312 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
0,1058 € - 0,1176 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
0,0442 € - 0,0688 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.4 mm
Vihreä
26.4 mm
21.4 mm
24.4 mm
0,3809 € - 0,4233 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
0,2704 € - 0,3005 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
0,3015 € - 0,3351 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
0,067 € - 0,1043 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
  • / 2
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PCR 270.0 mm 223.0 mm Vihreä

20747435

Hinta-alue
2,1461 € - 1,9314 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PCR 96.5 mm 101.0 mm Vihreä

20747329

Hinta-alue
0,3944 € - 0,3549 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PCR 139.5 mm 140.0 mm Vihreä

20747381

Hinta-alue
1,1135 € - 1,0021 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PCR 157.0 mm 148.6 mm Vihreä

20747404

Hinta-alue
1,5322 € - 1,3789 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    172.0 mm
  • d1
    157.0 mm
  • d2
    163.0 mm
  • d3
    142.8 mm
  • d4
    148.6 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PCR 216.0 mm 223.0 mm Vihreä

20747428

Hinta-alue
1,951 € - 1,7559 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PCR 93.5 mm 97.8 mm Vihreä

20747312

Hinta-alue
0,5117 € - 0,3289 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PCR 173.0 mm 179.2 mm Vihreä

20747411

Hinta-alue
2,4382 € - 1,5674 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PCR 101.9 mm 103.0 mm Vihreä

20747343

Hinta-alue
0,4522 € - 0,4069 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PCR 146.8 mm 148.6 mm Vihreä

20747398

Hinta-alue
1,852 € - 1,1906 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PCR 33.6 mm 42.7 mm Vihreä

20747190

Hinta-alue
0,0661 € - 0,0594 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PCR 34.9 mm 35.2 mm Vihreä

20747213

Hinta-alue
0,1003 € - 0,0645 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PCR 74.0 mm 73.9 mm Vihreä

20747282

Hinta-alue
0,2658 € - 0,2392 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PCR 33.9 mm 35.8 mm Vihreä

20747206

Hinta-alue
0,0964 € - 0,062 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PCR 70.0 mm 74.0 mm Vihreä

20747275

Hinta-alue
0,2312 € - 0,208 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PCR 48.6 mm 49.7 mm Vihreä

20747244

Hinta-alue
0,1176 € - 0,1058 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PCR 23.4 mm 24.4 mm Vihreä

20747145

Hinta-alue
0,0688 € - 0,0442 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    29.3 mm
  • d1
    23.4 mm
  • d2
    26.4 mm
  • d3
    21.4 mm
  • d4
    24.4 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PCR 98.0 mm 98.5 mm Vihreä

20747336

Hinta-alue
0,4233 € - 0,3809 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PCR 77.1 mm 78.2 mm Vihreä

20747299

Hinta-alue
0,3005 € - 0,2704 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PCR 84.2 mm 88.3 mm Vihreä

20747305

Hinta-alue
0,3351 € - 0,3015 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PCR 38.6 mm 39.0 mm Vihreä

20747220

Hinta-alue
0,1043 € - 0,067 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000