Valikko Haku

Kartiosuojukset ja -tulpat - leveä laippa

Varastossa

Leveälaippaiset kartiomaiset suojukset ja tulpat tarjoavat lisäsuojaa tukipinnan ympäröivälle alueelle. Leveämpi laippa estää osaa painumasta vahingossa vastakappaleen läpi. Suunniteltu käytettäväksi joko tulppana tai suojuksena. Kartiomainen profiili mahdollistaa osan käytön useiden sisähalkaisijoiden tukkimiseen tai useiden ulkohalkaisijoiden suojaamiseen.

Näitä kaksitoimisia komponentteja käytetään yleisesti suojaamaan vauriolta, lialta, kosteudelta ja muulta syöpymiseltä varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

Yksinkertaisen painokiinnitysmuotoilun ansiosta ne on helppo asentaa ja poistaa.

  • Estää tulppaa painumasta vahingossa läpi kosketuskappaleen.
  • Suojaa kierteellisiä ja kierteettömiä putkia, portteja ja pääsykohtia vauriolta, lialta, kosteudelta, roskilta ja korroosiolta.
  • Soveltuu käytettäväksi hydrauliikkajärjestelmissä, autoteollisuuden osissa ja kemian- tai lääketeollisuudessa.
Materiaali: LDPE, LDPE - PIR Väri: Punainen, Sininen, Keltainen Sarjanumero: SR1001, SR1115, SRF0030

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
83 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1 D h d3 d4 Tyyppi Osta
0,2656 € - 0,6296 € 8503 Varastossa
40.6 mm
36.9 mm
54.2 mm
22.5 mm
35.0 mm
39.0 mm
2
0,219 € - 0,5175 € 59500 Varastossa
33.6 mm
30.4 mm
47.3 mm
15.2 mm
27.8 mm
30.7 mm
2
0,3066 € - 0,6601 € 560 Varastossa
42.7 mm
39.6 mm
1.0 mm
18.5 mm
38.2 mm
41.1 mm
2
0,0696 € - 0,1647 € 5058 Varastossa
15.4 mm
13.6 mm
22.2 mm
11.1 mm
12.2 mm
13.8 mm
2
0,4408 € - 1,0379 € Kysy toimitusaikaa täältä
54.1 mm
51.5 mm
66.7 mm
18.5 mm
49.6 mm
52.0 mm
2
0,2149 € - 0,5376 € 25400 Varastossa
34.4 mm
31.1 mm
47.6 mm
19.1 mm
29.8 mm
32.8 mm
2
0,1779 € - 0,4197 € 11250 Varastossa
27.7 mm
24.7 mm
38.1 mm
19.1 mm
23.2 mm
26.1 mm
2
10092163 0,1292 € - 0,2199 € 320955 Varastossa
21.5 mm
19.1 mm
38.1 mm
14.3 mm
17.6 mm
19.9 mm
4
0,1307 € - 0,2013 € 920 Varastossa
35.1 mm
31.4 mm
42.8 mm
18.9 mm
29.6 mm
33.3 mm
0,0646 € - 0,0995 € 87550 Varastossa
6.1 mm
4.4 mm
14.3 mm
11.8 mm
2.8 mm
4.5 mm
0,0886 € - 0,1365 € 22050 Varastossa
12.9 mm
11.2 mm
20.8 mm
11.8 mm
9.4 mm
11.3 mm
4
0,271 € - 0,6411 € 55300 Varastossa
44.8 mm
41.4 mm
57.2 mm
19.0 mm
39.7 mm
43.0 mm
2
0,5887 € - 1,4663 € 58000 Varastossa
66.4 mm
62.0 mm
83.0 mm
28.0 mm
59.0 mm
64.3 mm
2
0,1307 € - 0,2013 € 3400 Varastossa
37.2 mm
33.3 mm
46.9 mm
19.7 mm
31.8 mm
35.2 mm
2
0,0744 € - 0,1147 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.4 mm
6.0 mm
12.3 mm
10.2 mm
3.7 mm
6.2 mm
4
0,0766 € - 0,118 € 2851 Varastossa
10.6 mm
9.3 mm
18.8 mm
10.2 mm
7.6 mm
9.0 mm
4
0,1127 € - 0,1735 € 12082 Varastossa
22.1 mm
19.2 mm
30.1 mm
14.7 mm
17.6 mm
20.5 mm
3
0,2489 € - 0,3834 € 4562 Varastossa
40.7 mm
36.8 mm
49.2 mm
18.9 mm
35.1 mm
39.5 mm
2
0,088 € - 0,2087 € 29582 Varastossa
20.0 mm
17.5 mm
34.9 mm
14.3 mm
18.9 mm
22.0 mm
4
0,0698 € - 0,1653 € 179600 Varastossa
12.3 mm
10.7 mm
22.0 mm
9.5 mm
9.1 mm
10.7 mm
4
  • / 5
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 36.9 mm 40.6 mm Punainen

10084953

Hinta-alue
0,6296 € - 0,2656 €

Varastotasot
8503 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    35.0 mm
  • d4
    39.0 mm
  • d1
    36.9 mm
  • d2
    40.6 mm
  • D
    54.2 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 30.4 mm 33.6 mm Punainen

10084939

Hinta-alue
0,5175 € - 0,219 €

Varastotasot
59500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    27.8 mm
  • d4
    30.7 mm
  • d1
    30.4 mm
  • d2
    33.6 mm
  • D
    47.3 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 39.6 mm 42.7 mm Sininen

10140796

Hinta-alue
0,6601 € - 0,3066 €

Varastotasot
560 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    38.2 mm
  • d4
    41.1 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    42.7 mm
  • D
    1.0 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 13.6 mm 15.4 mm Punainen

10092149

Hinta-alue
0,1647 € - 0,0696 €

Varastotasot
5058 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    12.2 mm
  • d4
    13.8 mm
  • d1
    13.6 mm
  • d2
    15.4 mm
  • D
    22.2 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 51.5 mm 54.1 mm Punainen

10092217

Hinta-alue
1,0379 € - 0,4408 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d3
    49.6 mm
  • d4
    52.0 mm
  • d1
    51.5 mm
  • d2
    54.1 mm
  • D
    66.7 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 31.1 mm 34.4 mm Punainen

10092187

Hinta-alue
0,5376 € - 0,2149 €

Varastotasot
25400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    29.8 mm
  • d4
    32.8 mm
  • d1
    31.1 mm
  • d2
    34.4 mm
  • D
    47.6 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 24.7 mm 27.7 mm Punainen

10092170

Hinta-alue
0,4197 € - 0,1779 €

Varastotasot
11250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    23.2 mm
  • d4
    26.1 mm
  • d1
    24.7 mm
  • d2
    27.7 mm
  • D
    38.1 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 19.1 mm 21.5 mm Punainen

10092163

Hinta-alue
0,2199 € - 0,1292 €

Varastotasot
320955 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    17.6 mm
  • d4
    19.9 mm
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    21.5 mm
  • D
    38.1 mm
Kartiosuoja ja -tulppa 33.32 mm 35.1 mm (DIA) Sininen

10160183

Hinta-alue
0,2013 € - 0,1307 €

Varastotasot
920 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    29.6 mm
  • d4
    33.3 mm
  • d1
    31.4 mm
  • d2
    35.1 mm
  • D
    42.8 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 4.39 mm 6.1 mm Sininen

10160169

Hinta-alue
0,0995 € - 0,0646 €

Varastotasot
87550 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    2.8 mm
  • d4
    4.5 mm
  • d1
    4.4 mm
  • d2
    6.1 mm
  • D
    14.3 mm
Kartiosuoja ja -tulppa 11.43 mm 12.93 mm (DIA) Sininen

10160220

Hinta-alue
0,1365 € - 0,0886 €

Varastotasot
22050 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    9.4 mm
  • d4
    11.3 mm
  • d1
    11.2 mm
  • d2
    12.9 mm
  • D
    20.8 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 41.4 mm 44.8 mm Punainen

10092194

Hinta-alue
0,6411 € - 0,271 €

Varastotasot
55300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    39.7 mm
  • d4
    43.0 mm
  • d1
    41.4 mm
  • d2
    44.8 mm
  • D
    57.2 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 62.0 mm 66.4 mm Punainen

10092231

Hinta-alue
1,4663 € - 0,5887 €

Varastotasot
58000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    59.0 mm
  • d4
    64.3 mm
  • d1
    62.0 mm
  • d2
    66.4 mm
  • D
    83.0 mm
Kartiosuoja ja -tulppa 36.2 mm 37.24 mm (DIA) Sininen

10160190

Hinta-alue
0,2013 € - 0,1307 €

Varastotasot
3400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    31.8 mm
  • d4
    35.2 mm
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    37.2 mm
  • D
    46.9 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 6.0 mm 7.4 mm Sininen

10160091

Hinta-alue
0,1147 € - 0,0744 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d3
    3.7 mm
  • d4
    6.2 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.4 mm
  • D
    12.3 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 9.3 mm 10.6 mm Sininen

10160107

Hinta-alue
0,118 € - 0,0766 €

Varastotasot
2851 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    7.6 mm
  • d4
    9.0 mm
  • d1
    9.3 mm
  • d2
    10.6 mm
  • D
    18.8 mm
Kartiosuoja ja -tulppa 20.52 mm 22.1 mm (DIA) Sininen

10160145

Hinta-alue
0,1735 € - 0,1127 €

Varastotasot
12082 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    17.6 mm
  • d4
    20.5 mm
  • d1
    19.2 mm
  • d2
    22.1 mm
  • D
    30.1 mm
Kartiosuoja ja -tulppa 39.37 mm 40.74 mm (DIA) Sininen

10160206

Hinta-alue
0,3834 € - 0,2489 €

Varastotasot
4562 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    35.1 mm
  • d4
    39.5 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    40.7 mm
  • D
    49.2 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 17.5 mm 20.0 mm Punainen

10084915

Hinta-alue
0,2087 € - 0,088 €

Varastotasot
29582 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    18.9 mm
  • d4
    22.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    34.9 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 10.7 mm 12.3 mm Punainen

10084892

Hinta-alue
0,1653 € - 0,0698 €

Varastotasot
179600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    9.1 mm
  • d4
    10.7 mm
  • d1
    10.7 mm
  • d2
    12.3 mm
  • D
    22.0 mm