Valikko Haku

Kartiosuojat

Varastossa

Masking Cones can be used as plugs or caps. The tapered form allows them to fit a variety of inner and outer diameters. Can be secured with paint hooks. Available in Silicone and EPDM.

  • Monipuolinen suojausratkaisu, jota voidaan käyttää suojana tai tulppana.
  • Kartiomalli.
  • Laadukkaat ja taloudelliset materiaalivaihtoehdot.
Materiaali: Silikoni, EPDM Väri: Purppura, Punainen, Väritön, Ruosteenruskea, Musta, Sininen, Vihreä, Ruskea, Keltainen Sarjanumero: SR1075, SR1091

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
19 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus B Materiaali A H Tyyppi Osta
0,5009 € - 0,5009 € 3078 Varastossa
8.5 mm
EPDM
25.4 mm
2,0207 € - 2,0207 € 400 Varastossa
22.0 mm
EPDM
53.0 mm
0,3564 € - 0,3564 € 14265 Varastossa
8.0 mm
Silikoni
25.4 mm
0,6371 € - 0,7086 € 800 Varastossa
20.8 mm
Silikoni
49.0 mm
0,8911 € - 0,8911 € 1751 Varastossa
17.5 mm
EPDM
38.1 mm
1,27 € - 1,3373 € 556 Varastossa
19.5 mm
EPDM
51.0 mm
0,5978 € - 0,5978 € 4874 Varastossa
10.1 mm
EPDM
27.9 mm
0,4252 € - 0,4476 € 125701 Varastossa
10.0 mm
Silikoni
28.0 mm
0,4041 € - 0,4266 € 8998 Varastossa
8.5 mm
Silikoni
25.4 mm
0,3915 € - 0,3915 € 45436 Varastossa
8.0 mm
EPDM
25.4 mm
0,7816 € - 0,7816 € 433 Varastossa
14.0 mm
EPDM
36.0 mm
0,3494 € - 0,3494 € 1818 Varastossa
6.3 mm
Silikoni
23.0 mm
0,8434 € - 0,8434 € 3949 Varastossa
22.0 mm
Silikoni
53.0 mm
0,4757 € - 0,529 € 9001 Varastossa
14.0 mm
Silikoni
36.0 mm
0,4406 € - 0,4406 € 17972 Varastossa
10.1 mm
Silikoni
27.9 mm
0,5851 € - 0,5851 € 258931 Varastossa
10.0 mm
EPDM
28.0 mm
0,3396 € - 0,3396 € 29883 Varastossa
6.3 mm
EPDM
23.0 mm
0,63 € - 0,6637 € 100 Varastossa
17.5 mm
Silikoni
38.1 mm
0,6918 € - 0,769 € 223 Varastossa
19.5 mm
Silikoni
51.0 mm
Kartiosuojan korkki 25.4 mm Musta EPDM

10251690

Hinta-alue
0,5009 € - 0,5009 €

Varastotasot
3078 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    8.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kartiosuojan korkki 53.0 mm Musta EPDM

10251751

Hinta-alue
2,0207 € - 2,0207 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    22.0 mm
  • H
    53.0 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kartiosuojan korkki 5.5 mm 8.0 mm 25.4 mm Ruosteenruskea Silikoni

10251768

Hinta-alue
0,3564 € - 0,3564 €

Varastotasot
14265 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    8.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Ruosteenruskea
  • Tullinimike
    3926909790
Kartiosuojan korkki 14.8 mm 20.8 mm 49.0 mm Punainen Silikoni

10251829

Hinta-alue
0,7086 € - 0,6371 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    20.8 mm
  • H
    49.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Punainen
  • Tullinimike
    3926909790
Kartiosuojan korkki 38.1 mm Musta EPDM

10251737

Hinta-alue
0,8911 € - 0,8911 €

Varastotasot
1751 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    17.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kartiosuojan korkki 51.0 mm Musta EPDM

10251744

Hinta-alue
1,3373 € - 1,27 €

Varastotasot
556 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    19.5 mm
  • H
    51.0 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    4016999790
Kartiosuojan korkki 27.9 mm Musta EPDM

10251713

Hinta-alue
0,5978 € - 0,5978 €

Varastotasot
4874 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    10.1 mm
  • H
    27.9 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    4016999790
Kartiosuojan korkki 5.0 mm 10.0 mm 28.0 mm Vaaleanruskea Silikoni

10186053

Hinta-alue
0,4476 € - 0,4252 €

Varastotasot
125701 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Tullinimike
    3923509000
Kartiosuojan korkki 4.5 mm 8.5 mm 25.4 mm Keltainen Silikoni

10186046

Hinta-alue
0,4266 € - 0,4041 €

Varastotasot
8998 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    8.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Keltainen
  • Tullinimike
    3926909790
Kartiosuojan korkki 25.4 mm Musta EPDM

10251683

Hinta-alue
0,3915 € - 0,3915 €

Varastotasot
45436 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    8.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    4016999790
Kartiosuojan korkki 36.0 mm Musta EPDM

10251720

Hinta-alue
0,7816 € - 0,7816 €

Varastotasot
433 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    14.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    4016999790
Kartiosuojan korkki 3.3 mm 6.3 mm 23.0 mm Väritön Silikoni

10186039

Hinta-alue
0,3494 € - 0,3494 €

Varastotasot
1818 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    6.3 mm
  • H
    23.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Kartiosuojan korkki 16.0 mm 22.0 mm 53.0 mm Purppura Silikoni

10251836

Hinta-alue
0,8434 € - 0,8434 €

Varastotasot
3949 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    22.0 mm
  • H
    53.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Purppura
  • Tullinimike
    3926909790
Kartiosuojan korkki 8.0 mm 14.0 mm 36.0 mm Musta Silikoni

10186060

Hinta-alue
0,529 € - 0,4757 €

Varastotasot
9001 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    14.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kartiosuojan korkki 5.8 mm 10.1 mm 27.9 mm Väritön Silikoni

10251775

Hinta-alue
0,4406 € - 0,4406 €

Varastotasot
17972 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    10.1 mm
  • H
    27.9 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Kartiosuojan korkki 28.0 mm Musta EPDM

10251706

Hinta-alue
0,5851 € - 0,5851 €

Varastotasot
258931 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kartiosuojan korkki 23.0 mm Musta EPDM

10251676

Hinta-alue
0,3396 € - 0,3396 €

Varastotasot
29883 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    6.3 mm
  • H
    23.0 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kartiosuojan korkki 11.5 mm 17.5 mm 38.1 mm Vihreä Silikoni

10186121

Hinta-alue
0,6637 € - 0,63 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    17.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Vihreä
  • Tullinimike
    3923509000
Kartiosuojan korkki 13.5 mm 19.5 mm 51.0 mm Sininen Silikoni

10186138

Hinta-alue
0,769 € - 0,6918 €

Varastotasot
223 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    19.5 mm
  • H
    51.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Sininen
  • Tullinimike
    3926909790