Valikko Haku

Kartioaluslevyt

Varastossa

Finishing Washers provide protection for cabinets and other applications from scratching and other damage that may occur. They also provide cover for misaligned holes that means the finished appearance of your assembly will be neat and tidy.

This high quality finish is couple with good thermal and electrical insulation properties. These washers are versatile and can also be used as glides, bumpers, feet and spacers.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black, Natural and White
  • UL94 V2 Flame Rated


Series Code :SR1946

Sarjanumero: SR1946

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
64 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Tyyppi Aluslevyn tyyppi Ruuvityyppi Osta
0,0479 € - 0,0672 € 137631 Varastossa
Valkoinen
3.2 mm
6.5 mm
M3
2
Tarttuva aluslevy
Litteä ruuvi
0,0642 € - 0,0896 € 40869 Varastossa
Musta
5.3 mm
10.5 mm
M5
2
Tarttuva aluslevy
Litteä ruuvi
0,0529 € - 0,074 € 22890 Varastossa
Musta
2.7 mm
6.8 mm
1
Vakioaluslevy
Upporuuvi
0,1111 € - 0,1543 € 538476 Varastossa
Musta
8.4 mm
15.0 mm
M8
2
Tarttuva aluslevy
Litteä ruuvi
0,0479 € - 0,0672 € 73398 Varastossa
Musta
2.7 mm
6.8 mm
2
Vakioaluslevy
Litteä ruuvi
0,092 € - 0,1285 € 647726 Varastossa
Musta
6.4 mm
15.0 mm
2
Tarttuva aluslevy
Litteä ruuvi
0,1052 € - 0,1473 € 11792 Varastossa
Valkoinen
5.3 mm
18.0 mm
M5
4
Tarttuva aluslevy
Litteä ruuvi
0,0569 € - 0,0795 € 25500 Varastossa
Musta
4.3 mm
8.5 mm
M4
2
Tarttuva aluslevy
Litteä ruuvi
0,1111 € - 0,1543 € 105088 Varastossa
Valkoinen
8.4 mm
15.0 mm
M8
2
Tarttuva aluslevy
Litteä ruuvi
0,0891 € - 0,1243 € 126500 Varastossa
Musta
6.4 mm
16.0 mm
M6
5
Tarttuva aluslevy
Upporuuvi
0,0642 € - 0,0896 € 47000 Varastossa
Valkoinen
5.3 mm
12.7 mm
M5
1
Tarttuva aluslevy
Upporuuvi
0,0479 € - 0,0672 € 28916 Varastossa
Valkoinen
3.2 mm
8.5 mm
M3
2
Tarttuva aluslevy
Litteä ruuvi
0,3311 € - 0,3311 € 8800 Varastossa
Musta
6.4 mm
15.0 mm
2
Tarttuva aluslevy
Litteä ruuvi
0,0585 € - 0,0924 € 77770 Varastossa
Väritön
5.0 mm
12.0 mm
M5
6
Vakioaluslevy
Upporuuvi
0,1111 € - 0,1543 € 13784 Varastossa
Valkoinen
8.4 mm
20.0 mm
M8
2
Tarttuva aluslevy
Kantaruuvi
0,0569 € - 0,0795 € 3177 Varastossa
Valkoinen
3.2 mm
14.0 mm
M3
4
Tarttuva aluslevy
Litteä ruuvi
0,1296 € - 0,1669 € 17994 Varastossa
Valkoinen
6.4 mm
22.0 mm
M6
4
Tarttuva aluslevy
Litteä ruuvi
0,0642 € - 0,0896 € 69348 Varastossa
Valkoinen
5.3 mm
10.5 mm
M5
2
Tarttuva aluslevy
Litteä ruuvi
0,0479 € - 0,0672 € 71000 Varastossa
Valkoinen
3.2 mm
10.2 mm
M3
5
Tarttuva aluslevy
Upporuuvi
0,1052 € - 0,1473 € 60401 Varastossa
Musta
5.3 mm
18.0 mm
3
Tarttuva aluslevy
Upporuuvi
  • / 4
Viimeistelyaluslevy 3.2 mm 6.5 mm 2.0 mm Nailon Valkoinen

10049129

Hinta-alue
0,0672 € - 0,0479 €

Varastotasot
137631 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Litteä ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Viimeistelyaluslevy 5.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nailon Musta

10049174

Hinta-alue
0,0896 € - 0,0642 €

Varastotasot
40869 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Litteä ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5
Viimeistelyaluslevy 2.7 mm 6.8 mm Nailon 6/6 Musta

10048719

Hinta-alue
0,074 € - 0,0529 €

Varastotasot
22890 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Vakioaluslevy
  • Ruuvityyppi
    Upporuuvi
  • Ulkohalkaisija
    6.8 mm
Viimeistelyaluslevy 8.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nailon Musta

10049211

Hinta-alue
0,1543 € - 0,1111 €

Varastotasot
538476 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Litteä ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M8
Viimeistelyaluslevy 2.7 mm 6.8 mm Nailon 6/6 Musta

10048856

Hinta-alue
0,0672 € - 0,0479 €

Varastotasot
73398 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Vakioaluslevy
  • Ruuvityyppi
    Litteä ruuvi
  • Ulkohalkaisija
    6.8 mm
Viimeistelyaluslevy 6.4 mm 15.0 mm Nailon 6/6 Musta

10048931

Hinta-alue
0,1285 € - 0,092 €

Varastotasot
647726 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Litteä ruuvi
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
Viimeistelyaluslevy 5.3 mm 18.0 mm 4.0 mm Nailon Valkoinen

10049082

Hinta-alue
0,1473 € - 0,1052 €

Varastotasot
11792 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Litteä ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5
Viimeistelyaluslevy 4.3 mm 8.5 mm 2.2 mm Nailon Musta

10049150

Hinta-alue
0,0795 € - 0,0569 €

Varastotasot
25500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Litteä ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
Viimeistelyaluslevy 8.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nailon Valkoinen

10049204

Hinta-alue
0,1543 € - 0,1111 €

Varastotasot
105088 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Litteä ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M8
Viimeistelyaluslevy 6.4 mm 16.0 mm 4.5 mm PA Musta

10048450

Hinta-alue
0,1243 € - 0,0891 €

Varastotasot
126500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Upporuuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6
Viimeistelyaluslevy 5.3 mm 12.7 mm 3.4 mm Nailon Valkoinen

10048764

Hinta-alue
0,0896 € - 0,0642 €

Varastotasot
47000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Upporuuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5
Viimeistelyaluslevy 3.2 mm 8.5 mm 2.2 mm Nailon Valkoinen

10048863

Hinta-alue
0,0672 € - 0,0479 €

Varastotasot
28916 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Litteä ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Viimeistelyaluslevy 6.4 mm 15.0 mm Nailon 6/6 Musta

10071991

Hinta-alue
0,3311 € - 0,3311 €

Varastotasot
8800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Litteä ruuvi
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
Viimeistelyaluslevy 5.0 mm 12.0 mm HDPE Väritön

10116302

Hinta-alue
0,0924 € - 0,0585 €

Varastotasot
77770 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Aluslevyn tyyppi
    Vakioaluslevy
  • Ruuvityyppi
    Upporuuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5
Viimeistelyaluslevy 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm Nailon Valkoinen

10048948

Hinta-alue
0,1543 € - 0,1111 €

Varastotasot
13784 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Kantaruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M8
Viimeistelyaluslevy 3.2 mm 14.0 mm 2.8 mm Nailon Valkoinen

10049044

Hinta-alue
0,0795 € - 0,0569 €

Varastotasot
3177 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Litteä ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Viimeistelyaluslevy 6.4 mm 22.0 mm 4.9 mm Nailon Valkoinen

10049105

Hinta-alue
0,1669 € - 0,1296 €

Varastotasot
17994 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Litteä ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6
Viimeistelyaluslevy 5.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nailon Valkoinen

10049167

Hinta-alue
0,0896 € - 0,0642 €

Varastotasot
69348 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Litteä ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5
Viimeistelyaluslevy 3.2 mm 10.2 mm 2.8 mm Nailon Valkoinen

10048382

Hinta-alue
0,0672 € - 0,0479 €

Varastotasot
71000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Upporuuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Viimeistelyaluslevy 5.3 mm 18.0 mm Nailon 6/6 Musta

10049013

Hinta-alue
0,1473 € - 0,1052 €

Varastotasot
60401 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Upporuuvi
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm