Finishing Washers provide protection for cabinets and other applications from scratching and other damage that may occur. They also provide cover for misaligned holes that means the finished appearance of your assembly will be neat and tidy.
This high quality finish is couple with good thermal and electrical insulation properties. These washers are versatile and can also be used as glides, bumpers, feet and spacers.
Series Code :SR1946
Sarjanumero: SR1946
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Tyyppi | Aluslevyn tyyppi | Ruuvityyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0627 € - 0,0874 € | 258500 Varastossa |
Musta
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M5
|
2
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
0,1226 € - 0,1711 € | 6684 Varastossa |
Musta
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
1
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
0,1084 € - 0,1506 € | 17454 Varastossa |
Musta
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
2
|
Tarttuva aluslevy
|
Kantaruuvi
|
||
0,0555 € - 0,0776 € | 79500 Varastossa |
Musta
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
1
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
0,0468 € - 0,0655 € | 77000 Varastossa |
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
2
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
0,0468 € - 0,0655 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
1
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
0,0627 € - 0,0874 € | 30500 Varastossa |
Musta
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M5
|
1
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
0,1226 € - 0,1711 € | 56032 Varastossa |
Valkoinen
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
1
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
0,0468 € - 0,0655 € | 27000 Varastossa |
Valkoinen
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
M3
|
5
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
0,0468 € - 0,0655 € | 39968 Varastossa |
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
M3
|
5
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
0,0712 € - 0,0995 € | 96529 Varastossa |
Musta
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M5
|
5
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
0,0468 € - 0,0655 € | 21998 Varastossa |
Valkoinen
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
1
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
0,0627 € - 0,0874 € | 47410 Varastossa |
Valkoinen
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
5
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
0,0898 € - 0,1254 € | 620226 Varastossa |
Musta
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
2
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
0,1084 € - 0,1506 € | 13784 Varastossa |
Valkoinen
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
2
|
Tarttuva aluslevy
|
Kantaruuvi
|
||
0,1084 € - 0,1506 € | 538976 Varastossa |
Musta
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
2
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
0,0627 € - 0,0874 € | 37940 Varastossa |
Valkoinen
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M5
|
1
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
0,0627 € - 0,0874 € | 69348 Varastossa |
Valkoinen
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M5
|
2
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
0,0555 € - 0,0776 € | 4677 Varastossa |
Valkoinen
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M3
|
4
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
0,0468 € - 0,0655 € | 26416 Varastossa |
Valkoinen
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
2
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa