Valikko Haku

Karkaistut teräsakselit

Kysy toimitusaikaa

Nämä karkaistut teräsakselit ovat kestäviä ja luotettavia komponentteja, joita käytetään erilaisissa mekaanisissa käyttökohteissa. Niitä käytetään kaikentyyppisten lineaaristen holkkien kanssa. Ne yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.

Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, jonka erityinen karkaisuprosessi saa aikaan suuremman lujuuden, pidemmän käyttöiän sekä kulumisen keston. Kun niitä käytetään lineaarisen kuulaholkin kanssa, ne tarjoavat sileän ja tarkan pyörivän liikkeen.

Niiden materiaali tekee niistä soveltuvia käyttökohteisiin, jotka edellyttävät suorituskykyä raskaassa käytössä, kuten teollisuuskoneisiin, autoteollisuuden järjestelmiin ja lääkinnällisiin laitteisiin.

  • Yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.
  • Niitä käytetään esimerkiksi teollisissa koneissa, autojärjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, joka on käynyt läpi erityisen karkaisuprosessin.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
1 427 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Osta
11,9925 € - 19,9875 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
8.0
450.0
16,2975 € - 27,1625 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
8.0
850.0
82,6458 € - 137,7395 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
4550.0
72,8468 € - 121,4113 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
3900.0
76,916 € - 128,1865 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
4150.0
78,9763 € - 131,6203 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
4300.0
85,0648 € - 141,7678 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
4700.0
86,6535 € - 144,4225 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
4800.0
89,4415 € - 149,076 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
5000.0
92,6703 € - 154,447 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
5200.0
95,0688 € - 158,4445 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
5350.0
76,0755 € - 126,7925 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
4100.0
82,2153 € - 137,0323 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
4500.0
84,2345 € - 140,3943 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
4650.0
88,2935 € - 147,1593 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
4900.0
103,3918 € - 172,3128 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
5900.0
11,5108 € - 19,1778 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
8.0
400.0
14,1553 € - 23,5853 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
8.0
650.0
72,365 € - 120,6118 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
3850.0
78,187 € - 130,3083 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
4250.0
  • / 72
Karkaistu teräs 8.0 450.0 0.4 Teräs

20274160

Hinta-alue
19,9875 € - 11,9925 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.180
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 8.0 850.0 0.4 Teräs

20274245

Hinta-alue
27,1625 € - 16,2975 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.340
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 4550.0 0.4 Teräs

20273798

Hinta-alue
137,7395 € - 82,6458 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    1.047
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 3900.0 0.4 Teräs

20273668

Hinta-alue
121,4113 € - 72,8468 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.897
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 4150.0 0.4 Teräs

20273712

Hinta-alue
128,1865 € - 76,916 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.955
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 4300.0 0.4 Teräs

20273743

Hinta-alue
131,6203 € - 78,9763 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.989
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 4700.0 0.4 Teräs

20273828

Hinta-alue
141,7678 € - 85,0648 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    1.081
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 4800.0 0.4 Teräs

20273842

Hinta-alue
144,4225 € - 86,6535 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    1.104
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 5000.0 0.4 Teräs

20273880

Hinta-alue
149,076 € - 89,4415 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    1.150
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 5200.0 0.4 Teräs

20273927

Hinta-alue
154,447 € - 92,6703 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    1.196
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 5350.0 0.4 Teräs

20273958

Hinta-alue
158,4445 € - 95,0688 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    1.231
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 4100.0 0.4 Teräs

20273705

Hinta-alue
126,7925 € - 76,0755 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.943
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 4500.0 0.4 Teräs

20273781

Hinta-alue
137,0323 € - 82,2153 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    1.035
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 4650.0 0.4 Teräs

20273811

Hinta-alue
140,3943 € - 84,2345 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    1.070
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 4900.0 0.4 Teräs

20273866

Hinta-alue
147,1593 € - 88,2935 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    1.127
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 5900.0 0.4 Teräs

20274061

Hinta-alue
172,3128 € - 103,3918 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    1.357
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 8.0 400.0 0.4 Teräs

20274153

Hinta-alue
19,1778 € - 11,5108 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.160
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 8.0 650.0 0.4 Teräs

20274207

Hinta-alue
23,5853 € - 14,1553 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.260
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 3850.0 0.4 Teräs

20273651

Hinta-alue
120,6118 € - 72,365 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.886
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 4250.0 0.4 Teräs

20273736

Hinta-alue
130,3083 € - 78,187 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.978
  • Materiaali
    Teräs