Valikko Haku

Karkaistut teräsakselit

Kysy toimitusaikaa

Nämä karkaistut teräsakselit ovat kestäviä ja luotettavia komponentteja, joita käytetään erilaisissa mekaanisissa käyttökohteissa. Niitä käytetään kaikentyyppisten lineaaristen holkkien kanssa. Ne yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.

Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, jonka erityinen karkaisuprosessi saa aikaan suuremman lujuuden, pidemmän käyttöiän sekä kulumisen keston. Kun niitä käytetään lineaarisen kuulaholkin kanssa, ne tarjoavat sileän ja tarkan pyörivän liikkeen.

Niiden materiaali tekee niistä soveltuvia käyttökohteisiin, jotka edellyttävät suorituskykyä raskaassa käytössä, kuten teollisuuskoneisiin, autoteollisuuden järjestelmiin ja lääkinnällisiin laitteisiin.

  • Yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.
  • Niitä käytetään esimerkiksi teollisissa koneissa, autojärjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, joka on käynyt läpi erityisen karkaisuprosessin.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
1 427 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Osta
75,727 € - 126,2185 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
5950.0
13,5198 € - 22,5398 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
16.0
250.0
74,0563 € - 123,4305 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
5800.0
61,3668 € - 102,2848 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
4550.0
63,304 € - 105,5135 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
4750.0
65,8153 € - 109,6853 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
5000.0
72,9288 € - 121,5548 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6
12.0
5700.0
83,4145 € - 139,0208 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
4600.0
90,2615 € - 150,4393 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
5050.0
91,0303 € - 151,7205 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
5100.0
95,8888 € - 159,8078 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
5400.0
97,7953 € - 162,9955 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
5550.0
100,9933 € - 168,3255 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
5750.0
104,1503 € - 173,5838 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
5950.0
89,0725 € - 148,461 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
4950.0
93,48 € - 155,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
5250.0
96,6575 € - 161,0993 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
5450.0
101,762 € - 169,5965 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
5800.0
102,5718 € - 170,9598 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
6.0
5850.0
10,2398 € - 17,0663 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
8.0
300.0
  • / 72
Karkaistu teräs 12.0 5950.0 0.6 Teräs

20277642

Hinta-alue
126,2185 € - 75,727 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    5.296
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 16.0 250.0 0.6 Teräs

20277697

Hinta-alue
22,5398 € - 13,5198 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    0.395
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 12.0 5800.0 0.6 Teräs

20277611

Hinta-alue
123,4305 € - 74,0563 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    5.162
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 12.0 4550.0 0.6 Teräs

20277369

Hinta-alue
102,2848 € - 61,3668 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    4.050
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 12.0 4750.0 0.6 Teräs

20277406

Hinta-alue
105,5135 € - 63,304 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    4.2258
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 12.0 5000.0 0.6 Teräs

20277451

Hinta-alue
109,6853 € - 65,8153 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    4.450
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 12.0 5700.0 0.6 Teräs

20277598

Hinta-alue
121,5548 € - 72,9288 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Paino kg
    5.073
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 4600.0 0.4 Teräs

20273804

Hinta-alue
139,0208 € - 83,4145 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    1.058
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 5050.0 0.4 Teräs

20273897

Hinta-alue
150,4393 € - 90,2615 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    1.162
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 5100.0 0.4 Teräs

20273903

Hinta-alue
151,7205 € - 91,0303 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    1.173
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 5400.0 0.4 Teräs

20273965

Hinta-alue
159,8078 € - 95,8888 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    1.242
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 5550.0 0.4 Teräs

20273996

Hinta-alue
162,9955 € - 97,7953 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    1.277
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 5750.0 0.4 Teräs

20274030

Hinta-alue
168,3255 € - 100,9933 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    1.323
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 5950.0 0.4 Teräs

20274078

Hinta-alue
173,5838 € - 104,1503 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    1.369
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 4950.0 0.4 Teräs

20273873

Hinta-alue
148,461 € - 89,0725 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    1.139
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 5250.0 0.4 Teräs

20273934

Hinta-alue
155,80 € - 93,48 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    1.208
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 5450.0 0.4 Teräs

20273972

Hinta-alue
161,0993 € - 96,6575 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    1.254
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 5800.0 0.4 Teräs

20274047

Hinta-alue
169,5965 € - 101,762 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    1.334
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 6.0 5850.0 0.4 Teräs

20274054

Hinta-alue
170,9598 € - 102,5718 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    1.346
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 8.0 300.0 0.4 Teräs

20274139

Hinta-alue
17,0663 € - 10,2398 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.120
  • Materiaali
    Teräs