Valikko Haku

Karkaistut teräsakselit

Kysy toimitusaikaa

Nämä karkaistut teräsakselit ovat kestäviä ja luotettavia komponentteja, joita käytetään erilaisissa mekaanisissa käyttökohteissa. Niitä käytetään kaikentyyppisten lineaaristen holkkien kanssa. Ne yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.

Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, jonka erityinen karkaisuprosessi saa aikaan suuremman lujuuden, pidemmän käyttöiän sekä kulumisen keston. Kun niitä käytetään lineaarisen kuulaholkin kanssa, ne tarjoavat sileän ja tarkan pyörivän liikkeen.

Niiden materiaali tekee niistä soveltuvia käyttökohteisiin, jotka edellyttävät suorituskykyä raskaassa käytössä, kuten teollisuuskoneisiin, autoteollisuuden järjestelmiin ja lääkinnällisiin laitteisiin.

  • Yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.
  • Niitä käytetään esimerkiksi teollisissa koneissa, autojärjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, joka on käynyt läpi erityisen karkaisuprosessin.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
1 427 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Osta
53,3103 € - 88,8573 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
8.0
3900.0
57,2463 € - 95,4173 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
8.0
4300.0
61,3565 € - 102,254 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
8.0
4700.0
62,7915 € - 104,6525 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
8.0
4850.0
60,762 € - 101,27 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
8.0
4650.0
50,3993 € - 83,9988 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
3450.0
52,9413 € - 88,232 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
3700.0
55,4218 € - 92,373 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
3950.0
59,3578 € - 98,933 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
4350.0
61,9613 € - 103,2688 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
4600.0
56,9695 € - 94,9458 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
4100.0
58,7735 € - 97,9593 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
4300.0
59,9523 € - 99,917 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
4400.0
58,4455 € - 97,4058 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
4250.0
62,853 € - 104,755 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
4700.0
48,7798 € - 81,2928 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
3300.0
53,9253 € - 89,872 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
3800.0
56,375 € - 93,9618 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
4050.0
57,318 € - 95,53 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
4150.0
61,3873 € - 102,3053 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
4550.0
  • / 72
Karkaistu teräs 8.0 3900.0 0.4 Teräs

20274856

Hinta-alue
88,8573 € - 53,3103 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    1.560
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 8.0 4300.0 0.4 Teräs

20274931

Hinta-alue
95,4173 € - 57,2463 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    1.720
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 8.0 4700.0 0.4 Teräs

20275013

Hinta-alue
102,254 € - 61,3565 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    1.880
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 8.0 4850.0 0.4 Teräs

20275044

Hinta-alue
104,6525 € - 62,7915 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    1.940
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 8.0 4650.0 0.4 Teräs

20275006

Hinta-alue
101,27 € - 60,762 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    1.860
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 3450.0 0.4 Teräs

20275952

Hinta-alue
83,9988 € - 50,3993 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    2.139
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 3700.0 0.4 Teräs

20276003

Hinta-alue
88,232 € - 52,9413 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    2.294
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 3950.0 0.4 Teräs

20276058

Hinta-alue
92,373 € - 55,4218 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    2.449
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 4350.0 0.4 Teräs

20276133

Hinta-alue
98,933 € - 59,3578 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    2.697
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 4600.0 0.4 Teräs

20276188

Hinta-alue
103,2688 € - 61,9613 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    2.852
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 4100.0 0.4 Teräs

20276089

Hinta-alue
94,9458 € - 56,9695 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    2.542
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 4300.0 0.4 Teräs

20276126

Hinta-alue
97,9593 € - 58,7735 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    2.666
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 4400.0 0.4 Teräs

20276140

Hinta-alue
99,917 € - 59,9523 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    2.728
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 4250.0 0.4 Teräs

20276119

Hinta-alue
97,4058 € - 58,4455 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    2.635
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 4700.0 0.4 Teräs

20276201

Hinta-alue
104,755 € - 62,853 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    2.914
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 3300.0 0.4 Teräs

20275921

Hinta-alue
81,2928 € - 48,7798 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    2.046
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 3800.0 0.4 Teräs

20276027

Hinta-alue
89,872 € - 53,9253 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    2.356
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 4050.0 0.4 Teräs

20276072

Hinta-alue
93,9618 € - 56,375 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    2.511
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 4150.0 0.4 Teräs

20276096

Hinta-alue
95,53 € - 57,318 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    2.573
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 4550.0 0.4 Teräs

20276171

Hinta-alue
102,3053 € - 61,3873 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    2.821
  • Materiaali
    Teräs