Valikko Haku

Karkaistut teräsakselit

Kysy toimitusaikaa

Nämä karkaistut teräsakselit ovat kestäviä ja luotettavia komponentteja, joita käytetään erilaisissa mekaanisissa käyttökohteissa. Niitä käytetään kaikentyyppisten lineaaristen holkkien kanssa. Ne yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.

Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, jonka erityinen karkaisuprosessi saa aikaan suuremman lujuuden, pidemmän käyttöiän sekä kulumisen keston. Kun niitä käytetään lineaarisen kuulaholkin kanssa, ne tarjoavat sileän ja tarkan pyörivän liikkeen.

Niiden materiaali tekee niistä soveltuvia käyttökohteisiin, jotka edellyttävät suorituskykyä raskaassa käytössä, kuten teollisuuskoneisiin, autoteollisuuden järjestelmiin ja lääkinnällisiin laitteisiin.

  • Yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.
  • Niitä käytetään esimerkiksi teollisissa koneissa, autojärjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, joka on käynyt läpi erityisen karkaisuprosessin.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
1 427 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Osta
74,7635 € - 124,599 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
3850.0
42,1275 € - 70,2125 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
1900.0
43,7163 € - 72,8673 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
2000.0
49,4973 € - 82,492 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
2250.0
54,899 € - 91,4915 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
2600.0
58,9785 € - 98,2975 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
2850.0
48,585 € - 80,975 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
2200.0
50,1533 € - 83,5888 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
2300.0
51,0143 € - 85,0238 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
2350.0
51,66 € - 86,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
2400.0
26,65 € - 44,4133 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
1000.0
33,4048 € - 55,678 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
1350.0
40,508 € - 67,5168 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
1800.0
39,0115 € - 65,0158 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
1700.0
37,3408 € - 62,2278 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
1600.0
41,3998 € - 69,003 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
1850.0
12,9048 € - 21,5045 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
300.0
25,6558 € - 42,7528 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
950.0
23,8415 € - 39,729 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
850.0
38,1095 € - 63,5193 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
1650.0
  • / 72
Karkaistu teräs 5.0 3850.0 0.4 Teräs

20337681

Hinta-alue
124,599 € - 74,7635 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.616
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 1900.0 0.4 Teräs

20337292

Hinta-alue
70,2125 € - 42,1275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.304
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 2000.0 0.4 Teräs

20337315

Hinta-alue
72,8673 € - 43,7163 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.320
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 2250.0 0.4 Teräs

20337360

Hinta-alue
82,492 € - 49,4973 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.360
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 2600.0 0.4 Teräs

20337438

Hinta-alue
91,4915 € - 54,899 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.416
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 2850.0 0.4 Teräs

20337483

Hinta-alue
98,2975 € - 58,9785 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.456
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 2200.0 0.4 Teräs

20337353

Hinta-alue
80,975 € - 48,585 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.352
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 2300.0 0.4 Teräs

20337377

Hinta-alue
83,5888 € - 50,1533 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.368
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 2350.0 0.4 Teräs

20337384

Hinta-alue
85,0238 € - 51,0143 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.373
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 2400.0 0.4 Teräs

20337391

Hinta-alue
86,10 € - 51,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.384
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 1000.0 0.4 Teräs

20337117

Hinta-alue
44,4133 € - 26,65 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.160
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 1350.0 0.4 Teräs

20337186

Hinta-alue
55,678 € - 33,4048 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.216
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 1800.0 0.4 Teräs

20337278

Hinta-alue
67,5168 € - 40,508 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.288
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 1700.0 0.4 Teräs

20337254

Hinta-alue
65,0158 € - 39,0115 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.272
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 1600.0 0.4 Teräs

20337230

Hinta-alue
62,2278 € - 37,3408 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.256
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 1850.0 0.4 Teräs

20337285

Hinta-alue
69,003 € - 41,3998 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.296
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 300.0 0.4 Teräs

20336974

Hinta-alue
21,5045 € - 12,9048 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.048
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 950.0 0.4 Teräs

20337100

Hinta-alue
42,7528 € - 25,6558 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.152
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 850.0 0.4 Teräs

20337087

Hinta-alue
39,729 € - 23,8415 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.136
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 1650.0 0.4 Teräs

20337247

Hinta-alue
63,5193 € - 38,1095 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.264
  • Materiaali
    Teräs