Valikko Haku

Karkaistut teräsakselit

Kysy toimitusaikaa

Nämä karkaistut teräsakselit ovat kestäviä ja luotettavia komponentteja, joita käytetään erilaisissa mekaanisissa käyttökohteissa. Niitä käytetään kaikentyyppisten lineaaristen holkkien kanssa. Ne yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.

Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, jonka erityinen karkaisuprosessi saa aikaan suuremman lujuuden, pidemmän käyttöiän sekä kulumisen keston. Kun niitä käytetään lineaarisen kuulaholkin kanssa, ne tarjoavat sileän ja tarkan pyörivän liikkeen.

Niiden materiaali tekee niistä soveltuvia käyttökohteisiin, jotka edellyttävät suorituskykyä raskaassa käytössä, kuten teollisuuskoneisiin, autoteollisuuden järjestelmiin ja lääkinnällisiin laitteisiin.

  • Yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.
  • Niitä käytetään esimerkiksi teollisissa koneissa, autojärjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, joka on käynyt läpi erityisen karkaisuprosessin.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
1 427 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Osta
70,8993 € - 118,162 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
3600.0
74,7635 € - 124,599 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
3850.0
62,6685 € - 104,4475 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
3100.0
63,5398 € - 105,903 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
3150.0
72,1908 € - 120,3145 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
3700.0
39,77 € - 66,2765 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
1750.0
52,5108 € - 87,5248 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
2450.0
54,038 € - 90,0565 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
2550.0
58,1278 € - 96,883 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
2800.0
55,7908 € - 92,9778 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
2650.0
57,236 € - 95,3968 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
2750.0
61,2848 € - 102,1413 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
3000.0
47,027 € - 78,3818 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
2100.0
47,7138 € - 79,5195 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
2150.0
56,6415 € - 94,4025 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
2700.0
60,393 € - 100,655 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
2950.0
48,585 € - 80,975 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
2200.0
42,1275 € - 70,2125 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
1900.0
43,7163 € - 72,8673 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
2000.0
49,4973 € - 82,492 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
5.0
2250.0
  • / 72
Karkaistu teräs 5.0 3600.0 0.4 Teräs

20337636

Hinta-alue
118,162 € - 70,8993 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.576
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 3850.0 0.4 Teräs

20337681

Hinta-alue
124,599 € - 74,7635 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.616
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 3100.0 0.4 Teräs

20337537

Hinta-alue
104,4475 € - 62,6685 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.496
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 3150.0 0.4 Teräs

20337544

Hinta-alue
105,903 € - 63,5398 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.504
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 3700.0 0.4 Teräs

20337650

Hinta-alue
120,3145 € - 72,1908 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.592
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 1750.0 0.4 Teräs

20337261

Hinta-alue
66,2765 € - 39,77 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.280
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 2450.0 0.4 Teräs

20337407

Hinta-alue
87,5248 € - 52,5108 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.392
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 2550.0 0.4 Teräs

20337421

Hinta-alue
90,0565 € - 54,038 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.408
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 2800.0 0.4 Teräs

20337476

Hinta-alue
96,883 € - 58,1278 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.448
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 2650.0 0.4 Teräs

20337445

Hinta-alue
92,9778 € - 55,7908 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.424
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 2750.0 0.4 Teräs

20337469

Hinta-alue
95,3968 € - 57,236 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.440
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 3000.0 0.4 Teräs

20337513

Hinta-alue
102,1413 € - 61,2848 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.480
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 2100.0 0.4 Teräs

20337339

Hinta-alue
78,3818 € - 47,027 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.336
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 2150.0 0.4 Teräs

20337346

Hinta-alue
79,5195 € - 47,7138 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.344
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 2700.0 0.4 Teräs

20337452

Hinta-alue
94,4025 € - 56,6415 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.432
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 2950.0 0.4 Teräs

20337506

Hinta-alue
100,655 € - 60,393 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.472
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 2200.0 0.4 Teräs

20337353

Hinta-alue
80,975 € - 48,585 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.352
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 1900.0 0.4 Teräs

20337292

Hinta-alue
70,2125 € - 42,1275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.304
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 2000.0 0.4 Teräs

20337315

Hinta-alue
72,8673 € - 43,7163 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.320
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 5.0 2250.0 0.4 Teräs

20337360

Hinta-alue
82,492 € - 49,4973 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.360
  • Materiaali
    Teräs