Valikko Haku

Karkaistut teräsakselit

Kysy toimitusaikaa

Nämä karkaistut teräsakselit ovat kestäviä ja luotettavia komponentteja, joita käytetään erilaisissa mekaanisissa käyttökohteissa. Niitä käytetään kaikentyyppisten lineaaristen holkkien kanssa. Ne yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.

Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, jonka erityinen karkaisuprosessi saa aikaan suuremman lujuuden, pidemmän käyttöiän sekä kulumisen keston. Kun niitä käytetään lineaarisen kuulaholkin kanssa, ne tarjoavat sileän ja tarkan pyörivän liikkeen.

Niiden materiaali tekee niistä soveltuvia käyttökohteisiin, jotka edellyttävät suorituskykyä raskaassa käytössä, kuten teollisuuskoneisiin, autoteollisuuden järjestelmiin ja lääkinnällisiin laitteisiin.

  • Yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.
  • Niitä käytetään esimerkiksi teollisissa koneissa, autojärjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, joka on käynyt läpi erityisen karkaisuprosessin.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
1 427 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Osta
28,4028 € - 47,3448 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
1450.0
36,7155 € - 61,1925 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
2100.0
39,6675 € - 66,1125 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
2400.0
17,2405 € - 28,741 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
800.0
27,3265 € - 45,551 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
1350.0
25,871 € - 43,1115 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
1200.0
28,8845 € - 48,134 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
1500.0
12,3205 € - 20,5308 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
350.0
11,3058 € - 18,8498 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
250.0
13,6018 € - 22,6628 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
450.0
14,7088 € - 24,5078 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
550.0
43,3063 € - 72,1805 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
2750.0
43,7778 € - 72,9595 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
2800.0
49,3743 € - 82,2973 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
3350.0
29,356 € - 48,9233 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
1550.0
30,914 € - 51,5268 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
1700.0
33,4458 € - 55,7395 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
1950.0
24,8255 € - 41,369 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
1100.0
18,901 € - 31,5085 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
950.0
26,3425 € - 43,911 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4
10.0
1250.0
  • / 72
Karkaistu teräs 10.0 1450.0 0.4 Teräs

20275556

Hinta-alue
47,3448 € - 28,4028 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.899
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 2100.0 0.4 Teräs

20275686

Hinta-alue
61,1925 € - 36,7155 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    1.302
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 2400.0 0.4 Teräs

20275747

Hinta-alue
66,1125 € - 39,6675 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    1.488
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 800.0 0.4 Teräs

20275426

Hinta-alue
28,741 € - 17,2405 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.496
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 1350.0 0.4 Teräs

20275532

Hinta-alue
45,551 € - 27,3265 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.837
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 1200.0 0.4 Teräs

20275501

Hinta-alue
43,1115 € - 25,871 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.744
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 1500.0 0.4 Teräs

20275563

Hinta-alue
48,134 € - 28,8845 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.930
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 350.0 0.4 Teräs

20275334

Hinta-alue
20,5308 € - 12,3205 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.217
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 250.0 0.4 Teräs

20275310

Hinta-alue
18,8498 € - 11,3058 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.155
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 450.0 0.4 Teräs

20275358

Hinta-alue
22,6628 € - 13,6018 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.279
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 550.0 0.4 Teräs

20275372

Hinta-alue
24,5078 € - 14,7088 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.341
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 2750.0 0.4 Teräs

20275815

Hinta-alue
72,1805 € - 43,3063 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    1.705
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 2800.0 0.4 Teräs

20275822

Hinta-alue
72,9595 € - 43,7778 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    1.736
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 3350.0 0.4 Teräs

20275938

Hinta-alue
82,2973 € - 49,3743 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    2.077
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 1550.0 0.4 Teräs

20275570

Hinta-alue
48,9233 € - 29,356 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.961
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 1700.0 0.4 Teräs

20275600

Hinta-alue
51,5268 € - 30,914 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    1.054
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 1950.0 0.4 Teräs

20275655

Hinta-alue
55,7395 € - 33,4458 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    1.209
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 1100.0 0.4 Teräs

20275488

Hinta-alue
41,369 € - 24,8255 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.6825
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 950.0 0.4 Teräs

20275457

Hinta-alue
31,5085 € - 18,901 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.589
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 10.0 1250.0 0.4 Teräs

20275518

Hinta-alue
43,911 € - 26,3425 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Paino kg
    0.7752
  • Materiaali
    Teräs